メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

Renesas Flash Programmer V3

トピックス

  • Renesas Flash Programmerは新製品RX14Tに対応しています。

Renesas Flash Programmerは、ルネサス製フラッシュ内蔵マイコンのフラッシュメモリに対し、開発フェーズ、量産フェーズそれぞれでの書き込みをサポートする操作性・機能を提供します。

特長

  • 初めての開発でも簡単な操作で書き込みができるシンプルなGUI。
  • E2エミュレータ、E2エミュレータLite、E20エミュレータ、SEGGER社製 J-Linkデバッグプローブ、シリアルまたはUSBを使用したPC制御書き込み
  • ほかのソフトウェアと連携。
    例えば、連続して多くのボードにデータを書き込み、そのログをファイルに残すことで作業効率向上が図れます。
  • コマンドラインによる自動書き込み
    GUIを起動せずコマンドラインから簡単に繰り返し実行できるコマンドライン機能で量産時の大量書き込みを効率化
  • 指定したフラッシュメモリ領域へのユニークコードの書き込み設定
  • 暗号化されたプログラムファイルで盗難に対するセキュリティを強化 [詳細]
  • 簡単なプロジェクト作成 (V2との比較) [詳細]
    • RL78ファミリ:型名選択が簡単になりました。ファミリ・グループを選択するだけで詳細型名の選択は不要です。
    • RXファミリ:モード端子設定が簡単になりました。
  • 処理速度の向上 (V2との比較) [詳細]
    全対応マイコンで10パーセント以上、RL78では最大50パーセント書き込み時間を短縮しました(本データは特定の条件下でのデータであり保証するものではありません)。
  • 詳細

リリース情報

ライセンス数発注型名最新版リリース日ダウンロード
1RTCZZZZZZFD0AWNJ最新Ver.:V3.23.00 
リリース日:2026/04/20 
バージョンアップ内容(ツールニュース)
評価版
5RTCZZZZZZFD0AWNJ#L5

注:

  1. ライセンス形態は、PC1台につき1ライセンスです。
  2. V3.08.02から無償版とアップデート版を評価版ソフトウェアとして、1つのダウンロードファイルに統合しました。  
    新規にご利用のお客様、または旧バージョンをお持ちのお客様も こちらからダウンロードしていただけます。
  3. V3.09.00から CD-ROM 媒体による提供を取り止め、製品構成が変更になったため発注型名が変更になりました。
  4. V3.09.00からライセンス認証を登録/解除する機能は削除されました。なお、製品に含まれるライセンス証書に記載のPIDの提示により、技術サポートを受けることが可能です。

ソフトウエア ライセンス および 技術サポートについて

Renesas Flash Programmerは評価版ソフトウェアとして、無償でダウンロード公開していますが、 テクニカルサポート 窓口へお問合せいただいても、お答えできない場合がございます。 
技術サポートが必要な場合は、弊社営業または代理店経由でソフトウエア ライセンスの購入をご検討ください。

 ライセンス購入前ライセンス購入後
技術サポート利用不可利用可能
機能、性能違いなし(評価だけでなく製品開発から最終製品への書き込みまで適用可)

FAQ

内容
フラッシュ書き込みツールをマイコンに接続すると、以前書き込んだデータが消去される
フラュシュメモリに書き込んだデータを読み出せない
ROM/RAMサイズの異なるMCUへの書き込み

関連FAQをすべて見る

エラーのガイドについて、こちらもご参照ください。

エラーガイドを見る

ターゲットデバイス

ターゲットファミリ

注:

  1. V850ファミリ、78K0R および 78K0をご使用の場合は、Renesas Flash Programmer V2をご使用ください。
  2. マイコン型名別の詳細は、Renesas Flash Programmer V3 対応マイコン一覧 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。

ダウンロード

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

調べる

ビデオ&トレーニング

詳細情報

機能

  • プログラムファイルはインテルヘキサ(HEX/HCUHEXファイル)、モトローラS(HEX/HCUHEXファイル)、バイナリ、RPI(RPIファイル)フォーマットに対応
  • プログラムファイルのチェックサム
  • 消去、書き込み、ベリファイ、読み出し、フラッシュオプション設定と取得、チェックサムの取得等のコマンド実行
  • 複数のコマンド(消去、書き込み、ベリファイ等)の連続実行
  • プログラムファイルを複数同時に選択
 

暗号化されたプログラムファイルでセキュリティを強化

プログラムファイルを暗号化する機能により、プログラムファイルの盗難に対するセキュリティを強化します。   
本機能は、Renesas Flash Programmerインストーラに同梱されている暗号化ユーティリティプログラム(RPE.exe)を使用したコマンドライン操作によって実行します。

画像
rfp_key-ja

 

 

簡単なプロジェクト作成

RL78ファミリの型名選択

V2では型名選択が必要でしたが、V3ではファミリ・グループを選択するだけで、詳細型名の選択は不要です。(RL78)

画像
rfp-simple-setting1-ja

RXファミリのモード端子設定

推奨接続例を使用している場合は、モード端子設定は不要です。(RX)

画像
rfp-simple-setting2-ja

 

システム構成

Renesas Flash Programmer V3 を使用する書き込みシステム構成です。

画像
rfp_config202206-ja

 

注:

  1. E1エミュレータも使用可能です。
  2. Renesas Flash ProgrammerをSEGGER社製 J-Linkの特定のモデルと使用することで、RAファミリMCUのブートモード機能とのシリアル通信を行うことができます。有効な J-Link ハードウェアバージョン、推奨ファームウェア、ターゲットMCUへの適切なデバッグ接続についてご注意が必要ですので Renesas Flash Programmerユーザ向け情報をご参照ください。

 

接続方法別のターゲットデバイス

マイコン型名別の詳細は Renesas Flash Programmer V3 対応マイコン一覧 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。

 接続方法
対応デバイスオンチップデバッギングエミュレータ経由 注1シリアル (RS232C)USB
E2エミュレータE2エミュレータ LiteE20エミュレータSEGGER社製   
J-Linkデバッグプローブ
RAlenslenslenslenslens   
USBブート対応マイコン
RL78lenslenslens 注2lens
RXlenslenslenslenslens   
USBブート対応マイコン
RH850lenslens 注2lens 注2
RISC-V MCU(R9A02G020, R9A06G150)lens
RISC-V MCU(R9A02G021)lenslenslenslens
Renesas Synergylenslens   
USBブート対応マイコン
DA1453x、DA1459x、DA1469x、DA1470x、DA148xxlens
RElenslenslens   
USBブート対応マイコン
電池残量管理IClenslenslenslens
Renesas USB Power Deliverylenslenslenslens
モータドライバ/アクチュエータドライバIClenslenslenslens

lens 対応 | —非対応

注:

  1. オンチップデバッギングエミュレータを使用する場合、ピン数によって変換アダプタが必要です。
  2. 一部のデバイスは非対応です。詳細は Renesas Flash Programmer V3 対応マイコン一覧 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。

 

E1 エミュレータ生産中止及び後継品のご案内

E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。   
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。

【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

サポート

サポートコミュニティ

  1. renesas flash programmer V3.08におけるCKP・CKMの設定

    renesas flash programmer V2.05にて設定可能であったCKM・CKPに該当する設定はrenesas flash programmer V3.08にありますでしょうか。

    2021年9月29日
  2. プログラムを書き込み方について(RX23T、E2Lite、Renesas Flash Programmer V3.08)

    はじめまして RXマイコン初心者です。   <環境> ・24V Motor Control Evaluation System for RSSK - RX23T - ・CS+ for CC ・Renesas Flash Programmer v3.08.00 先日、RX23Tの評価キットを購入し、各種 ...

    2021年7月9日
  3. Renesas Flash ProgrammerV3.03.01でCK-RX65Nへ接続できない

    Renesas Flash ProgrammerV3.03.01を使ってCK-RX65Nへ接続しようとしているのですが、 エラー(E3000205): ツールのファームウェア更新に失敗しました ...

    2023年4月18日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (14件)

ナレッジベース

  1. CS+アップデート・マネージャを使用してアップデートを行うと途中で終了する

    ... マート・コンフィグレータ   https://www.renesas.com/software-tool/smart-configurator     Renesas Flash Programmer   https://www.renesas.com/software-tool/renesas-flash-programmer-programming-gui#download    PG-FP6   https://www.renesas ...

  2. RL78/L23: ブート・クラスタのサイズ変更、バンク・スワップ設定

    専用フラッシュ・メモリ・プログラマのPG-FP6またはRenesas Flash Programmer (Programming GUI)により設定できます。バンク・スワップ設定は、e2 studioおよび ...

    2025年8月27日
  3. PFDL_Execute関数による書き込み/消去コマンドを使用せずに、データフラッシュメモリのデータ書き込み/消去を行う方法

    ... ます。 ルネサス製フラッシュ書き込みツールに関しては、以下よりご確認ください。 https://www.renesas.com/software-tool/renesas-flash-programmer-programming-gui

    2025年3月12日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (6件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。