特長
- 120MHz Arm® Cortex®-M4
- 内蔵512KB~1MBフラッシュメモリ、および384KB SRAM
- EEPROM のようにデータを保存できる 32KB データフラッシュ
- パッケージ:100~145ピンまでラインナップ
- DMA搭載Ethernetコントローラ
- 静電容量式タッチセンシングユニット
- USB 2.0 Full Speed
- CAN 2.0B
- SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C)
- SPI/ I2Cマルチマスタインタフェース
- SDHI
説明
RA6M2 MCUグループは、高性能Arm® Cortex®-M4コアを搭載しており、チャネル毎にDMAを備えたEthernet MACによって優れたデータ スループットを実現します。高効率な40nmプロセスで製造されており、オープンで柔軟なエコシステム(FSP、FreeRTOS)をサポートしています。もちろん他のRTOSやミドルウェアも使用できるように拡張可能です。RA6M2 は、Ethernet、セキュリティ、大容量RAMを搭載した組込みシステム、低消費電力を必要とするIoTアプリケーションに適しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M4 |
| Program Memory (KB) | 512, 1024 |
| RAM (KB) | 384 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 2.7 - 3.6 |
| I/O Ports | 76, 110 |
| DRAM I/F | SDRAM |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 120 |
| Ethernet speed | 10M/100M |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 10 |
| SPI (ch) | 2 |
| I2C (#) | 2, 3 |
| CAN (ch) | 2 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 2 |
| High Resolution Output Timer | Yes |
| PWM Output (pin#) | 26, 28 |
| 32-Bit Timer (ch) | 13, 14 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 0 |
| Standby operable timer | Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 2 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 17, 20 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 2 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 12, 18 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID, TRNG, AES, ECC, RSA, SHA224/SHA256, GHASH |
アプリケーション
- 有線Ethernetアプリケーション
- セキュリティ(火災検知、盗難検知、パネル制御)
- 計量(電動、自動検針)
- 産業(ロボット、ドアオープナ、ミシン、自動販売機、UPS)
- HVAC(暖房、空調、ボイラー制御)
- 汎用
適用されたフィルター