メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 32MHz動作 RXv1コア(3.42CoreMark/MHz*)、単精度FPU
    • *RXv1コアの代表値
  • 広い動作電圧範囲 : 2.7V~5.5V
  • 動作周囲温度: -40~85℃/-40~105℃
  • Flashメモリ内蔵 : コードフラッシュ 128KB、SRAM 12KB
  • EEPROM のようにデータを保存できる 4KBデータフラッシュ
  • 7㎜角 32pin (LQFP /HWQFN)または7㎜角 48pin (LFQFP/HWQFN)の小型パッケージラインアップ
  • 最大39 本の汎用入出力ポート
  • 多彩な通信I/F(SCI、IIC他)
  • 32MHz PWM
    • 3相相補×1ch
  • 精度+/-1.0%のハイスピードオンチップオシュレータ

説明

RX13Tグループマイコンは、RXファミリで実績のあるRXv1コア 32MHz動作、FPU(Floating Point Unit、浮動小数点演算処理装置)、インバータ制御タイマ(MTU3)や12ビットA/Dコンバータなどを搭載し、1チップでブラシレスDCモータの高効率なインバータ制御を実現します。既存製品との互換性も高く、ハードウェア/ソフトウェアの設計資産の流用が容易です。加えて、32pin/48pinの少ピンパッケージをラインアップし、PGA(プログラマブルゲインアンプ)やコンパレータ、データフラッシュ、HOCOなどの機能を内蔵しており、お客様の制御基板面積縮小/BOM低減に貢献します。

パラメータ

属性値
Main CPURXv1
Program Memory (KB)64, 128
RAM (KB)12
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
I/O Ports23, 39
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)32
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)3
I2C (#)4
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)12
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)8
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
12-Bit A/D Converter (ch)5, 8
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN5 x 5 x 0.8320.5
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
LFQFP7 x 7 x 1.7 (PLQP0048KB-B) / 7 x 7 x 1.6 (PLQP0048KL-A)480.5
LFQFP7 x 7 x 1.7480.5
LQFP7 x 7 x 1.7 (PLQP0032GB-A) / 7 x 7 x 1.6 (PLQP0032GE-A)320.8
LQFP7 x 7 x 1.7320.8

アプリケーション・ブロック図

Block diagram of an integrated washer-dryer system with PFC featuring BLDC motor control, flexible MCU and built-in Wi-Fi and Bluetooth LE connectivity.
PFC搭載一体型洗濯乾燥機システム
省エネ設計、BLDCモータ制御、IoT接続機能を備えた一体型洗濯乾燥機システム。
Classic cordless brushless drill block diagram featuring a sensored trapezoidal control algorithm executed by a motor control MCU.
コードレスブラシレスモータドリル
コードレスブラシレスモータドリルの設計が、パワー、精度、そして接続性を実現します。
Smart compost maker block diagram showing AC-powered motor control, temperature and humidity sensing, Wi-Fi connectivity, heating coil control, and an MCU-based system for automated composting management.
スマート堆肥メーカー
Wi-Fi、モータドライブ、タッチコントロールを特徴とするスマート堆肥メーカー設計により、迅速かつ効率的なプロトタイピングを実現します。
240V AC BLDC Motor Control Block Diagram
240V AC入力BLDCモータコントローラ
BLDCモータコントローラは、Wi-FiまたはBluetooth経由のオプションのリモコンを使用して、メインAC入力をオフにしました。
Block diagram of the smart BLDC ceiling fan features a high-performance motor control and PFC block powered by the MCU and Bluetooth LE connectivity.
スマートBLDCシーリングファン(PFC付き)
スマートシーリングファンは、センサレスベクトル制御とリモートWi-Fi/Bluetooth LE操作により、空気質を向上させます。
Interactive block diagram of the BLDC motor controller features a 32-bit MCU and an precise inductive position sensor.
36V/144W BLDC モータコントローラ
36V/144W BLDC モータ コントローラは、コスト最適化された MCU と高精度の位置検出を備えています。

その他アプリケーション

  • 産業
  • OA
  • 家電

適用されたフィルター