特長
- 120MHz Arm® Cortex®-M4
- 256KB ~ 512KB フラッシュメモリ、および 64KB SRAM
- EEPROM のようにデータを保存できる 8KBフラッシュメモリ
- パッケージ:64~100ピンまでラインナップ
- 汎用 PWM タイマ - 拡張高分解能タイマ
- 12 ビット A/D コンバータ
- 高速アナログコンパレータ
- プログラマブルゲインアンプ
- CAN 2.0B
- SCI (UART、Simple SPI, Simple I2C)
- SPI/ I2C マルチマスタ インターフェース
説明
Renesas RA6T1グループは、モータ制御向けに最適化されたRA6シリーズのラインアップです。RA6T1は、極めて効率性に優れた40nmプロセスに基いて設計されており、モータ制御アプリケーションに適した豊富な周辺機能とメモリを備えています。また、モータ制御特有の制御コードアルゴリズムを含むFlexible Software Package (FSP) により、アプリケーション設計を容易にするとともに早期市場投入を実現します。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M4 |
| Program Memory (KB) | 256, 512 |
| RAM (KB) | 64 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 2.7 - 3.6 |
| I/O Ports | 40, 76 |
| DRAM I/F | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +105 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 120 |
| Ethernet speed | No |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 7 |
| SPI (ch) | 2 |
| I2C (#) | 2 |
| CAN (ch) | 1 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | Yes |
| PWM Output (pin#) | 22, 26 |
| 32-Bit Timer (ch) | 11, 13 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 2 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 8, 17 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 2 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA, SHA224/SHA256, GHASH |
アプリケーション・ブロック図
| EV用ポータブル充電器 48Vバッテリスタックを搭載したEV用のポータブルDC充電器で、Bluetooth接続に対応。 | |
| アブソリュート型インダクティブポジションセンサ カスタマイズ可能な設計の費用対効果の高いセンサシステムは、最大250,000RPMの高速回転をサポートします。 | |
| 3kWオフボード電気自動車充電器 3kW AC/DCコンバータは、軽電気自動車を充電したり、高ワット数の負荷に電力を供給したりできます。 | |
| 48Vモビリティプラットフォーム この48Vモビリティプラットフォームは、多様な電動モビリティアプリケーションに対応する汎用性と適応性に優れたソリューションを提供します。 | |
| 電動工具用の汎用性の高いモータ制御 MCU駆動のモータ制御により、性能が向上し、設計が簡素化され、電動工具の効率が向上します。 | |
| e-BIKEシステム 高度なMCU、電源、BMSデバイスを備えた完全なe-BIKEシステムは、走行を延長し、制御を強化します。 | |
| 48V BLDC モータ位置制御 正確な制御、迅速なウェイクアップ、シームレスなコンポーネント統合を備えた効率的なBLDCモータシステム。 |
その他アプリケーション
- モータ制御アプリケーション
- スマートホーム (エアコン、冷蔵庫、洗濯機、食器洗い機、IH調理器)
- 産業オートメーション / ビルオートメーション (AC ドライブ、ポンプ、コンプレッサ、ラインコンベア、ファン、ソーラーインバータ、HVAC、デジタル電源)
適用されたフィルター