メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPU:RL78コア、最大32MHz
  • 電圧:1.6V~3.6V
  • パッケージ:
    • 32~48ピン HWQFN
    • 48~64ピン LFQFP
    • 64ピン VFBGA
    • 25ピン WFLGA
  • メモリ: SRAM最大 4KB, プログラムフラッシュ最大 64KB
  • タイマ:
    • 16ビットタイマ(ch) x 8
    • 8ビットタイマ(ch) x 4
    • ウォッチドッグタイマ(ch) x 1
    • 12ビットインターバルタイマ x 1 ch
  • PWM: PWM出力 x 6
  • アナログ機能: 10ビットA/Dコンバータ(ch) x 28
  • オンチップオシレータ周波数(MHz):
    • 高速 1M, 2M, 3M, 4M, 6M, 8M, 12M, 16M, 24, 32MHz
    • 低速 15kHz
  • その他: RTC, パワーオンリセット, 低電圧検出

説明

RL78/G1AマイコンはCPU動作時:66μA/MHz、スタンバイ (STOP) 時:230nAの業界最小レベルの低消費電流と、43.2DMIPS (32MHz時) の高性能を両立。高精度12ビットA/Dコンバータ、発振子、不揮発メモリ、安全機能 (ハードウェアの不正動作を検出する機能)の搭載により、欧州の家電安全規格 (IEC60730) にも対応可能。25-64ピンでLGA/BGAなどの小型パッケージをラインアップし、民生・産業向けのセンサ応用機器に最適です。

パラメータ

属性値
Program Memory (KB)16, 32, 48, 64
Data Flash (KB)4
RAM (KB)2, 3, 4
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 3.6
I/O Ports19, 26, 42, 56
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)32
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)2, 3
SPI (ch)2, 3, 5, 6
I2C (#)3, 4, 6, 7
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)0, 1
16-Bit Timer (ch) (#)8
12-Bit A/D Converter (ch)13, 18, 24, 28
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN5 x 5 x 0.8320.5
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
LFQFP7 x 7 x 1.6480.5
LFQFP10 x 10 x 1.6640.5
VFBGA4 x 4 x 0.99640.4
WFLGA3 x 3 x 0.76250.5

アプリケーション

  • OFFICE
  • 家電
  • ヘルスケア
  • セキュリティ

適用されたフィルター