特長
- 120MHz Arm® Cortex®-M4
- 1-2MBフラッシュメモリ、および640KB SRAM
- EEPROM のようにデータを保存できる 64KBフラッシュメモリ
- パッケージ:100~176ピンまでラインナップ
- DMA搭載Ethernetコントローラ
- TFTコントローラ / 2Dアクセラレータ / JPEG デコーダ
- 静電容量式タッチセンシングユニット
- USB 2.0 Full Speed/USB High Speed
- CAN 2.0B
- SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C)
- SPI/I2Cマルチマスタインタフェース/SDHI
説明
RA6M3 MCUグループは、高性能Arm® Cortex®-M4コアを搭載し、2DグラフィックアクセラレータとJPEG デコーダを持つTFTコントローラを内蔵しています。さらに、チャネル毎にDMAを備えたEthernet MACと、USB high-speedインターフェースを内蔵しており、優れたデータ スループットを実現します。高効率な40nmプロセスで製造されており、オープンで柔軟なエコシステム(FSP、FreeRTOS)をサポートしています。もちろん他のRTOSやミドルウェアも使用できるように拡張可能です。RA6M3は、TFTパネル、Ethernet、セキュリティ、大容量RAM、USB High Speed(HS)を必要とする IoT アプリケーションに適しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M4 |
| Program Memory (KB) | 1024, 2048 |
| RAM (KB) | 640 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 2.7 - 3.6 |
| I/O Ports | 76, 110, 133 |
| DRAM I/F | SDRAM |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 120 |
| Ethernet speed | 10M/100M |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ), ( 1 / 1 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 10 |
| SPI (ch) | 2 |
| I2C (#) | 2, 3 |
| CAN (ch) | 2 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 2 |
| High Resolution Output Timer | Yes |
| PWM Output (pin#) | 26, 28 |
| 32-Bit Timer (ch) | 13, 14 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 0 |
| Standby operable timer | Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 2 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 17, 20, 22 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 2 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 12, 13, 18 |
| Image Codec | JPEG |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | 128-bit Unique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA, SHA224/SHA256, GHASH |
アプリケーション・ブロック図
| 家電製品用ヒューマンマシンインタフェース(HMI) ディスプレイ、タッチ、音声、NFCオプションを備えたスマート家電向けのカスタマイズ可能なHMIシステム。 | |
| レベル2 EV充電器 効率的なEV充電と管理のための高度な接続性を備えたモジュラEVSEシステム。 | |
| プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ 高性能PPC/MFPプリンタ用のMCUベースのパワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ。 | |
| 20kW 三相PFCインバータ 三相PFCインバータは、効率的な制御通信にルネサスMCUを使用し、最大20kWの電力をサポート | |
| NFC認証を備えたプリンタコントロールパネル NFC認証による安全な共有印刷により、機密データへの許可されたアクセスのみが保証されます。 | |
| スマートヒートポンプコントローラ スマートコントローラは、ヒートポンプのリモートアクセス、エネルギ監視、スマートホーム統合を提供します。 | |
| HMI コントローラ付き400V/2kW 同期モータコントローラ 400V/2kWの同期モータコントローラと産業用HMIコントローラ、AC/DC電源の組み合わせ。 | |
| バッテリ交換式充電ステーション端末 LEV用の交換可能なバッテリ充電キオスクは、待ち時間の短縮、簡単な操作、および多彩な機能を提供します。 | |
| 産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC) エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。 | |
| スマートコネクティビティを備えた酸素濃縮器コントローラ RTOS対応MCU、タッチUI、Bluetooth接続によるスマートな酸素濃縮器制御。 | |
| 電線検出機能付き多機能コードレスドリル IoTを備えたコードレスドリル設計により、電線検出、Bluetooth制御、角度調整、視認性の向上が可能になります。 | |
| スレーブアクチュエータを内蔵したスマートHVAC制御 このHVACシステム用のスレーブアクチュエータ設計は、低電力、安全な双方向パケットデータフロー、および自動ルーティングを提供します。 | |
| スマートHVACマスタアクチュエータ AI駆動のセットポイント、マルチセンサデータ、フェイルセーフ冗長性を備えたスマートHVACマスタアクチュエータ。 | |
| ドラッグデリバリーシステム(DDS) デュアルMCU、BLDCモータ、フローセンサ、Bluetooth LEを使用した精密電子ドラッグデリバリーシステム。 | |
| 船舶緊急放送システム この船舶緊急放送システムは、高性能制御、HMI、GNSS接続、システム暗号化、適応型ソーラー充電を特徴としています。 |
その他アプリケーション
- HMI (小型/中型TFT)
- High Speed USB および有線イーサネットを要するアプリケーション
- セキュリティ(火災検知、盗難検知、パネル制御)
- 産業(ロボット、ドアオープナ、ミシン、自動販売機、UPS)
- HVAC(暖房、空調、ボイラー制御)
- 汎用
適用されたフィルター