メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 54MHz動作 RXv2コア(5.05 CoreMark/MHz*)、単精度FPU
    • *RXv2コアの代表値
  • 広い動作電圧範囲 : 1.8V~5.5V
  • 動作周囲温度: -40~85℃/-40~105℃
  • Flashメモリ内蔵 : コードフラッシュ 512KB、SRAM 64KB
  • EEPROM のようにデータを保存できる 8KBデータフラッシュ
  • 48~100ピンまでの多様なパッケージラインアップ
  • 最大83 本の汎用入出力ポート
  • USB2.0 ホスト/ ファンクション/OTG (フルスピード(12Mbps)、ロースピード(1.5Mbps)、アイソクロナス転送に対応)
  • CAN (ISO11898-1 準拠、最大1Mbps 転送)
  • SD Host I/F(SD メモリ/SDIO 1 or 4 ビット SDバスをサポート)
  • その他多彩な通信I/F(SCI、IIC、RSPI他)
  • 16ビットPWMタイマ、16ビットコンペアマッチタイマ、8ビットタイマ、RTC
  • 12ビットA/Dコンバータ、12ビットD/Aコンバータ、温度センサ
  • 静電容量式タッチセンシングユニット (CTSU)
    • 自己容量方式:1 端子1 キー構成で最大24 キーに対応
    • 相互容量方式:マトリクス構成により最大144 キーに対応
  • Trusted Secure-IP LiteによりハイレベルなRoot-of-trustを実現
  • AESなどの各種暗号化エンジンを搭載、鍵管理、フラッシュメモリ保護機能

説明

RX231グループは、DSP/FPUを強化したRX v2 32bit CPUコアと低消費電力技術のベストミックスにより非常に高い電力効率を実現する製品です。 電流供給の少ない環境でも高性能なデジタルフィルタ、浮動小数点の演算処理が可能です。 RX231グループは、業界最高水準の通信セキュリティおよび暗号化機能、高感度かつ高いノイズ耐性を備えた静電容量タッチセンサ機能に加え、SDホストインタフェース、USB、およびCAN通信機能を搭載しています。 産業、家電、ヘルスケア、スマートメータ、IoT等に適した製品です。

ルネサスは、セキュリティ機能、暗号化機能、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)、タッチキーといったRX231の機能を、ユーザがアプリケーションに即座に組み込めるリファレンスソリューションを提供しています。

パラメータ

属性値
Main CPURXv2
Program Memory (KB)128, 256, 384, 512
RAM (KB)32, 64
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel, Tray
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
I/O Ports31, 44, 80
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)54
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)5, 6, 7
SPI (ch)6, 7, 8
I2C (#)6, 7, 8
CAN (ch)0, 1
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0, 1
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)25, 28, 31
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)17
8-Bit Timer (ch)4
Standby operable timerYes
12-Bit A/D Converter (ch)8, 12, 24
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0, 2
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)6, 10, 24
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, Unique ID, AES, MAC, TRNG

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
HWQFN9 x 9 x 0.8640.5
LFQFP7 x 7 x 1.7480.5
LFQFP10 x 10 x 1.7640.5
LFQFP14 x 14 x 1.71000.5
LFQFP14 x 14 x 1.7 (PLQP0100KB-B) / 14 x 14 x 1.6 (PLQP0100KP-A)1000.5
TFLGA6 x 6 x 1.051000.5
WFLGA5 x 5 x 0.76640.5

アプリケーション・ブロック図

Universal NFC Wireless Charger Block Diagram
ユニバーサルNFCワイヤレス充電器
このNFC充電器は、小型のバッテリ駆動デバイスのワイヤレス充電を可能にし、互換性とユーザの利便性を確保します。
Triac-Based Motor Controller Block Diagram
トライアックベースモータコントローラ
トライアックベースのモータコントローラは、コスト効率と信頼性に優れたACモータ制御を提供し、小規模なシステムにも簡単に搭載できます。
Smart Solar Irrigation Pump Controller Block Diagram
灌漑用スマートソーラーポンプコントローラ
太陽灌漑システムは、エネルギ効率を高め、グリッドへの依存を減らし、スマートで精密な制御を可能にします。
Interactive block diagram of the industrial electronic valve control features a dual MCU system and RS-485 supporting the SIL2 standard.
産業用電子バルブ制御
SIL2に準拠した高精度な制御を実現する産業用電子バルブ。

その他アプリケーション

適用されたフィルター