メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPU:RL78コア、最大24MHz
  • 電圧:1.8V~5.5V
  • パッケージ:
    • 64ピン BGA
    • 48~80ピン LFQFP
  • メモリ: SRAM最大 8KB, プログラムフラッシュ最大 128KB
  • タイマ:
    • 16ビットタイマ(ch) x 9
    • 8ビットタイマ(ch) x 6
    • ウォッチドッグタイマ(ch) x 1
    • 12ビットインターバルタイマ x 1 ch
    • サンプリング出力タイマ/ディテクタ:入力6チャネル, 出力3チャネル
    • 外部サンプリング(ch) x 1
  • PWM: PWM出力 x 7
  • アナログ機能:
    • 10ビットA/Dコンバータ(ch) x 3
    • ΔΣA/Dコンバータ
    • 8ビットD/Aコンバータ(ch) x 1
    • 12ビットD/Aコンバータ(ch) x 1
  • オンチップオシレータ周波数(MHz):
    • 高速: 1M, 2M, 3M, 4M, 6M, 8M, 12M, 24MHz
    • 低速 15kHz
  • その他: RTC, パワーオンリセット, 低電圧検出

説明

RL78/H1Dマイコンは、ΔΣA/Dコンバータ、SAR A/Dコンバータ、プログラマブルゲインアンプ、オペアンプ、8/12ビットD / Aコンバータなどの高精度なアナログ機能を搭載しています。またヘルスケア機器、とくに血圧計に最適なLCDコントローラ/ドライバを内蔵しています。 また、ガス/水道メータ等の各種メータにおける回転検知用途に最適なサンプリング出力タイマ/ディテクタ、外部サンプリング機能を搭載した製品もラインナップされております。

パラメータ

属性値
Program Memory (KB)64, 96, 128
Data Flash (KB)4
RAM (KB)5.5, 8
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5, 2.4 - 5.5
I/O Ports29, 36, 53, 63
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Operating Freq (Max) (MHz)24
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)3, 4
SPI (ch)3
I2C (#)4
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)1
16-Bit Timer (ch) (#)8, 10
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)3
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0, 1, 4, 5
12-Bit D/A Converter (ch)0, 1
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0, 1
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerYes
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFQFP7 x 7 x 1.7480.5
LFQFP10 x 10 x 1.7640.5
LFQFP12 x 12 x 1.7800.5

アプリケーション・ブロック図

TMR Sensor-Based Flow Meter Block Diagram
TMR(磁気)センサを用いた流量メータ
TMRセンサベースの流量計は、機械的な計測の必要性を排除し、消費電力を抑え、バッテリ寿命を延ばします。

その他アプリケーション

  • ヘルスケア
  • メータ

適用されたフィルター