メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • G3KH CPUコア搭載の32ビット シングルチップマイクロコントローラ
  • 高い演算処理能力
  • 動作周波数: 240MHz
  • 内蔵フラッシュメモリ: 2MB
  • 豊富な内蔵周辺機能
  • CAN FDインタフェース(プレミアム製品のみ)
  • 低消費電力
    • LPS(Low Power Sampler)は、CPUコアの影響を受けずに信号入力をポーリング
    • DeepSTOPモードでは、チップ内の選択回路への電源供給が停止
  • 100~176ピンのパッケージオプション

説明

RH850/F1KM-S2は自動車電装のボディアプリケーション用に設計されたシングルチップマイコンです。

低消費電力化を実現しつつ、内蔵フラッシュメモリは2 MB、パッケージは100 ピンから176 ピンまでの広範な領域をカバーします。また、CAN FDインタフェースを内蔵し、全製品にハードウェアセキュリティモジュールを備え、CPU動作周波数を240MHzに向上しています。

パラメータ

属性
Main CPUG3KH
Program Memory (KB)2048
RAM (KB)256
Carrier TypeFull Carton (Tray), Tray
Supply Voltage (V)3 - 5.5
I/O Ports75, 114, 144
DRAM I/FNo
3D GPUNo
Temp. Range (°C)-40 to +105, -40 to +125
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)1, 2
SPI (ch)5, 6
I2C (#)2
CAN (ch)8
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)16
16-Bit Timer (ch) (#)32, 48
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)32, 34
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionYes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFP10014 x 14 x 1.71000.5
QFP14420 x 20 x 1.71440.5
QFP17624 x 24 x 1.71760.5

アプリケーション・ブロック図

Seat controller unit block diagram leverages an MCU, PMIC, GreenPAK IC, MOSFETs, and IPDs providing flexible power management and I/O expansion.
シートコントローラユニット
統合されたスマート制御機能と、拡張性・モジュール性を備えた設計により、快適性、安全性、そしてパーソナライゼーションを向上させた先進的な自動車用シートシステム
DC Fast Charging Station for Electric Vehicles Block Diagram
EV用DC急速充電ステーション
高効率IGBT、ゲートドライバ、MCU、PMICを備えたDC急速充電ステーションの設計。

適用されたフィルター