特長
- CPU:RL78コア、最大48MHz、FAAコア
- 電圧:1.6V〜5.5V
- パッケージ:20ピン〜64ピン
- メモリ:プログラムフラッシュ:64/128KB、SRAMは12KB、データフラッシュは4KB
- 動作温度範囲:最大125°C
- タイマ:16ビットタイマ(ch)×12、ウォッチドッグタイマ(ch)×1、32ビットインターバルタイマ×1チャネル
- PWM:PWM出力×14
- アナログ機能:8/10/12ビットA/Dコンバータ(ch)×23、8/10ビットD/Aコンバータ(ch)×2~3、コンパレータ×4、プログラマブルゲインアンプ(PGA)×1
- オンチップオシレータ周波数 (MHz):
- 高速:最大64MHz
- 中速:最大4MHz
- 低速:32.768kHz
- イベントリンクコントローラー
- その他:RTC、パワーオンリセット、低電圧検出
- パッケージ:SSOP、LQFP、LFQFP、HWQFN、WFLGA
説明
RL78/G24マイコンは、最大48MHzのCPU動作周波数とフレキシブルアプリケーションアクセラレータ(FAA)により、RL78ファミリのMCUの中で最も高い処理性能を発揮します。 さらに、強化されたアナログ機能と豊富なタイマーにより、モーター制御、電源、および照明アプリケーションに最適です。 FAAは算術演算専用のコプロセッサで、CPUとは独立して動作させることができるため、より高い処理能力を発揮します。
また、RL78/G24には、USBケーブルを接続するだけで追加ツールなしでプログラムの書き込み/デバッグが可能な評価ボード(Fast Prototyping Board)や、モータ、電源、照明などのソリューションの初期評価に特化したキット、GUIを使用した開発が容易なスマート・コンフィグレータなど、充実した開発環境を提供しています。 また、既存のRL78ファミリとも互換性があり、シームレスな置き換えが可能なため、家電製品や民生機器から産業機器まで幅広いアプリケーションに適しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Program Memory (KB) | 64, 128 |
| Data Flash (KB) | 4 |
| RAM (KB) | 12 |
| Carrier Type | Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Magazine, Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 1.6 - 5.5 |
| I/O Ports | 16, 20, 21, 26, 28, 36, 40, 44, 48, 58 |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +125 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 48 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 2, 3 |
| SPI (ch) | 2, 3, 4, 5, 6 |
| I2C (#) | 2, 4, 5, 6, 7 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| LIN (#) | 0, 1 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 11, 12 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 12, 13, 16, 19, 21, 23 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 1 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 2 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID, TRNG |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| HWQFN | 4 x 4 x 0.8 | 24 | 0.5 |
| HWQFN | 5 x 5 x 0.8 | 32 | 0.5 |
| HWQFN | 6 x 6 x 0.8 | 40 | 0.5 |
| HWQFN | 7 x 7 x 0.8 | 48 | 0.5 |
| LFQFP | 7 x 7 x 1.7 | 48 | 0.5 |
| LFQFP | 10 x 10 x 1.7 | 64 | 0.5 |
| LQFP | 7 x 7 x 1.7 | 32 | 0.8 |
| LQFP | 10 x 10 x 1.6 | 44 | 0.8 |
| LQFP | 10 x 10 x 1.7 | 52 | 0.65 |
| LQFP | 12 x 12 x 1.6 | 64 | 0.65 |
| LSSOP | 6 x 4 x 1.45 | 20 | 0.65 |
| LSSOP | 9.85 x 6.1 x 1.4 | 30 | 0.65 |
| WFLGA | 3 x 3 x 0.76 | 25 | 0.5 |
アプリケーション・ブロック図
| PFCおよびDALI対応のデジタル制御式AC/DC LEDドライバ PFCおよびDALIを統合したデジタル制御式AC/DC LEDドライバで、効率的でコンパクト、かつ拡張性に優れたスマート照明システムとビルディングオートメーションシステムを実現します。 | |
| PFC搭載一体型洗濯乾燥機システム 省エネ設計、BLDCモータ制御、IoT接続機能を備えた一体型洗濯乾燥機システム。 | |
| コードレスブラシレスモータドリル コードレスブラシレスモータドリルの設計が、パワー、精度、そして接続性を実現します。 | |
| ビルディングオートメーション向けインテリジェント照明システム DALI-2とビルオートメーションのためのカスタマイズ可能な調光を備えたインテリジェント照明システム。 | |
| Wi-Fi接続ガレージシャッターコントローラ Wi-Fiガレージシャッターコントローラは、SoftAPモードでのスマートフォン制御と簡単なプロトタイピングオプションを提供します。 | |
| 高効率デジタル電源 革新的な臨界モードPFC + LLC電源は、高効率で正確な電力管理を提供します。 | |
| エネルギ効率が高いハイエンド電動ファン エネルギ効率が高いBLDCファン。精密な速度制御、静音運転、リモコン操作を実現。 | |
| スマートBLDCシーリングファン(PFC付き) スマートシーリングファンは、センサレスベクトル制御とリモートWi-Fi/Bluetooth LE操作により、空気質を向上させます。 | |
| コードレスリーフブロワ 20Vコードレスリーフブロワは、調整可能な速度、スマートモータ、充電式バッテリ、および用途の広いデザインを特長としています。 | |
| コードレス掃除機 BLDCモータは、真空からファンまで、スマートな制御と長寿命を特長とする、効率的で汎用性の高いツールを提供します。 |
その他アプリケーション
- モータ制御
- 電源
- 照明機器
- 汎用
- 民生用途
- 家電
- 産業オートメーション
- ビルディング・オートメーション
適用されたフィルター