メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPU: RL78 core, Max. 20MHz
  • Voltage: 2.0V to 5.5V
  • Package: 20-pin TSSOP
  • Memory: SRAM Max. 1KB, Program Flash Max. 8KB
  • Timer: 16-bit Timer (ch) x 4, Watchdog Timer (ch) x 1, 12-bit Interval Timer x 1 ch
  • Real-time output: 8 ch
  • Analog function: 8/10-bit A/D Converter (ch) x 8
  • On-chip Oscillator Freq. (MHz): 1.25MHz-20MHz (VDD=2.7V-5.5V), 1.25MHz-5MHz (VDD=2.0注)-5.5V)
    注) セレクタブル・パワーオン・リセット(SPOR)回路の検出電圧(VSPOR)が含まれるため,2.25~5.5 Vの電圧範囲で使用してください。
  • Others: Clock/buzzer output, On-chip debugger interface

説明

RL78/G1Mマイコンは20pinという小ピンながら、モータ駆動用リアルタイム出力端子を搭載した8bit汎用マイコンです。120度通電制御、BLDCモータの駆動が可能です。小物家電、玩具、OA機器などのモータ制御に適しています。

パラメータ

属性値
Program Memory (KB)4, 8
Data Flash (KB)0
RAM (KB)0.512, 1
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)2 - 5.5
I/O Ports18
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Operating Freq (Max) (MHz)20
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)1
SPI (ch)1
I2C (#)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)0
16-Bit Timer (ch) (#)4
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)8
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP6.5 x 4.4 x 1.2200.65

アプリケーション

  • 家電
  • OFFICE
  • HOME
  • モータ制御

適用されたフィルター