メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • G3KH CPUコア搭載の32ビット シングルチップマイクロコントローラ
  • 高い演算処理能力
  • 動作周波数:120MHz
  • 内蔵フラッシュメモリ:768KB~2MB
  • 豊富な内蔵周辺機能
  • CAN FDインタフェース(プレミアム製品のみ)
  • 低消費電力
    • LPS(Low Power Sampler)は、CPUコアの影響を受けずに信号入力をポーリング
    • DeepSTOPモードでは、チップ内の選択回路への電源供給が停止
  • 100~176ピンのパッケージオプション

説明

RH850/F1KM-S1は自動車電装のボディアプリケーション用に設計されたシングルチップマイコンでRH850/F1xシリーズの1グループです。低消費電力化を実現しつつ、内蔵フラッシュメモリは512 KBから1 MB、パッケージは48 ピンから100 ピンまでの広範な領域をカバーします。また新たに、CAN FDインターフェースと、全製品にハードウェアセキュリティモジュールを備えています。

パラメータ

属性値
Main CPUG3KH
Program Memory (KB)512, 768, 1024
RAM (KB)64, 96, 128
Carrier TypeTray
Supply Voltage (V)3 - 5.5
I/O Ports33, 49, 65, 81
DRAM I/FNo
3D GPUNo
Temp. Range (°C)-40 to +105, -40 to +125
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)2
SPI (ch)2, 4, 5
I2C (#)2
CAN (ch)1, 3, 6
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)16
16-Bit Timer (ch) (#)16, 32
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)12, 21, 25, 36
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionYes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFP10014 x 14 x 1.71000.5
QFP487 x 7 x 1.7480.5
QFP6410 x 10 x 1.7640.5
QFP8012 x 12 x 1.7800.5

アプリケーション・ブロック図

Automotive Camera Solution with AHL Control Channel Block Diagram
AHL制御チャンネル付き車載カメラシステム
シングルケーブルビデオ伝送と制御、およびI2Cブロワー制御を備えた車載用AHLカメラシステム。
Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System Block Diagram
車載システム向けモニタリング機能拡張
自動車システムにモータ監視および保護機能を搭載するためのコンパクトなCMICベースのシステム。
Bidirectional DC/DC converter block diagram features a multi-phase DC/DC system delivering over 3kW between 12V and 48V board nets and supports ASIL B automotive safety standard with Renesas MCU and regulator.
12V/48V EV/HEVシステム用双方向DC/DCコンバータ
12V/48VのEVおよびHEVシステムに最適な高効率双方向DC/DCコンバータです。
Remote Sensing with Inductive Position Sensor and CAN/LIN Block Diagram
誘導型位置センサとCAN/LINによるリモートセンシング
リモートセンシングシステムは、データセキュリティを強化し、ECUの一元化を可能にし、車両内の配線を削減します。
Power Distribution Box Block Diagram
ソリッドステート車載配電モジュール
ソリッドステートパワーモジュールは、IPD保護と制御を備えた安全でコンパクトな車載ネットワークを実現します。

その他アプリケーション

  • Car Body
  • Body control module (BCM)
  • Automotive gateway
  • Automotive HVAC
  • Automotive lighting modules

適用されたフィルター