メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 32MHz動作 RXv1コア(3.42CoreMark/MHz*)
    • *RXv1コアの代表値
  • 1.8V~3.6V動作 単一電源
  • 動作周囲温度: -40~85℃/-40~105℃
  • Flashメモリ内蔵 : コードフラッシュ 512KB、SRAM 64KB
  • EEPROM のようにデータを保存できる 8KBデータフラッシュ
  • 極小サイズの36ピンWFLGA(4.0mm x 4.0mm)を含む36~64pinまでの多様なパッケージラインアップ
  • 最大46 本の汎用入出力ポート
  • USB2.0 ホスト/ ファンクション/OTG (フルスピード(12Mbps)、ロースピード(1.5Mbps)、アイソクロナス転送に対応)
  • その他多彩な通信I/F(SCI、IIC、RSPI他)
  • 16ビットPWMタイマ、16ビットコンペアマッチタイマ、RTC
  • 12ビットA/Dコンバータ、8ビットD/Aコンバータ、温度センサ

説明

RX111グループは、小容量ROMおよび低ピン数の製品を幅広く取り揃えています。 バッテリチャージャ(BC 1.2)に対応したUSB2.0と低消費電流や高速スタンバイ復帰により、PC周辺機器、健康機器、ウェアラブル端末等に最適です。 また、 3相モータ制御タイマにより家電や産業のモータ制御機器にも適した製品です。

パラメータ

属性値
Main CPURXv1
Program Memory (KB)16, 32, 64, 96, 128, 256, 384, 512
RAM (KB)8, 10, 16, 32, 64
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.8 - 3.6
I/O Ports21, 25, 32, 48
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)32
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)4
I2C (#)4
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)12
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)8
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
12-Bit A/D Converter (ch)7, 8, 10, 14
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit D/A Converter (ch)0, 2
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN6 x 6 x 0.8400.5
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
LFQFP7 x 7 x 1.7480.5
LFQFP10 x 10 x 1.7640.5
LQFP14 x 14 x 1.7640.8
WFLGA4 x 4 x 0.76360.5
WFLGA5 x 5 x 0.76640.5

アプリケーション・ブロック図

Universal NFC Wireless Charger Block Diagram
ユニバーサルNFCワイヤレス充電器
このNFC充電器は、小型のバッテリ駆動デバイスのワイヤレス充電を可能にし、互換性とユーザの利便性を確保します。
The high-performance surveillance camera interactive block diagram features an MPU design with DRP-AI, delivering powerful AI processing and energy efficiency.
AI搭載モニタリングカメラ
DRP-AIを搭載したAI搭載モニタリングカメラ、4K画像と低消費電力でセキュリティを強化します。

その他アプリケーション

  • 民生用(バッテリ駆動)
  • ヘルスケア
  • 家庭用電化製品
  • 産業用機器

適用されたフィルター