メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 160MHz動作 RXv3コア(6.01CoreMark/MHz*)、単精度FPU
    • *RXv3コアの代表値
  • 広い動作電圧範囲 : 2.7V~5.5V
  • 動作周囲温度: -40~85℃/-40~105℃
  • 大容量メモリ:コードフラッシュ 1MB、SRAM 128KB
  • EEPROM のようにデータを保存できる 32KBデータフラッシュ
  • 48~144ピンまでの多様なパッケージラインアップ
  • 最大110 本の汎用入出力ポート
  • USB2.0 ホスト/ ファンクション/OTG (フルスピード(12Mbps)、ロースピード(1.5Mbps)、アイソクロナス転送に対応)
  • CAN (ISO11898-1 準拠、最大1Mbps 転送)
  • その他多彩な通信I/F(SCI、IIC、RSPI他)
  • 160MHz PWM
    • 3相相補×4ch、5相相補×2ch、単相相補×10ch
    • 最小195ps(ピコセカンド)でタイミング調整が可能な高分解能PWM×4ch
  • 12ビットA/Dコンバータ×3ユニット、12ビットD/Aコンバータ×2ch
  • コンパレータ×6ch
  • 疑似差動PGA×6ch
  • Trusted Secure-IP LiteによりハイレベルなRoot-of-trustを実現
  • AESなどの各種暗号化エンジンを搭載、鍵管理、フラッシュメモリ保護機能

説明

RX66Tグループマイコンは、RXの第3世代のCPUコア「RXv3」を搭載した第一弾製品で、モータ制御アプリケーションに最適です。最大160MHzのCPUコアとモータ制御機能により、最大4インバータ制御を可能にします。さらに、セキュリティ、安全機能により、インバータ制御アプリケーションの新たな付加価値提供に貢献します。

パラメータ

属性値
Main CPURXv3
Program Memory (KB)256, 512, 1024
RAM (KB)64, 128
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
I/O Ports33, 48, 61, 78, 80, 81, 93, 119
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)160
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 ), ( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)6, 7
SPI (ch)7, 8
I2C (#)7, 8
CAN (ch)1
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerYes
PWM Output (pin#)31, 38, 40, 48
32-Bit Timer (ch)10
16-Bit Timer (ch) (#)13
8-Bit Timer (ch)8
Standby operable timerNo
12-Bit A/D Converter (ch)8, 15, 19, 22, 30
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, Unique ID, AES, MAC, TRNG

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFQFP7 x 7 x 1.7480.5
LFQFP10 x 10 x 1.7640.5
LFQFP12 x 12 x 1.7800.5
LFQFP14 x 14 x 1.7 (PLQP0100KB-B) / 14 x 14 x 1.6 (PLQP0100KP-A)1000.5
LFQFP14 x 14 x 1.71000.5
LFQFP20 x 20 x 1.71440.5
LQFP14 x 14 x 1.7800.65
LQFP20 x 20 x 1.71120.65

アプリケーション・ブロック図

HVAC three-Level ANPC inverter block diagram showing AC-to-DC conversion, a split DC bus, GaN FET inverter stage, motor output, and MCU control.
HVAC 3レベルANPCインバータ
3レベルのANPCインバータは、HVAC用モータドライブの効率を向上させると同時に、電圧ストレス、モータの騒音、および受動部品のサイズを低減します。
Block diagram of an integrated washer-dryer system with PFC featuring BLDC motor control, flexible MCU and built-in Wi-Fi and Bluetooth LE connectivity.
PFC搭載一体型洗濯乾燥機システム
省エネ設計、BLDCモータ制御、IoT接続機能を備えた一体型洗濯乾燥機システム。
High-end Ki wireless power transceiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki 規格ワイヤレスパワートランシーバシステム (Tx)
誘導電力伝送とNFCを組み合わせた高効率なKi規格ワイヤレスパワートランシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電充電を実現します。
Smart Solar Tracking and Cleaning System Block Diagram
スマートソーラートラッキングおよびクリーニングシステム
ソーラーパネルトラッカは、最適化された露出、自動クリーニング、クラウド接続により効率を向上させます。
This digital power conversion block diagram combines a totem pole PFC with an LLC resonant DC/DC converter and features a high-performance MCU with dedicated peripherals.
トーテムポールインターリーブPFC方式デジタル電力変換装置
トーテムポールPFCおよびLLC共振DC/DCコンバータを搭載した高効率電源プラットフォーム。
3KW Off-Board Electric Vehicle Charger Block Diagram
3kWオフボード電気自動車充電器
3kW AC/DCコンバータは、軽電気自動車を充電したり、高ワット数の負荷に電力を供給したりできます。
Smart HVAC Control with Integrated Slave Actuator Block Diagram
スレーブアクチュエータを内蔵したスマートHVAC制御
このHVACシステム用のスレーブアクチュエータ設計は、低電力、安全な双方向パケットデータフロー、および自動ルーティングを提供します。
Functional safety network with safety drive system block diagram features two independent 32‑bit MCUs ensuring precise control and reliable emergency power cutoff in hazardous conditions.
セーフティドライブシステムを備えた機能安全ネットワーク
デュアルセーフティMCUにより、工場環境での精密なモータ制御と信頼性の高い緊急電源遮断が可能になります。

その他アプリケーション

  • 産業
  • OA
  • 家電

適用されたフィルター