特長
- 64MHz Arm Cortex-M23コア
- 64KBフラッシュメモリ、8KB SRAM
- 仮想的にEEPROMの代用になる2KBデータフラッシュ
- LQFPおよびHWQFNパッケージで24ピンから48ピンまで揃えるパッケージラインアップ
- PWMタイマ
- 3つのS&H回路を搭載した12ビットA/Dコンバータ
- 高速アナログコンパレータ
- SCI(UART、簡易SPI、簡易I2C)、SPI、I2C
- 1.6V~5.5Vの広い電圧範囲
- -40~125℃の広い動作温度範囲
- 安全機能
説明
RA2T1グループは、64MHz動作のArm® Cortex®-M23コアをベースに、シングルモータ制御アプリケーション向けに最適化されています。PWMタイマと3つのサンプルアンドホールド回路搭載のA/Dコンバータを含む高度なアナログを特長とし、電動工具、ファン、家電製品などの効率的なローエンド・モータ制御アプリケーションに適しています。1.6V~5.5Vの広い動作範囲をサポートし、コンパクトな24ピンQFNパッケージを提供するRA2T1は、コスト重視でスペースに制約のある設計のニーズに応えます。
RA2T1グループは、FSP(フレキシブルソフトウェアパッケージ)とパートナーエコシステムをサポートし、スケーラブルなソフトウェア開発を可能にします。プロトタイプ開発用の評価ボード(Fast Prototyping Board)や、迅速なモータ制御評価をサポートする評価キット(MCK-RA2T1)など、設計・評価を加速する総合的な開発環境を用意しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M23 |
| Program Memory (KB) | 64 |
| RAM (KB) | 8 |
| Carrier Type | Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 1.6 - 5.5 |
| I/O Ports | 17, 25, 39 |
| DRAM I/F | No |
| Temp. Range (°C) | Ta= -40 to +105, Ta= -40 to +125 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 64 |
| Ethernet speed | No |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 4 |
| SPI (ch) | 1 |
| I2C (#) | 1 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 8 |
| 32-Bit Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 4 |
| Standby operable timer | Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 2 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 9, 10, 13 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID |
アプリケーション・ブロック図
| Humanoid Battery Management System Integrated humanoid robot BMS enabling safe, real-time power management, protection, and battery-state control. | |
| PFC搭載一体型洗濯乾燥機システム 省エネ設計、BLDCモータ制御、IoT接続機能を備えた一体型洗濯乾燥機システム。 | |
| コードレスブラシレスモータドリル コードレスブラシレスモータドリルの設計が、パワー、精度、そして接続性を実現します。 | |
| ターンテーブルシステム このターンテーブルシステムは、正確なモータとオーディオ制御のための低消費電力MCUとRIAAプリアンプを備えています。 | |
| 小型BLDCモータサーボ BLDCモータサーボは、正確で効率的な統合制御により、最大75Wのモータを駆動します。 | |
| チェーンソーシステム FOCを備えたチェーンソーシステムは、高トルク、信頼性、効率を実現し、市場投入をスピードアップします。 | |
| エネルギ効率が高いハイエンド電動ファン エネルギ効率が高いBLDCファン。精密な速度制御、静音運転、リモコン操作を実現。 | |
| スマートBLDCシーリングファン(PFC付き) スマートシーリングファンは、センサレスベクトル制御とリモートWi-Fi/Bluetooth LE操作により、空気質を向上させます。 | |
| 36V/144W BLDC モータコントローラ 36V/144W BLDC モータ コントローラは、コスト最適化された MCU と高精度の位置検出を備えています。 | |
| コードレスリーフブロワ 20Vコードレスリーフブロワは、調整可能な速度、スマートモータ、充電式バッテリ、および用途の広いデザインを特長としています。 | |
| コードレス掃除機 BLDCモータは、真空からファンまで、スマートな制御と長寿命を特長とする、効率的で汎用性の高いツールを提供します。 |
その他アプリケーション
- ビルシステム(換気システム、換気扇など)
- 事務機器(プリンタ、コピー機、シュレッダ、プロジェクタなど)
- 商業機器(ハンドドライヤー、自動販売機、ATM、自動券売機など)
適用されたフィルター