メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 48MHz Arm Cortex-M23
  • 256KBフラッシュメモリ および 32KB SRAM
  • EEPROM のようにデータを保存できる 8KBフラッシュメモリ
  • パッケージ:32~64ピンまで幅広くラインナップ
  • 静電容量式タッチセンシングユニット
  • 16ビットSAR型、24ビットSD A/Dコンバータ
  • 8、12ビットD/Aコンバータ
  • OPAMP (3ch)、ACMP-HS/LP
  • USB 2.0 Full Speed
  • CAN 2.0
  • SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C)

説明

RA2A1グループは48MHz動作のArm® Cortex®-M23 コアをベースとし、2種類のA/Dコンバータなどアナログフロントエンドを豊富に組み合わせた高性能で低消費マイクロコントローラです。RA2A1グループは、16ビットSAR型A/Dコンバータ、24ビットΔΣA/Dコンバータ、12ビットD/Aコンバータ、コンパレータ、オペアンプを搭載しており、センサ信号を高精度に計測・調整する用途に適しています。また、周辺機能にUART、I2C、シンプルSPI、CAN、USB 2.0フルスピードを搭載しており、他デバイスとの通信を容易に実現することが可能です。更に、RA2A1グループは1.6V~5.5Vの幅広い動作電圧に対応しているため、5V動作のデバイスとレベルシフタなしで通信することができます。RA2A1グループは低消費電力かつコスト重視の産業用センサアプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Main CPUArm Cortex-M23
Program Memory (KB)256
RAM (KB)32
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports20, 22, 25, 33, 49
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta= -40 to +85, Ta=-40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)48
Ethernet speedNo
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 ), ( 0 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)1, 2
I2C (#)2
CAN (ch)1
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)8, 11, 14
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)3, 4, 6
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)5, 8, 12, 17
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)2, 4, 6, 8
12-Bit D/A Converter (ch)1
8-Bit D/A Converter (ch)2
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)9, 11, 16, 26
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES(128/256)

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN6 x 6 x 0.8400.5
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
LFBGA5 x 5 x 1.4360.8
LQFP7 x 7 x 1.7320.8
LQFP10 x 10 x 1.7640.5

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Plug-In Ultra-High Accuracy Weighing Scale Block Diagram
産業用計量スケール
高精度アプリケーションやポータブル低消費電力アプリケーション向けの正確でスケーラブルな産業用計量スケール。
Waste Collection Fleet Management System Block Diagram
ごみ収集車管理システム
スマート廃棄物管理システムは、重量追跡、ルート最適化、リアルタイム監視により効率を高めます。
Wireless Multi-Channel Isolated Data Logger Block Diagram
ワイヤレスマルチチャンネル絶縁型データロガー
ワイヤレスマルチチャンネル絶縁型データロガーは、産業用ネットワークとWi-Fiで接続したマルチチャンネル測定を提供します。
High-Efficiency Online Uninterruptible Power Supply (UPS) with Real-Time Monitoring Block Diagram
リアルタイム監視機能を備えた高効率オンライン無停電電源装置(UPS)
オンラインUPSは、リアルタイム監視、高度な電力管理、および効率により、中断のない電力を保証します。
Wireless electronic gaming table block diagram integrates an MPU main board with an optional plug-in Wi-Fi 6 module and single 3.3V supply.
ワイヤレス接続型アーケードゲーム機
柔軟なWi-Fi 6システムは、3000Mbps、4x4 MIMO、デュアルバンド対応、シームレスな統合機能を提供します。
Battery Formation and Testing System Block Diagram
バッテリフォーメーション・検査システム
ルネサスの32ビットMCUは、双方向電力変換、正確なバッテリ測定および制御を可能にします。
Industrial Sensor Network Slave Block Diagram
産業用センサネットワーク
柔軟なインタフェースとリアルタイム監視を備えたコンパクトな産業用センサネットワークシステム。
4-20mA Current Loop Receiver Block Diagram
4-20mA電流ループレシーバ
4-20mA電流ループレシーバは、センサシステム向けの低電力および信号処理機能を提供します。
Block diagram of the power line feeder terminal unit features two 32-bit MCUs, buck-boost controllers, and a buck regulator.
電力線フィーダーターミナルユニット
フィーダーターミナルユニットは、高電圧電力線を監視し、データをセンタにアップロードする前にデータを測定して保存します。
Multi-Sensor Platform for ASi-5 Block Diagram
ASi-5用マルチセンサプラットフォーム
1つのPCBで複数のセンサをASi-5システムと統合し、柔軟性と正確な評価を実現します。
Digital Illuminometer Block Diagram
デジタル照度計
光センサ、OLED、タッチキーパッド、USB充電MCUを備えたデジタルハンドヘルドルクスメータ。
Currency counter block diagram features a highly integrated MCU, high‑accuracy counterfeit detection and NFC‑based authentication.
偽造検出機能付き貨幣カウンタ
TMRセンサ、MCU、USBまたはIrDA、LCDを備えた完全な貨幣カウンタにより、高速で正確な偽造検出が可能です。
Interactive block diagram of the smart grid fault indicator unit uses the RA2 MCU series, which includes a 16-bit SAR ADC, 24-bit sigma-delta ADC, COMP, system control, touch control, and super low power.
スマートグリッド障害インジケータユニット
高性能MCUと効率的な監視を備えた低電力スマートグリッド障害インジケータ。
Kitchen range hood with a 2D touch control block diagram features a low-power MCU with 16-bit SAR ADC, 24-bit sigma-delta ADC, touch control and versatile high-performance power and analog systems.
2Dタッチキー付キッチンレンジフード
キッチンレンジフードは2Dタッチ操作、強化されたセンサ、直感的な操作機能を備えています。

その他アプリケーション

  • 産業オートメーション (光電センサ、ファイバセンサ、温度センサ)
  • プロセス オートメーション (圧力センサ、流量制御メータ、単相メータ)
  • ビルディング・オートメーション/家電 (煙感知器)
  • ヘルスケア (パルスオキシメータ、体組成計)
  • 汎用

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)External Memory Bus (bit)DRAM I/F3D GPUAcceleratorMOQTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)PCI Express (generation and ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I2C (#)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)High Resolution Output TimerPWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (DSI) (ch)MIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Security & EncryptionDebug InterfaceMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R7FA2A1AB2CBT#AC0ActiveAvailable在庫ありLFBGA1ku | $2.81Bulk (Tray)RARA2RA2A1ArmArm Cortex-M23NoNo32256KB8KB32KBYes36#0.8mm5 x 5 x 1.41#1.6 - 5.522DTC01#Yes2NoNoNoNo1Ta= -40 to +858#Yes48MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No31002#010NoNo00No813#0Yes2Yes50002010231#09No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/256)SWD3JAPANJAPAN
R7FA2A1AB3CFJ#AA0ActiveAvailable在庫ありLQFP1ku | $2.77Bulk (Tray)RARA2RA2A1ArmArm Cortex-M23NoNo32256KB8KB32KBYes32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.520DTC01#Yes2NoNoNoNo1Ta=-40 to +1058#Yes48MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No32002#010NoNo00No814#0Yes2Yes50002010231#011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/256)SWD3CHINAJAPAN
R7FA2A1AB3CFJ#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLQFP1ku | $2.77Full Carton (Tray)RARA2RA2A1ArmArm Cortex-M23NoNo32256KB8KB32KBYes32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.520DTC01#Yes2NoNoNoNo2000Ta=-40 to +1058#Yes48MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No32002#010NoNo00No814#0Yes2Yes50002010231#011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/256)SWD3CHINAJAPAN
R7FA2A1AB3CFJ#UA0ActiveN/A在庫切れLQFP1ku | $2.77Full Tray (Tray)RARA2RA2A1ArmArm Cortex-M23NoNo32256KB8KB32KBYes32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.520DTC01#Yes2NoNoNoNo250Ta=-40 to +1058#Yes48MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No32002#010NoNo00No814#0Yes2Yes50002010231#011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/256)SWD3CHINAJAPAN
R7FA2A1AB3CFM#AA0ActiveAvailable在庫切れLFQFP1ku | $2.97Bulk (Tray)RARA2RA2A1ArmArm Cortex-M23NoNo32256KB8KB32KBYes64#0.5mm10 x 10 x 1.71#1.6 - 5.549DTC01#Yes2NoNoNoNo1Ta=-40 to +1058#Yes48MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No32002#010NoNo00No1416#0Yes2Yes170008010233#026No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/256)SWD3CHINAJAPAN
R7FA2A1AB3CFM#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $2.97Full Carton (Tray)RARA2RA2A1ArmArm Cortex-M23NoNo32256KB8KB32KBYes64#0.5mm10 x 10 x 1.71#1.6 - 5.549DTC01#Yes2NoNoNoNo1280Ta=-40 to +1058#Yes48MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No32002#010NoNo00No1416#0Yes2Yes170008010233#026No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/256)SWD3CHINAJAPAN
R7FA2A1AB3CFM#UA0ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $2.97Full Tray (Tray)RARA2RA2A1ArmArm Cortex-M23NoNo32256KB8KB32KBYes64#0.5mm10 x 10 x 1.71#1.6 - 5.549DTC01#Yes2NoNoNoNo160Ta=-40 to +1058#Yes48MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No32002#010NoNo00No1416#0Yes2Yes170008010233#026No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/256)SWD3CHINAJAPAN
R7FA2A1AB3CNE#AA0ActiveN/A在庫ありHWQFN1ku | $2.87Bulk (Tray)RARA2RA2A1ArmArm Cortex-M23NoNo32256KB8KB32KBYes48#0.5mm7 x 7 x 0.81#1.6 - 5.533DTC01#Yes2NoNoNoNo1Ta=-40 to +1058#Yes48MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No32002#010NoNo00No1416#0Yes2Yes120006010232#016No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/256)SWD3TAIWANJAPAN
R7FA2A1AB3CNE#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $2.87Full Carton (Tray)RARA2RA2A1ArmArm Cortex-M23NoNo32256KB8KB32KBYes48#0.5mm7 x 7 x 0.81#1.6 - 5.533DTC01#Yes2NoNoNoNo3328Ta=-40 to +1058#Yes48MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No32002#010NoNo00No1416#0Yes2Yes120006010232#016No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/256)SWD3TAIWANJAPAN
R7FA2A1AB3CNE#UA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $2.87Full Tray (Tray)RARA2RA2A1ArmArm Cortex-M23NoNo32256KB8KB32KBYes48#0.5mm7 x 7 x 0.81#1.6 - 5.533DTC01#Yes2NoNoNoNo416Ta=-40 to +1058#Yes48MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No32002#010NoNo00No1416#0Yes2Yes120006010232#016No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/256)SWD3TAIWANJAPAN
R7FA2A1AB3CNF#AA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $2.84Bulk (Tray)RARA2RA2A1ArmArm Cortex-M23NoNo32256KB8KB32KBYes40#0.5mm6 x 6 x 0.81#1.6 - 5.525DTC01#Yes2NoNoNoNo1Ta=-40 to +1058#Yes48MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No32002#010NoNo00No1114#0Yes2Yes80004010231#011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/256)SWD3TAIWANJAPAN
R7FA2A1AB3CNF#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $2.84Full Carton (Tray)RARA2RA2A1ArmArm Cortex-M23NoNo32256KB8KB32KBYes40#0.5mm6 x 6 x 0.81#1.6 - 5.525DTC01#Yes2NoNoNoNo3920Ta=-40 to +1058#Yes48MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No32002#010NoNo00No1114#0Yes2Yes80004010231#011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/256)SWD3TAIWANJAPAN
R7FA2A1AB3CNF#HA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $2.84Tape & ReelRARA2RA2A1ArmArm Cortex-M23NoNo32256KB8KB32KBYes40#0.5mm6 x 6 x 0.81#1.6 - 5.525DTC01#Yes2NoNoNoNo2500Ta=-40 to +1058#Yes48MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No32002#010NoNo00No1114#0Yes2Yes80004010231#011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/256)SWD3TAIWANJAPAN
R7FA2A1AB3CNF#UA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $2.84Full Tray (Tray)RARA2RA2A1ArmArm Cortex-M23NoNo32256KB8KB32KBYes40#0.5mm6 x 6 x 0.81#1.6 - 5.525DTC01#Yes2NoNoNoNo490Ta=-40 to +1058#Yes48MHzYesYesNo001#( 0 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No32002#010NoNo00No1114#0Yes2Yes80004010231#011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/256)SWD3TAIWANJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

Evaluation

RA Family Microcontroller Board

This solution provides a general-purpose evaluation board featuring Renesas RA Family microcontrollers. It is available as a standalone evaluation board or as part of functional kits supporting applications such as CAN, touch key interfaces, and brushless motor control.