メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Arm® Cortex®-M33:160MHz
  • 704KB SRAM
  • Wi-Fi 6、802.11a/b/g/n/ac/ax、2.4/5 GHz、1x1、20MHz、MCS9 115Mbps、OFDMA、TWT
  • WPA/WPA2- Enterprise/Personal、WPA2 SI、WPA3 SAE、およびOWE
  • O/QSPIフラッシュコントローラ (XiP)
  • QSPI PSRAMコントローラ
  • 2x SPI、3x UART、2x I2C、SDIO 3.0(デバイス)
  • 12ビットADC、I²S、PDM、PWM
  • TRNG
  • 最大28個のGPIO
  • 暗号化:AES、DES/3DES、CHACHA、SHA1/224/256、RSA、DH、ECC
  • パッケージ:FCQFN(66ピン、5.6mm × 6.4mm、0.4mmピッチ)、WLCSP(70ピン 3.47mm × 4.06mm、0.424mmピッチ)
  • 動作温度範囲:-40°C~+85°C

説明

RA6W1は、Arm® Cortex®-M33システムプロセッサをコアとし、802.11a/b/g/n/ax準拠のデュアルバンドWi-Fiサブシステム、オンチップメモリ、柔軟な周辺機器インタフェース、および電源管理機能を統合した、超低消費電力の高集積型Wi‑Fi MCUです。 本製品は、Wi‑Fiネットワーク接続を前提とする複雑な低消費電力IoTアプリケーションに対し、単体で動作可能なスタンドアロン構成のシングルチップソリューションを提供します。 MCU内部の未使用モジュールを動的に無効化することで、データ送受信を行っていない待機時においては、実質的にゼロに近い電力レベルでの超低消費電力動作を実現します。 この低消費電力動作により、アプリケーションの動作条件に応じて、バッテリ駆動時間を最大で1年以上に延長することが可能です。 RA6W1は、モノのインターネット(IoT)向けに最適化されたアーキテクチャを採用しており、ドアロック、サーモスタット、センサ、ペットトラッカー、資産トラッカー、散水システム、コネクテッド照明、スマートホーム、スマート家電、ビデオドアホン、ウェアラブルデバイス、その他のIoTデバイスへの組み込みに最適です。

Wi‑Fi MCUの詳細はこちらをご覧ください。

パラメータ

属性値
Main CPUArm Cortex-M33
Program Memory (KB)0
RAM (KB)704
Carrier TypeReel, Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.62 - 3.6
I/O Ports28
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Operating Freq (Max) (MHz)160
Ethernet speedNo
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)2
I2C (#)2
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessWi-Fi4 2.4GHz, Wi-Fi6 2.4/5GHz, Wi-Fi6 2.4GHz
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)8
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)4
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, AES(128/192/256), ChaCha20, ECC/RSA-4K, HMAC, SHA224/SHA256, TRNG, DLM

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FCQFN5.6 x 6.4 x 0.78660.4
WLCSP3.471 x 4.065 x 0.495700.424

製品比較

3D illustration featuring top and bottom views of FCQFN chip package with 66 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of MODULE chip package with 53 lead count.
画像
RA6W1RRQ61051RRQ61001
Pkg. TypeFCQFN, WLCSPModuleModule
Pkg. Dimensions (mm)3.471 x 4.065 x 0.495, 5.6 x 6.4 x 0.7815.0 x 20.0 x 3.015.0 x 20.0 x 3.0
Data Flash (KB)080008000
Wireless StandardWi-Fi 4 2.4GHz, Wi-Fi 6 2.4/5GHz, Wi-Fi 6 2.4GHzWi-Fi 4 (802.11b/g/n), Wi-Fi 6 (802.11ax)Wi-Fi 6 (802.11ax)
Band2.4GHz, 2.4GHz + 5GHz2.4GHz, 2.4GHz + 5GHz2.4GHz + 5GHz

アプリケーション・ブロック図

Three-Phase MCU-Based Wallbox with High-Level Communication PLC block diagram showing metrology and system MCUs, PLC, NFC, WLAN/Bluetooth LE, Ethernet, EV charging control, residual current detection, AC metering, onboard charger interface, and safety circuits.
Mode3タイプ AC EV充電器ウォールボックス
住宅用および公共充電用途向けのスケーラブルなMode3タイプ AC EV充電プラットフォーム
Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Essential thermostat with core functionality block diagram features an MCU, wireless connectivity, NFC reader, and relay control.
ミッドレンジのサーモスタット
Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。
Automatic pet door and tracking system block diagram featuring Wi-Fi and Bluetooth Low Energy connectivity, versatile HMI, mixed-signal ICs, and NFC.
自動ペット用ドア&トラッキングシステム
近接検知による自動入室と迷子ペットの追跡を可能にするタグシステムを備えたスマートペット用ドア
High-end Ki wireless power transceiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki 規格ワイヤレスパワートランシーバシステム (Tx)
誘導電力伝送とNFCを組み合わせた高効率なKi規格ワイヤレスパワートランシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電充電を実現します。
High-end Ki wireless power receiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface, with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki規格ワイヤレスパワーレシーバシステム (Rx)
NFC機能を内蔵し、ワイヤレスパワーを変換する高効率Ki規格レシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電の動作を実現します。
Base locator system block diagram featuring an MCU, Bluetooth 5.2 SoC, and load switch.
アセットトラッキング用ユニバーサルBluetooth Low Energy到着角度ロケーター
ATLASシステムは、柔軟な電源と接続性により、何千もの物品をリアルタイムで高精度にトラッキングすることを可能にします。
Smart Thermostat Block Diagram
スマートサーモスタット
IoT対応のスマートサーモスタットは、リモート監視とエネルギ効率を提供し、ラピッドプロトタイピングツールをサポートします。
Smart Compost Maker Block Diagram
スマート堆肥メーカー
Wi-Fi、モータドライブ、タッチコントロールを特徴とするスマート堆肥メーカー設計により、迅速かつ効率的なプロトタイピングを実現します。
Block diagram of the Matter-ready multi-sensor with Wi-Fi and Bluetooth connectivity.
Wi-FiおよびBluetoothを備えたMatter対応センサモジュール
Wi-Fi対応Matter-readyマルチセンサは、相互運用性、バッテリ/ソーラ電源を提供し、複数のセンサをサポートします。
Smart all-in-one pressure cooking pot block diagram featuring low component count and a power-efficient Wi-Fi + MCU combination.
スマート圧力鍋
スマート圧力鍋は、ステップバイステップのガイダンス、Wi-Fiの更新、正確な調理、およびエネルギ効率を提供します。
Infusion Pump Block Diagram
輸液ポンプ
輸液ポンプは、高い安定性、正確性、長持ちするバッテリ寿命により、制御された薬物送達を保証します。
The cloud-connected video doorbell block diagram featuring an Wi-Fi MCU, image processing MPU, buck regulators, isolated AC/DC and flash memory.
クラウド接続ビデオドアベル
Wi-Fi制御、画像処理、効率的な電力供給を備えたビデオドアベルで、住宅のセキュリティを強化します。
Base PLC system block diagram featuring a scalable architecture, flexible I/O selection, multiple connectivity options, and voltage regulation from the standard 24VDC.
産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC)
エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。
Portable Wi-Fi Controlled RGBW Lighting Block Diagram
ポータブルWi-Fi 制御RGBW照明
Wi-Fi制御、USB-C電源、簡単で柔軟な設置を備えたポータブルRGBW照明システム。

その他アプリケーション

  • スマート家電
  • スマートホーム
  • ホームオートメーション
  • ウェアラブル
  • アクセス制御
  • スマートセンサ
  • スマート農業
  • IPカメラ
  • スマート医療
  • 産業用センサ

適用されたフィルター