特長
- 動作電圧範囲:
- VBRIDGE: 6V to 65V(最大絶対最大定格: 78V)
- VM: 6V to 60V(最大絶対最大定格: 65V)
- 動作周囲温度範囲: -40 °C to 125 °C
- BLDCアプリケーション用3相ゲートドライバ
- スイッチング周波数範囲: 200kHz(Max)
- ゲート駆動ピーク電流 0.64A/1.28A(ソース / シンク) を16段階で調整可能
- アダプティブデッドタイムとアジャスタブルデッドタイムに対応
- 柔軟性のあるゲートドライバ機能
- 3相HI/LIモード、および3相PWMモード対応
- ハーフブリッジ、フルブリッジの両方に対応
- 入力制御信号の入れ替え
- システム用電源機能を搭載
- Sleep Mode対応の低消費VCC LDO: 2ch搭載
- 500[mA]対応降圧スイッチングレギュレータ搭載(5 to 15[V]で調整可能)
- MCUを含む外付け部品用100[mA]対応LDO(電圧調整可)
- 高精度差動アンプ: 3ch
- 4段階(5、10、20、40V/V)のゲイン設定が可能
- 電源投入時、およびオンザフライでのDCオフセットキャリブレーションに対応
- センサレス・モータ駆動用BEMF検出アンプ
- ホールセンサモータ駆動用コンパレータ 3ch
- 各種保護機能
- 7mm x 7mm 48Ld QFN package(0.5mm pitch)
説明
RAA306012は、3相ブラシレスDC(BLDC)モータアプリケーション用のスマートゲートドライバICです。 3つのハーフブリッジゲートドライバを内蔵、最大3つのNチャネルMOSFETブリッジを駆動でき、6V~65Vのブリッジ電圧をサポートします。 各ゲートドライバは、ソース / シンクのピーク電流が調整可能で、それぞれ0.64A/1.28Aまでサポートします。堅牢性と柔軟性を確保するためアダプティブデッドタイムとアジャスタブルデッドタイムに対応しています。アクティブゲートホールド機構は、ミラー効果による貫通電流を防止し、堅牢性が向上します。
このデバイスは、内部アナログ、およびロジック回路,Highサイド / Lowサイド用ドライバ用電源、および外付けマイクロコントローラに電力を供給するための電源回路を内蔵しています。また、このデバイスは、ポータブル用アプリケーションのバッテリ使用時間の最大化のため、スリープ電流は28[µA]まで低減しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Function | 3 Phase BLDC Driver |
| Input Voltage Range (V) | 4.5 - 60 |
| Input Voltage (Max) (V) | 78 |
| VBIAS (Max) (V) | 65 |
| Quiescent Current | 20 µA |
| ISOURCE (Max) (mA) | 640 |
| ISINK (Max) (mA) | 1280 |
| Internal Buck Regulator | Buck 500mA |
| Gate Drive (V) | 15 |
| Internal Auxiliary Power | LDO (5V or 3.3V) 100mA |
| Adaptive Dead Time | Yes |
| VOUT Slew-rate Control | Yes |
| Charge Pump | Yes |
| Intern Gain Amplifiers | 3 |
| Internal Sample & Hold | Yes |
| Input Control | HI/LI or PWM |
| Input Logic Level | 1.5V/TTL |
| Advanced Fault Protection | Yes |
| Qualification Level | Standard |
アプリケーション・ブロック図
| ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム 安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。 | |
| コードレスブラシレスモータドリル コードレスブラシレスモータドリルの設計が、パワー、精度、そして接続性を実現します。 | |
| コードレスリーフブロワ 20Vコードレスリーフブロワは、調整可能な速度、スマートモータ、充電式バッテリ、および用途の広いデザインを特長としています。 | |
| 産業用電子バルブ制御 SIL2に準拠した高精度な制御を実現する産業用電子バルブ。 | |
| コードレス掃除機 BLDCモータは、真空からファンまで、スマートな制御と長寿命を特長とする、効率的で汎用性の高いツールを提供します。 |
その他アプリケーション
- コードレス電動工具
- 屋外用電動機器
- 掃除機
- ファン
- ポンプ
- ロボット
- 医療機器
- 産業用モータ・ドライブ
適用されたフィルター