ルネサスのソフトウェアソリューションのご紹介
ルネサスのソフトウェアパッケージは製品ファミリ別に最適化されており、開発を始めるために必要な要素がそろっています。 マイコン、プロセッサ、専用ボードのいずれを使う場合でも、選択したデバイスに合わせて、ドライバ、ミドルウェア、ドキュメントが適切にそろっています。 製品に特化したアプローチにより、互換性を確保し、組み込みを容易にするとともに、試作から導入までをスピーディに進められます。
RA Arm Cortex-M MCU
強化された RA ファミリ向けソフトウェアは、拡張性と高い品質を備え、組み込みシステムの開発を効率化します。
RZ 32ビット/64ビットMPU
AI、HMI、産業制御アプリケーション向けの高性能RZプロセッサに最適化されたLinuxおよびRTOSベースの開発ツールです。
ワイヤレス接続
ルネサスは、低消費電力の Bluetooth や Wi-Fi ソフトウェアを、開発キットやモバイルアプリとともに提供し、スマート IoT デバイスへシームレスかつ安全に組み込めます。
クロックとタイミング
組み込みシステムにおける正確なタイミング制御、同期、クロック設定を行うためのPTPクロックマネージャーとRICBoxツールが含まれています。
GreenPAK プログラム可能なミックスドシグナルIC
コンポーネント数、基板スペース、消費電力を削減できる設定可能なICにより、迅速かつ柔軟なミックスドシグナル回路設計を実現します。

パートナーのサービス
信頼できるパートナと連携し、エンドツーエンドのソリューションをご検討ください。ルネサスの技術とハードウェア、ソフトウェア、設計サービスを組み合わせることで、統合作業の負担軽減、リスク低減、市場投入期.

ルネサスGitHub
GitHub からルネサスのソフトウェアと充実したドキュメントにアクセスすることで、設計プロセスを効率化し、開発を加速し、プロジェクト間の連携をスムーズにします。
ソフトウェア一覧
| タイトル | 分類 | 説明 | 会社名 |
|---|---|---|---|
| RZ/V2H OpenCV Accelerator (GitHub) | ソフトウェアパッケージ | OpenCV Acceleratorは、Dynamically Reconfigurable Processor(=DRP)を画像処理アクセラレータとして使用し、OpenCVの画像処理を高速化します。 | Renesas |
| RZ/V2H ROS2パッケージ | ソフトウェアパッケージ | RZ/V2H ROS2パッケージは、RZ/V2HへのROS2のインストール手順を提供します。 | Renesas |
| RZ/V2L AI Software Development Kit | ソフトウェアパッケージ | AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2L Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。 | Renesas |
| RZ/V2L DRP-AI Support Package [V7.51] | ソフトウェアパッケージ | RZ/V2L搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。 | Renesas |
| RZ/V2L ISP Support Package [V.1.41] | ソフトウェアパッケージ | RZ/V2L向けISP Support Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。 | Renesas |
| RZ/V2L Linux Package [4.19-CIP] | ソフトウェアパッケージ | RZ/V2L向け64bitプロセッサ向けLinux Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。 | Renesas |
| RZ/V2M ISP Support Package [V.1.4.9] | ソフトウェアパッケージ | RZ/V2M向けISP Support Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。 | Renesas |
| RZ/V2M Linux Package [5.10-CIP] | ソフトウェアパッケージ | RZ/V2M向け64bitプロセッサ向けLinux Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。 | Renesas |
| RZ/V2MA Linux Package [5.10-CIP] | ソフトウェアパッケージ | RZ/V2MA向け64bitプロセッサ向けLinux Packageを提供します。 本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。 | Renesas |
| RZ/V2N AI Software Development Kit | ソフトウェアパッケージ | RZ/V2N AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2N Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。 | Renesas |
| RZ/V2N DRP-AI Driver (GitHub) | ソフトウェアパッケージ | RZ/V2NでDRP-AIを使用するためのLinux Driverです。 | Renesas |
| RZ/V2N ISP Support パッケージ | ソフトウェアパッケージ | RZ/V2N ISP Support パッケージは、RZ/V2NのMIPI(Mobile Industry Processor Interface)からの入力画像情報を利用してカメラ制御を実現する仕組みを提供します。 | Renesas |
| RZ/V2N OpenCV Accelerator (GitHub) | ソフトウェアパッケージ | OpenCV Acceleratorは、Dynamically Reconfigurable Processor(=DRP)を画像処理アクセラレータとして使用し、OpenCVの画像処理を高速化します。 | Renesas |
| RZ/V2N ROS2パッケージ | ソフトウェアパッケージ | RZ/V2N ROS2パッケージは、RZ/V2NへのROS2のインストール手順を提供します。 | Renesas |
| RZA1 Microsoft Azure ソフトウェア開発キット | ソフトウェアパッケージ | Microsoft AzureをサポートしたRZA1ソフトウェア開発キットです。RZA1向けBSPと各種ドライバ、Azure RTOS (Threadx)、Azureミドルウェア(USBホスト、USBデバイス、ネットワーク、IoT、ファイルシステム、GUI開発)が含まれています。 | Renesas |
| RZA2 Microsoft Azure ソフトウェア開発キット | ソフトウェアパッケージ | Microsoft AzureをサポートしたRZA2Mソフトウェア開発キットです。RZA2M向けBSPと各種ドライバ、Azure RTOS (Threadx)、Azureミドルウェア(USBホスト、USBデバイス、ネットワーク、IoT、ファイルシステム、GUI開発)が含まれています。 | Renesas |
| RZマルチOSパッケージ | ソフトウェアパッケージ | マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージで、Cortex-MまたはRコアMPU向けソフトウェアパッケージであるFSPと、プロセッサ間通信フレームワークの標準化APIであるOpenAMPで構成されています。 | Renesas |
| S124 IEC 60730セルフテスト・ライブラリ | ソフトウェアパッケージ | 家庭電化製品向けのIEC 60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。 | Renesas |
| S3A7 IEC 60730セルフテスト・ライブラリ | ソフトウェアパッケージ | 家庭電化製品向けのIEC 60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。 | Renesas |
| S3A7 IEC 61508セルフテスト・ライブラリ | ソフトウェアパッケージ | 産業用システムのIEC 61508安全規格への準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。 | Renesas |
| S5D9 IEC 60730セルフテスト・ライブラリ | ソフトウェアパッケージ | 家庭電化製品向けのIEC 60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。 | Renesas |
| S7G2 IEC 60730セルフテスト・ライブラリ | ソフトウェアパッケージ | 家庭電化製品向けのIEC 60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。 | Renesas |
| S7G2 IEC 61508セルフテスト・ライブラリ | ソフトウェアパッケージ | 産業用システムのIEC 61508安全規格への準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。 | Renesas |
| SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products | イメージング | SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family. | Segger Microcontroller GmbH |
| SEGGER Evaluation Software for Renesas EK-RA6M3G for RA MCUs | ソフトウェアパッケージ | Evaluation software and supporting components for evaluating GUI capabilities on the Renesas EK‑RA6M3G. | Segger Microcontroller GmbH |
| SmartBond™ Development Tools | ソフトウェアパッケージ | SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices. | Renesas |
| SmartBond™ emWin support for DA1469x | イメージング | The emWin embedded graphics library developed by SEGGER Microcontroller is now offered with the SmartBond® DA1469x wireless microcontrollers. | Renesas |
| SmartBond™ Flash Programmer | ソフトウェアパッケージ | The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs. | Renesas |
| SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ | シリアルメモリ | SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ | Renesas |
| SPIシリアルEEPROMドライバ | シリアルメモリ | SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ | Renesas |
| Sub-GHz/Wi-SUN プロトコルスタック | プロトコルスタック | Sub-GHz /Wi-SUN無線通信用ソフトウェアスタック | Renesas |
| SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4] | ITRON OS | μITRON4.0仕様準拠 SH-1,SH-2,SH2-DSP,SH-2A,SH2A-FPU用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop] | Renesas |
| SVNet, Deep Learning Embedded Software by STRADVISION | ソフトウェアパッケージ | SVNet is a deep learning and camera-based embedded perception software for ADAS and Autonomous Vehicles use cases. There are millions of vehicles powered by SVNet from Level 2 ADAS to Level 4 Autonomous Vehicles in the production pipeline in Germany and China. | StradVision, Inc. |
| TileLib for DA14585 | イメージング | Any devices with Tile's technology embedded will work with the Tile app to allow customers to keep track of their item(s), and leverage the Tile community to help locate the things that matter to them most. | Renesas |
| Trusted Secure IPドライバ | セキュリティ / 暗号 | Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。 | Renesas |
| Ubuntu and Debian for RZ MPU Linux (GitHub) | ソフトウェアパッケージ | Ubuntu and Debian for RZ MPU Linuxは評価目的でRenesasのEvaluation Board Kit(EVK)上にUbuntu/Debian環境の構築を支援するためのソフトウェアパッケージです。 | Renesas |
| USBドライバ | USB | マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ | Renesas |
| V850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V1 | ITRON OS | μITRON4.0仕様準拠 V850ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+, MULTI] | Renesas |
| xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェア | ソフトウェアパッケージ | xEV(電動車)は、モータ、またはモータとエンジンを使って走行し、モータはxEV Inverterによって制御されます。「xEV Inverterアプリケーションモデル&ソフトウェア」は、モータを制御するためのサンプルアプリケーションモデルとサンプルソフトウェアを提供することにより、xEV向けインバータキットを用いた製品開発において、お客様のソフトウェア開発の負担を低減します。 | Renesas |
| Yocto Linux BSP (elinux.org) | ソフトウェアパッケージ | このリンクはeLinuxサイト上のR-Car S4 Starter Kit向けのLinux BSPページへ移動します。 eLinuxページではR-Car S4 SDKに含まれるLinux BSPのビルド方法などを説明しています。 | Renesas |
| Yocto Meta Layer for Renesas RZ Multi-OS Package (GitHub) | ソフトウェアパッケージ | This multi-OS feature package provides Linux BSP Plus support for Renesas RZ 64-bit Arm-based MPUs. | Renesas |
| カスタム・ボード・サポートパッケージ作成ツール | ソフトウェアパッケージ | 適切な起動とアプリケーションの初期化を保証するカスタム・ボード・サポート・パッケージ(BSP)を生成するためのe2 studio内のコマンド・ラインツール。 | Renesas |
| ソフトウェア・フラッシュローダ | ソフトウェアパッケージ | Renesas Synergy™ プラットフォームに基づいて、デバイスまたはソリューション上で実行されているアプリケーション・ソフトウェアに対して、簡単で堅牢なフィールド更新を可能にします。 | Renesas |
| データフラッシュドライバ | オンチップフラッシュメモリ | データフラッシュ搭載マイコン用デバイスドライバ | Renesas |
| ファームウェアアップデートモジュール | セキュリティ / 暗号 | ファームウェアアップデートモジュールを使う事により、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をユーザアプリケーションへ容易に組み込むことができます。 | Renesas |
| 暗号ライブラリ | セキュリティ / 暗号 | セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ | Renesas |
| 車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェア | ソフトウェアパッケージ | BMSアプリケーションモデルとソフトウェアは、充電状態と劣化状態を推定するためのアプリケーション開発の労力と時間を削減します。 | Renesas |