メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ASIC & IP 製品

ASIC(特定用途向け集積回路)は、お客様の望む特定用途向けの仕様を実現するためにカスタム開発されたSoCです。 ルネサスは開発初期段階からお客様と密に連携し、製品開発から製造・テストまでを一貫してサポートします。 当社製IP及びサードパーティIPを含む幅広いIPオプションから柔軟に組み合わせることが可能で、多様なアプリケーションに対応し顧客製品の差別化に貢献します。

ルネサス製IPは、マイクロコントローラ(MCU)やシステムオンチップ(SoC)製品群に幅広く搭載されており、CPU IP、通信インタフェースIP、タイマIP、メモリIP、アナログIPなどがあります。 ルネサスは、高性能、高品質、シリコン実証済み等の多様なIPポートフォリオを含む、様々な開発資産を駆使しASIC開発ソリューションをご提供します。

カスタムASICの専門知識

30年以上にわたり、センサー、コネクティビティ、コンピューティング、アクチュエーターなどの幅広い製品群を展開し、産業、インフラ、IoT、車載分野など多様なアプリケーション領域で培ってきた開発力を駆使し、お客様のニーズに最適なカスタムSoCを実現します。

幅広いIPオプション

お客様のご要望に応じ、ルネサス製及びサードパーティから幅広くご提案します。数多くの信頼のおけるIPベンダーと最先端のIPやIP systemを構築し、製品搭載まで行ってきた実績からも、効果的なサポートを提供します。

プロジェクト専任チームによるサポート体制

各分野のエキスパートからなる専門チームによる支援とともに、弊社独自の開発資産や培ってきた量産・品質管理スキームを駆使し、開発初期の段階から量産まで一貫したソリューションを提供します。

最先端・高耐圧プロセス対応

社内ファブおよび外部パートナーとの連携により、先端プロセス(3nm・2nm)や高耐圧プロセス(40nm以上)も対応します。

ルネサスASICのメリット

ルネサスASICのメリット

AI、センシング、通信技術の進化により、SoCはこれまで以上に高速・大容量の信号処理能力が求められるようになりました。 ルネサスのASICは、回路設計、レイアウト、低消費電力技術などの複雑かつ大規模な機能を実現するための高度な技術を駆使し最適なASICソリューションを提供します。

  • 差別化されたソリューション:高度な集積化により、競合他社との差別化が可能です。
  • 最適化された性能:トレードオフなしで、お客様の要求性能を満たします。
  • 最小サイズ:高度な集積により、ダイサイズを削減します。
  • IP保護:お客様の独自IPをシリコンに統合することで安全性を確保します。
  • 業界標準に準拠:各種ご要望の標準規格を適用した設計・製造プロセスに対応します。
  • 機能安全:ISO 26262に準拠したASIC設計を行います。
  • 信頼性の向上:機能集積による部品点数の削減により、信頼性の向上が可能です。
  • 高度なパッケージ:SOP、QFP、QFN、WL-CSP、FCBGAなど、豊富なパッケージオプションから選択可能。ピン数やサイズも柔軟に対応します。

全統合型ASICソリューション

全統合型ASICソリューション

ルネサスは、高度な技術と先端プロセスを組み合わせASICに必要な要素を統合し、お客様に最適化されたトータルソリューションを提供します。

IPコア

  • ルネサス内製IP
  • アームサブシステム
  • eTCAM、SerDes

パッケージ

  • SOP、QFP、QFN
  • WL-CSP、FCBGA
  • SiP、チップレットなど

多様なプロセス

  • 先端:3nm
  • 従来:~12nm
  • 高電圧:40nm以上

量産・供給体制

  • 社内/社外ファブ
  • OSAT
  • 物流