特長
- 48MHz Arm Cortex-M23
- 128kB/256kBフラッシュメモリ、および32KB SRAM (ECC機能付き)
- EEPROM のようにデータを保存できる 8KBフラッシュメモリ
- 48 ~ 100 ピンのパッケージラインナップ
- 内部電圧レギュレータ
- 静電容量式タッチ検出ユニット(CTSU2)
- 12ビットA/Dコンバータ、12ビットD/Aコンバータ、低消費電力アナログコンパレータ
- 32ビット汎用PWMタイマ、16ビット汎用PWMタイマ、低消費電力非同期汎用タイマ
- RTC
- シリアルコミュニケーションインターフェイス (UART、Simple SPI, Simple I2C)
- SPI/ I2C マルチマスタ インターフェース
- CAN
- 安全機能
- セキュリティ
説明
RA2L1 グループは Arm® Cortex®-M23 CPUコアとルネサスの低消費電力プロセス技術をベースにした高性能、高機能の低消費電力マイコンです。最大動作周波数48MHz、動作電圧1.6V~5.5V、高速・高精度のアナログ、タイマ機能、セーフティ、セキュリティ機能、多彩な通信機能に加え、従来品よりもノイズ耐性、応答性に優れた静電容量式タッチ検出ユニット(CTSU2)を内蔵しています。また多彩な低消費モードは様々なアプリケーションに適用可能で、機器の低消費化をサポートします。RA2L1グループは48~100ピンのパッケージラインナップを揃え、民生、産業機器等幅広い用途でご使用いただけます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M23 |
| Program Memory (KB) | 128, 256 |
| RAM (KB) | 32 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 1.6 - 5.5 |
| I/O Ports | 37, 53, 69, 85 |
| DRAM I/F | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 48 |
| Ethernet speed | No |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 5 |
| SPI (ch) | 2 |
| I2C (#) | 2 |
| CAN (ch) | 1 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 13, 20 |
| 32-Bit Timer (ch) | 4 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 3, 6 |
| Standby operable timer | Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 2 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 9, 13, 17, 19 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 1 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 20, 30, 32 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID, TRNG, AES |
アプリケーション・ブロック図
| Scalable Oven Platform Scalable oven platform enabling flexible HMI, connectivity, advanced cooking functions, and predictive maintenance across value to premium designs. | |
| ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム 安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。 | |
| ミッドレンジのサーモスタット Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。 | |
| デュアルニードルゲージ デュアルニードルゲージは2つのリアルタイム値を表示し、素早く直感的なアナログモニタリングが可能です。 | |
| AnalogPAKによる電流ループ通信 AnalogPAK™は、HARTモデムとFSK変調のサポートにより、4-20mA電流ループを可能にします。 | |
| CAN FD対応の業務用タッチパネル CAN FD、ハプティクス、NFCを備えた信頼性の高いHMIタッチパネルは、電動自転車、エレベーター、および産業用です。 | |
| 持続血糖モニタ (CGM) コスト最適化され充電可能なCGM設計で、高精度で接続性の高い血糖モニタリングを実現します。 | |
| 双方向3000W UPS電源 昇降圧コントローラ、MCU、およびパワーデバイスを備えた双方向3kWテレコムUPSシステム設計。 | |
| 4G&GPS付き車両テレマティクスボックス 車両テレマティクスボックスは、4G通信、GPS、遠隔管理、データ収集、故障監視を可能にします。 | |
| スマートEV充電器用OCPPインタフェースカード(OIC) OCPPは、EV充電器をサーバと接続し、リモートコントロール、リアルタイムアラート、柔軟性を実現します。 | |
| ソーラーパワーロケーショントラッカ 太陽光発電のロケーショントラッカは、モジュラ設計、汎用性の高い接続性、PVエネルギハーベスティングを提供します。 | |
| 軽電動車両用インストルメントパネル センサー対応、Bluetooth LE、GPU、音声制御を備えたコンパクトなインストルメントパネルシステム。 | |
| バッテリ交換式充電ステーション端末 LEV用の交換可能なバッテリ充電キオスクは、待ち時間の短縮、簡単な操作、および多彩な機能を提供します。 | |
| エッジデバイス用音声ユーザインタフェース (VUI) RA MCUによる音声制御は、スマートデバイスに効率的でネットワークフリーの音声認識を提供します。 | |
| 産業用CANセンサネットワーク Arm Cortex-M23 MCUを搭載した産業用CANネットワークは、信頼性と安全性に優れた通信と安定なパフォーマンスを提供します。 |
その他アプリケーション
- 民生用途
- 家電
- 産業オートメーション
- ビルディング・オートメーション
- 医療・ヘルスケア
- 汎用
適用されたフィルター