特長
- 200MHz Arm Cortex-M33、TrustZone 対応
- 512KBまたは1MBのフラッシュメモリ
- 256KB SRAM
- EEPROMのようにデータ保存可能な8KBのデータフラッシュメモリ
- 低消費電力モード時にデータを保持する1KBの スタンバイ SRAM
- 48ピンから100ピンまでのパッケージラインナップ
- MAC搭載イーサネット
- USB 2.0 フルスピード
- CAN 2.0B
- Quad SPI
- シリアルコミュニケーションインターフェイス (UART、簡易SPI、簡易 I2C)
- SPI/I2C マルチマスタ インターフェース
- SDHI および MMC
説明
32ビット マイクロコントローラ(MCU)のルネサスRA6E1 グループはTrustZone®を備えた高性能のArm® Cortex®-M33コアを採用しています。 RA6E1は高性能40nmプロセスで製造されています。オープンかつフレキシブルなFlexible Software Package(FSP)に対応した、RAファミリマイクロコントローラのエントリーラインです。RA6E1は多彩な周辺機能と、イーサネットを含むコネクティビティを備えており、790.75 CoreMark(3.95 CoreMark/MHz)という比類のない性能が魅力で、それを必要とするIoTアプリケーションに最適です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M33 |
| Program Memory (KB) | 512, 1024 |
| RAM (KB) | 256 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 2.7 - 3.6 |
| I/O Ports | 28, 42, 76 |
| DRAM I/F | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 200 |
| Ethernet speed | 10M/100M, No |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 6 |
| SPI (ch) | 1, 2 |
| I2C (#) | 2 |
| CAN (ch) | 1 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0, 1 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 9, 12 |
| 32-Bit Timer (ch) | 1, 2 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 3, 4 |
| Standby operable timer | Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 6 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 5, 7, 11 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 1 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID, TRNG, Arm TrustZone |
アプリケーション・ブロック図
| ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム 安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。 | |
| 高性能音声コーデック搭載音声対応PLC 電力線通信は、余分なケーブルなしで音声伝送を可能にし、コストと複雑さを軽減します。 | |
| トルク制御システム 高精度AFEを搭載したMCUと信頼性の高いセンサで構成した精密なトルク制御により製品品質を確保します。 | |
| レゾルバによるモータ制御 レゾルバは、ステッピングおよびBLDCモータシステムのモータ制御の精度と信頼性を向上させ、コストを削減します。 | |
| エッジデバイス用音声ユーザインタフェース (VUI) RA MCUによる音声制御は、スマートデバイスに効率的でネットワークフリーの音声認識を提供します。 | |
| クラウドゲートウェイモジュール クラウドゲートウェイモジュールは、安全なデータ転送、安定な通信、柔軟な電源互換性を可能にします。 |
その他アプリケーション
- 有線イーサネット機器
- セキュリティ用途(火災検知、盗難検知、制御パネル)
- 計量(電動、自動検針)
- 産業(ロボット、ドアオープナ、ミシン、自動販売機、UPS)
適用されたフィルター