特長
- 48MHz Arm Cortex-M23
- 最大128kBフラッシュメモリ、および16kB SRAM
- EEPROM のようにデータを保存できる 4kBデータフラッシュ
- 広い動作電圧範囲1.6V~5.5V
- 静電容量式タッチ検出ユニット(CTSU2)
- 12ビット A/Dコンバータ、LPACMP、温度センサ
- 32ビット汎用PWMタイマ、16ビット汎用PWMタイマ、低消費電力非同期汎用タイマ
- RTC
- SCI (UART、Simple SPI, Simple I2C)
- SPI/ I2C マルチマスタ インターフェース
- 安全機能
- セキュリティ
- RA2L1とピン、周辺機能互換
- 25~64-pinまでの多様なパッケージラインナップ (LQFP, QFN, LGA, BGA, WLCSP)
説明
RA2E1 グループは Arm® Cortex®-M23 コア、最大128-KB コードフラッシュ、16-KB SRAMメモリをベースにしたRAファミリのエントリライン シングルチップマイクロコントローラです。 最大動作周波数48MHz、高速・高精度のアナログ、タイマ機能、セーフティ、セキュリティ機能、多彩な通信機能に加え、従来品よりもノイズ耐性、応答性に優れた静電容量式タッチ検出ユニット(CTSU2)を内蔵しています。 また、RA2E1グループでは、1.6V~5.5Vの幅広い動作電圧範囲と、LQFP, QFN, LGA, BGA, WLCSP (2.14mm x 2.27mm) の多様なパッケージをサポートしています。この製品は民生、産業機器分野を対象とし、スペース制約があるアプリケーションでも高性能・省電力・低コストを実現します。また、既存16-bit MCU ユーザーが32-bit MCUへの移行を検討する際のマイコンとしても最適です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M23 |
| Program Memory (KB) | 32, 64, 128 |
| RAM (KB) | 16 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 1.6 - 5.5 |
| I/O Ports | 21, 26, 30, 40, 56 |
| DRAM I/F | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 48 |
| Ethernet speed | No |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 3, 4 |
| SPI (ch) | 1 |
| I2C (#) | 1 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 9, 10, 11, 14 |
| 32-Bit Timer (ch) | 1 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 6 |
| Standby operable timer | Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 2 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 8, 10, 12, 13 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 10, 11, 14, 20, 30 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID, TRNG, AES |
アプリケーション・ブロック図
| ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム 安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。 | |
| コードレスブラシレスモータドリル コードレスブラシレスモータドリルの設計が、パワー、精度、そして接続性を実現します。 | |
| デジタル制御式自動エスプレッソメーカー 大型タッチスクリーンとスマートクラウド接続を備えたAI搭載エスプレッソマシン。 | |
| デジタル制御のエアフライヤートースターオーブン このエアフライヤーはセンサをサポートし、タッチHMIを採用したスマートなデザインで、素早くヘルシーで完璧な調理をお届けします。 | |
| ポータブル電源システム 240W USB Type-C、3.6KW双方向充電、デジタル制御を備えたポータブル電源システム。 | |
| AI物体検出とモーションセンシングを備えたバッテリ駆動カメラ 効率的なモーション検出、高速起動、低電力のオブジェクト分類を実現するAI搭載のバッテリ駆動カメラ。 | |
| 静電容量式タッチセンサを用いた輸液レベルモニタ 輸液モニタは液面を追跡し、多様な液体タンクの用途に信頼性の高いアラートを提供します。 | |
| モニタ用調光システム QRフライバック、DC/DCバック、LDO、MCUを搭載したモニタ用調光システムで、正確なバックライト制御が可能です。 | |
| IO-Linkセンサおよびアクチュエータ 産業用センサおよびアクチュエータ向けのIO-Linkデバイスシステムで、開発の効率化、迅速なプロトタイピング、そして信頼性の高い通信を実現します。 | |
| 20~28 セルバッテリパック(最大118V) スケーラブルな20-28セルバッテリパック設計とオプションのBluetooth接続。 | |
| 産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC) エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。 | |
| タッチレスボタン 静電容量式センシングを使用したタッチレスボタン設計により、さまざまな環境での衛生性と信頼性を確保します。 | |
| IO-Link対応抵抗式センサプラットフォーム IO-Link接続とSSC前処理機能を備えた、低消費電力かつ高性能なセンシングにより、システムへの組み込みが容易です。 | |
| 超低電力Wi-FiおよびBLEのスマートロック 指紋認証に対応したセキュアなワイヤレス制御を可能にする低消費電力スマートロックシステム。 | |
| トライアックベースモータコントローラ トライアックベースのモータコントローラは、コスト効率と信頼性に優れたACモータ制御を提供し、小規模なシステムにも簡単に搭載できます。 |
その他アプリケーション
- 汎用
- 民生用途
- 家電
- 産業オートメーション
- ビルディング・オートメーション
- 医療・ヘルスケア
適用されたフィルター