特長
- 200MHz Arm Cortex-M33、TrustZone 搭載
- セキュアエレメント機能
- 1MB~2MBフラッシュメモリ、パリティ機能搭載448kB SRAM、エラー修正機能搭載64kB SRAM
- バックグラウンド処理に対応したブロックスワップ機能付き、デュアルバンクフラッシュメモリ
- EEPROMのようにデータを保存できる8KBデータフラッシュメモリ
- 100~176ピンのパッケージラインナップ
- DMA搭載Ethernetコントローラ
- 静電容量式タッチセンシングユニット
- USB 2.0 Full Speed/High Speed
- CAN FD(CAN 2.0B選択可)
- QuadSPI および OctaSPI
- SCI (UART、簡易SPI, 簡易I2Cとして使用可能)
- SPI/ I2C マルチマスタ インターフェース
- SDHI および MMC
- HDMI CEC
説明
Renesas RA6M5グループはTrustZone®に対応した高性能Arm® Cortex®-M33コアを採用しています。 内蔵するセキュア暗号エンジンと併せてセキュアエレメント機能を可能にします。 また、専用DMACを備えたイーサネット MAC を備えており、高いデータスループットを実現します。 RA6M5は高効率40nmプロセスで製造されており、フラッシュメモリからCoreMark®を実行する際の消費電力を107µA/MHzと極めて低い水準に抑えることに成功しています。開発環境としては、ルネサス製Flexible Software Package(FSP)が用意されていて、オープンかつフレキシブルな開発が可能です。もちろんパートナエコシステムが提供する様々なRTOSやミドルウェアも使用できます。 RA6M5はイーサーネット接続や、今後重要と言われているセキュリティ機能、大容量の内蔵RAM、そして消費電力を低く抑えることが必要とされるIoTアプリケーションに最適です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M33 |
| Program Memory (KB) | 1024, 1536, 2048 |
| RAM (KB) | 512 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 2.7 - 3.6 |
| I/O Ports | 67, 76, 110, 133 |
| DRAM I/F | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 200 |
| Ethernet speed | 10M/100M, No |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ), ( 1 / 1 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 9, 10 |
| SPI (ch) | 2 |
| I2C (#) | 2, 3 |
| CAN (ch) | 0, 2 |
| CAN-FD (ch) | 0, 2 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 1 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 20 |
| 32-Bit Timer (ch) | 4 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 6 |
| Standby operable timer | Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 6 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 17, 19, 22, 26 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 2 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 6, 12, 20 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID, TRNG, AES, ECC, RSA(4K), DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZone |
アプリケーション・ブロック図
| ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム 安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。 | |
| NFC認証と豊富なコネクティビティを備えた安全性の高いドラッグデリバリシステム 適切な投薬と送達のための精密な投与と安全機能を備えた安全なドラッグデリバリシステム。 | |
| リモート予知保全システム リモート予知保全システムは、AI主導の洞察と豊富な接続オプションにより、ダウンタイムとコストを削減します。 | |
| ワイヤレスマルチチャンネル絶縁型データロガー ワイヤレスマルチチャンネル絶縁型データロガーは、産業用ネットワークとWi-Fiで接続したマルチチャンネル測定を提供します。 | |
| エレベータ制御システム メインコントロール、イン/コール、アウト/コールとのリアルタイム通信を統合したエレベータ制御システム。 | |
| 産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC) エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。 | |
| ロボットシステム用ROSボディコントローラ 集中型ROSボディコントローラは、標準化された制御と効率的な通信により、ロボットの調整を簡素化します。 | |
| スマートな音声制御ルームオートメーション 音声認識により、デバイスのハンズフリー制御が可能になり、衛生状態が向上し、多言語コマンドがサポートされます。 | |
| IoTリモートセンシングシステム クラウド接続設計により、安全なIoTデバイスのリンケージとデータ管理が簡素化され、堅牢な接続性を実現します。 |
その他アプリケーション
- 有線Ethernetアプリケーション
- セキュリティ用途(火災検知、盗難検知、制御パネル)
- 計量(電動、自動検針)
- 産業(ロボット、ドアオープナ、ミシン、自動販売機、UPS)
- HVAC(暖房、空調、ボイラー制御)
- 汎用
適用されたフィルター