メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • CPU:G3Kコア、最大80MHz
  • 電圧:3V~5.5V
  • パッケージ:48~176ピン LFQFP
  • メモリ:SRAM最大192KB、プログラムフラッシュ最大2MB
  • タイマ:32ビットタイマ(ch) x 8、16ビットタイマ(ch) x 48、ウォッチドッグタイマ(ch)x 2、OSタイマ x 1ch
  • PWM:PWM出力 x 72、3相PWM出力機能
  • アナログ機能:10ビットA/Dコンバータ(ch)x 4、12ビット A/D コンバータ(ch)x 91
  • オンチップオシレータ周波数 (MHz):8MHz、低速:240kHz
  • その他:PLL、RTC、パワーオンリセット 、低電圧検出

説明

RH850/F1Lは自動車電装のボディアプリケーション用に設計されたシングルチップマイコンでRH850/F1xシリーズの1グループです。低消費電 力化を実現しつつ、内蔵フラッシュメモリは256 KBから2 MB、パッケージは48 ピンから176 ピンまで広範な領域をカバーします。

パラメータ

属性値
Main CPUG3K
Program Memory (KB)256, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048
RAM (KB)32, 48, 64, 96, 128, 160, 192
Supply Voltage (V)3 - 5.5
I/O Ports33, 49, 65, 81, 120, 150
DRAM I/FNo
3D GPUNo
Temp. Range (°C)-40 to +85, -40 to +105, -40 to +125
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)0
SPI (ch)2, 4, 5, 6
I2C (#)1
CAN (ch)1, 3, 4, 6
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)4, 8
16-Bit Timer (ch) (#)16, 32, 48
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)12, 21, 25, 36, 48, 60, 91
10-Bit A/D Converter (ch)4
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo, Yes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFP10014 x 14 x 1.71000.5
QFP14420 x 20 x 1.71440.5
QFP17624 x 24 x 1.71760.5
QFP487 x 7 x 1.7480.5
QFP6410 x 10 x 1.7640.5
QFP8012 x 12 x 1.7800.5

アプリケーション・ブロック図

Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System Block Diagram
車載システム向けモニタリング機能拡張
自動車システムにモータ監視および保護機能を搭載するためのコンパクトなCMICベースのシステム。
Parking Assistance System with AHL Camera Block Diagram
AHL搭載駐車支援システム
HDアナログリンクを備えた車載用パーキングカメラシステムは、ケーブル配線コストを削減し、遅延をゼロに保ちます。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)DRAM I/F3D GPUAcceleratorTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)PCI Express (generation and ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I2C (#)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)PWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Security & EncryptionPitch (mm)
R7F7010023AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3K32512KB32KB64KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10513#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#060NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010024AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32512KB32KB64KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12513#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#060NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010033AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10513#Yes96MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#060NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010034AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12513#Yes96MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#060NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010063AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo322048KB64KB192KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010064AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo322048KB64KB192KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010073AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo322048KB64KB192KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010074AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo322048KB64KB192KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010083AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32256KB32KB32KBYes48#7 x 7 x 1.71#3 - 5.533Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1058#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#010NoNo3#00416#0No0No00124000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010084AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32256KB32KB32KBYes48#7 x 7 x 1.71#3 - 5.533Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1258#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#010NoNo3#00416#0No0No00124000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010093AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32384KB32KB48KBYes48#7 x 7 x 1.71#3 - 5.533Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1058#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#010NoNo3#00416#0No0No00124000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010094AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32384KB32KB48KBYes48#7 x 7 x 1.71#3 - 5.533Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1258#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#010NoNo3#00416#0No0No00124000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010103AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32512KB32KB64KBYes48#7 x 7 x 1.71#3 - 5.533Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1058#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#010NoNo3#00416#0No0No00124000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010104AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32512KB32KB64KBYes48#7 x 7 x 1.71#3 - 5.533Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1258#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#010NoNo3#00416#0No0No00124000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010113AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32256KB32KB32KBYes64#10 x 10 x 1.71#3 - 5.549Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1058#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#030NoNo4#00416#0No0No00214000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010114AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32256KB32KB32KBYes64#10 x 10 x 1.71#3 - 5.549Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1258#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#030NoNo4#00416#0No0No00214000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010123AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32384KB32KB48KBYes64#10 x 10 x 1.71#3 - 5.549Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1058#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#030NoNo4#00416#0No0No00214000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010124AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32384KB32KB48KBYes64#10 x 10 x 1.71#3 - 5.549Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1258#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#030NoNo4#00416#0No0No00214000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010133AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32512KB32KB64KBYes64#10 x 10 x 1.71#3 - 5.549Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1058#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#030NoNo4#00416#0No0No00214000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010134AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32512KB32KB64KBYes64#10 x 10 x 1.71#3 - 5.549Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1258#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#030NoNo4#00416#0No0No00214000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010143AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes64#10 x 10 x 1.71#3 - 5.549Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1058#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#030NoNo4#00416#0No0No00214000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010144AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes64#10 x 10 x 1.71#3 - 5.549Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1258#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#030NoNo4#00416#0No0No00214000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010153AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes64#10 x 10 x 1.71#3 - 5.549Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1058#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#030NoNo4#00416#0No0No00214000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010154AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes64#10 x 10 x 1.71#3 - 5.549Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1258#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#030NoNo4#00416#0No0No00214000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010163AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32256KB32KB32KBYes80#12 x 12 x 1.71#3 - 5.565Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10512#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No04001#030NoNo5#00416#0No0No00254000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010164AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32256KB32KB32KBYes80#12 x 12 x 1.71#3 - 5.565Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12512#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No04001#030NoNo5#00416#0No0No00254000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010173AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32384KB32KB48KBYes80#12 x 12 x 1.71#3 - 5.565Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10512#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No04001#030NoNo5#00416#0No0No00254000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010174AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32384KB32KB48KBYes80#12 x 12 x 1.71#3 - 5.565Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12512#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No04001#030NoNo5#00416#0No0No00254000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010183AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32512KB32KB64KBYes80#12 x 12 x 1.71#3 - 5.565Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10512#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No04001#030NoNo5#00416#0No0No00254000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010184AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32512KB32KB64KBYes80#12 x 12 x 1.71#3 - 5.565Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12512#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No04001#030NoNo5#00416#0No0No00254000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010193AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes80#12 x 12 x 1.71#3 - 5.565Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10512#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No04001#030NoNo5#00416#0No0No00254000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010194AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes80#12 x 12 x 1.71#3 - 5.565Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12512#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No04001#030NoNo5#00416#0No0No00254000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010203AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes80#12 x 12 x 1.71#3 - 5.565Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10512#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No04001#030NoNo5#00416#0No0No00254000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010204AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes80#12 x 12 x 1.71#3 - 5.565Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12512#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No04001#030NoNo5#00416#0No0No00254000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010213AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32256KB32KB32KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10513#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#030NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010214AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32256KB32KB32KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12513#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#030NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010223AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32384KB32KB48KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10513#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#030NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010224AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32384KB32KB48KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12513#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#030NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010233AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32512KB32KB64KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10513#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#030NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010234AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32512KB32KB64KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12513#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#030NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010243AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10513#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#030NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010244AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12513#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#030NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010253AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10513#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#030NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010254AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12513#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#030NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010283AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#040NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010284AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#040NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010293AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#040NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010294AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#040NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010303AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321536KB32KB160KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010304AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321536KB32KB160KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010322AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +8516#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010323AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes80MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010324AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes80MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010332AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +8516#Yes80MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010333AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes80MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010334AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes80MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010342AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321536KB32KB160KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +8516#Yes80MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010343AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321536KB32KB160KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes80MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010344AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321536KB32KB160KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes80MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010352AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo322048KB32KB192KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +8516#Yes80MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00914000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010353AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo322048KB32KB192KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes80MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00914000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010354AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo322048KB32KB192KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes80MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00914000000000No0NoNoNoNo0No0.5mm
R7F7010403AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes64#10 x 10 x 1.71#3 - 5.549Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1058#Yes96MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#030NoNo4#00416#0No0No00214000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010404AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes64#10 x 10 x 1.71#3 - 5.549Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1258#Yes96MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#030NoNo4#00416#0No0No00214000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010413AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes64#10 x 10 x 1.71#3 - 5.549Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1058#Yes96MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#030NoNo4#00416#0No0No00214000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010414AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes64#10 x 10 x 1.71#3 - 5.549Yes160Yes1NoNoNo-40 to +1258#Yes96MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No02001#030NoNo4#00416#0No0No00214000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010423AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes80#12 x 12 x 1.71#3 - 5.565Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10512#Yes96MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No04001#030NoNo5#00416#0No0No00254000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010424AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes80#12 x 12 x 1.71#3 - 5.565Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12512#Yes96MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No04001#030NoNo5#00416#0No0No00254000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010433AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes80#12 x 12 x 1.71#3 - 5.565Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10512#Yes96MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No04001#030NoNo5#00416#0No0No00254000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010434AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes80#12 x 12 x 1.71#3 - 5.565Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12512#Yes96MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No04001#030NoNo5#00416#0No0No00254000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010443AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10513#Yes96MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#030NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010444AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12513#Yes96MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#030NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010453AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10513#Yes96MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#030NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010454AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes100#14 x 14 x 1.71#3 - 5.581Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12513#Yes96MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No05001#030NoNo7#00832#0No0No00364000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010463AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No6001#040No12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNoYes0.5mm
R7F7010464AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#040NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010473AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#040NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010474AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#040NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010483AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321536KB32KB160KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010484AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321536KB32KB160KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010493AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo322048KB32KB192KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010494AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo322048KB32KB192KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010503AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010504AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo32768KB32KB96KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010513AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010514AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321024KB32KB128KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010523AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321536KB32KB160KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010524AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321536KB32KB160KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010533AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo322048KB32KB192KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010534AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo322048KB32KB192KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010543AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321536KB64KB160KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010544AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321536KB64KB160KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010553AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo322048KB64KB192KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010554AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo322048KB64KB192KBYes144#20 x 20 x 1.71#3 - 5.5120Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo12#00832#0No0No00484000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010563AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321536KB64KB160KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010564AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo321536KB64KB160KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010573AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo322048KB64KB192KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +10516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm
R7F7010574AFPActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/F1xF1LRH850G3KNoNo322048KB64KB192KBYes176#24 x 24 x 1.71#3 - 5.5150Yes160Yes1NoNoNo-40 to +12516#Yes96MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No06001#060NoNo16#00848#0No0No00604000000000No0NoNoNoNo0Yes0.5mm

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

Connectivity Module

CAN Bus J1939 Bridge (for Heavy-Duty)

Provides a high-performance communication bridge for heavy-duty commercial vehicles. Enables seamless data acquisition and translation from the Controller Area Network (CAN) J1939 protocol to telematics systems. Supports Fleet Management System (FMS) data standards to monitor vehicle diagnostics, fuel consumption, and environmental metrics. Designed to assist fleet operators in achieving ESG goals through precise carbon emission tracking and real-time vehicle status monitoring. The solution simplifies the integration of complex J1939 data into cloud-based management platforms.
SwiSys Co., Ltd.
Complementary Silicon Devices

DRAM & Flash Memory Solutions

Provides a comprehensive external memory solution for Renesas RZ and R‑Car families, supporting systems that require scalable off‑chip memory. Supported memory types include Serial NAND (Quad/Octal SPI, 512Mb to 8Gb, 1.8V and 3.3V, 100K/60K cycle endurance), ONFI NAND (ONFI 1.0, 1Gb to 8Gb, 1.8V and 3.3V, 100K/60K cycle endurance), DRAM (DDR2/3/4 from 512Mb to 32Gb and LPDDR2/3/4/4x/5/5x from 1Gb to 16Gb), and HyperRAM™ (HyperBus, 64Mb to 512Mb, 1.8V and 1.2V).
Evaluation

RH850 Microcontroller Evaluation Board

This solution provides a general-purpose evaluation board featuring Renesas RH850 microcontrollers. It is available as a standalone evaluation board or with optional expansion boards, including BroadR-Reach network option boards, to support automotive and networking use cases.
Other

Traction Inverter/Motor Controller

EV traction inverter platform based on the Renesas RH850. Provides efficient motor control for ACIM, BLDC, and PMSM applications. Enables high-performance operation with integrated intelligent power modules (IPM), patented thermal management stack, and advanced protection features. Supports CAN and RS-485 communication and multiple feedback interfaces, including hall sensors and encoders. Delivers compact design, high reliability, and scalable performance for EV powertrains.
iVP Semiconductor

サポートコミュニティ

  1. RH850/F1L TAUJ入力パルスインターバル測定機能に関して

    RH850/F1LのTAUJ入力パルスインターバル測定機能に関して教えてください。この機能で、任意のPWM入力を検出(周波数とDUTY ...

    2024年12月2日
  2. RH850/F1L

    はじめて質問させていただきます。 RH850/F1Lの電源(EVCC、REGVCC)を+3.3V電源で使用時に、ADC電源(A0VREF)を+5Vで使用することは可能な ...

    2024年7月11日
  3. RH850/F1Lのクロック設定について

    初めまして、naoと申します。   現在適合関係の調査のため、RH850/F1Lを使用してテストドライバを作成中しております。 です ...

    2017年6月21日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (8件)

ナレッジベース

  1. E0210002, E0204001, E1203184 (デバッグ・ツールの起動に失敗) [RH850]

    以下を確認してください。 内部リセットが発生している可能性(WDTリセット等)はないか。RH850/F1Lのフラッシュメモリに ...

    2021年11月16日
  2. E0210002, E0204001, E1203237 (デバッグ・ツールの起動に失敗) [RH850]

    ... いないか。 "E1/E20エミュレータ ユーザーズマニュアル別冊 RH850/F1Lシリーズ接続時の注意事項"に掲載されている推奨 ...

    2021年11月15日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.