特長
- G3KH CPUコア搭載の32ビット シングルチップマイクロコントローラ
- 高い演算処理能力
- 動作周波数:120MHz
- 内蔵フラッシュメモリ:768KB~2MB
- 豊富な内蔵周辺機能
- CAN FDインタフェース(プレミアム製品のみ)
- 低消費電力
- LPS(Low Power Sampler)は、CPUコアの影響を受けずに信号入力をポーリング
- DeepSTOPモードでは、チップ内の選択回路への電源供給が停止
- 100~176ピンのパッケージオプション
説明
RH850/F1Kは自動車電装のボディアプリケーション用に設計されたシングルチップマイコンでRH850/F1xシリーズの1グループです。低消費電力化を実現しつつ、内蔵フラッシュメモリは768 KBから2 MB、パッケージは100 ピンから176 ピンまでの広範な領域をカバーします。また新たに、CAN FDインターフェースの追加(PREMIUN品のみ)と、CPU動作周波数を120MHzに向上しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | G3KH |
| Program Memory (KB) | 768, 1024, 1536, 2048 |
| RAM (KB) | 96, 128, 160, 192 |
| Carrier Type | Tray |
| Supply Voltage (V) | 3 - 5.5 |
| I/O Ports | 81, 120, 150 |
| DRAM I/F | No |
| 3D GPU | No |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105, -40 to +125 |
| Ethernet speed | No |
| Ethernet (ch) | 0 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| PCI Express (generation and ch) | No |
| SCI or UART (ch) | 0 |
| SPI (ch) | 5, 6 |
| I2C (#) | 1 |
| CAN (ch) | 6, 7 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| PWM Output (pin#) | 0 |
| 32-Bit Timer (ch) | 8 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 32, 48 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 36, 48, 60 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Graphics LCD Controller | No |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Yes |
アプリケーション
- ボディ
- Body control module (BCM)
- Automotive Gateway
- Automotive HVAC
- Automotive lighting modules
適用されたフィルター