メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 48MHz動作 RXv2コア(5.05 CoreMark/MHz*)、単精度FPU
    • *RXv2コアの代表値
  • 低消費電力(アクティブ : 時56μA/MHz、スタンバイ : 時0.25μA)
  • 広い動作電圧範囲 : 1.8V~5.5V
  • 動作周囲温度: -40~85℃/-40~105℃
  • Flashメモリ内蔵 : コードフラッシュ 256KB、SRAM 64KB
  • EEPROM のようにデータを保存できる 8KBデータフラッシュ
  • 極小サイズの32ピンHWQFN(5.0mm x 5.0mm)を含む32~80pinまでの多様なパッケージラインアップ
  • 最大69 本の汎用入出力ポート
  • CAN (ISO11898-1 準拠、最大1Mbps 転送)
  • その他多彩な通信I/F(SCI、IIC、RSPI他)
  • 16ビットPWMタイマ、16ビットローパワータイマ、16ビットコンペアマッチタイマ、8ビットタイマ、RTC
  • 12ビットA/Dコンバータ、8ビットD/Aコンバータ、温度センサ
  • 静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU2SL, CTSU2L)
    • 自己容量方式:1 端子1 キー構成で最大36 キーに対応
    • 相互容量方式:マトリクス構成により最大64 キーに対応
  • AESハードウェアアクセラレータ、RNGを搭載、フラッシュメモリ保護機能
  • 精度+/-1.0%のハイスピードオンチップオシュレータ
  • RX130とのピン配置互換、周辺機能互換

説明

RX140グループはRX100シリーズ最高レベルの処理性能と低消費電流を実現したマイコンです。これにより、家電、産業、ビルディングオートメーション(BA)など幅広い用途にお使い頂けます。RX140は、RXv2コア搭載により最大動作周波数48MHzを実現し、従来のRX130と比較して約2倍の処理性能を達成しました。また、CPU動作時で56µA/MHz、スタンバイモードで0.25µAと従来比で30%以上の低消費電力化を図りました。さらに、低消費電力モード(スヌーズモード)を搭載したことにより、間欠動作が必要となるアプリケーションの低消費電力化が可能です。また、最新の静電容量式タッチセンサとして第3世代のタッチIPを搭載しており、従来よりノイズ耐性が飛躍的に向上し、さらに耐水性も高まることで、ノイズの多い環境や水回りなどこれまで以上に幅広い用途で採用いただけるようになります。周辺機能も拡充しており、リアルタイムな通信を可能にするCANの搭載や、データの盗聴や改ざんなどセキュリティ上の脅威を低減するAESアクセラレータと真性乱数発生器を搭載しています。

パラメータ

属性値
Main CPURXv2
Program Memory (KB)64, 128, 256
RAM (KB)16, 32, 64
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
I/O Ports24, 40, 54, 56, 72
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)48
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)3, 5, 6
SPI (ch)4, 6, 7
I2C (#)4, 6, 7
CAN (ch)0, 1
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)14, 15, 16
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)9
8-Bit Timer (ch)4
Standby operable timerYes
12-Bit A/D Converter (ch)8, 11, 15, 18
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit D/A Converter (ch)0, 2
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)12, 24, 32, 36
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, Unique ID, AES, TRNG

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN5 x 5 x 0.8320.5
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
LFQFP7 x 7 x 1.7480.5
LFQFP10 x 10 x 1.7640.5
LFQFP12 x 12 x 1.7800.5
LQFP7 x 7 x 1.7320.8
LQFP14 x 14 x 1.7640.8

アプリケーション・ブロック図

Elevator control system block diagram featuring sleek capacitive metal touch, CAN FD, and NFC authentication.
エレベータおよびHMI向けNFC搭載静電容量式金属タッチパネル
洗練された静電容量式金属タッチ、CAN FDの信頼性、NFCセキュリティを備えたエレベータ制御システムで、高級感があり、かつ安全、ユーザフレンドリな体験を実現します。
Robust Operational Touch Panel with CAN FD Block Diagram
CAN FD対応の業務用タッチパネル
CAN FD、ハプティクス、NFCを備えた信頼性の高いHMIタッチパネルは、電動自転車、エレベーター、および産業用です。
Printer Control Panel with NFC Authentication Block Diagram
NFC認証を備えたプリンタコントロールパネル
NFC認証による安全な共有印刷により、機密データへの許可されたアクセスのみが保証されます。
Infusion Level Monitor Using Capacitive Touch Sensing Block Diagram
静電容量式タッチセンサを用いた輸液レベルモニタ
輸液モニタは液面を追跡し、多様な液体タンクの用途に信頼性の高いアラートを提供します。

その他アプリケーション

  • 家電
  • 産業
  • ビルディングオートメーション
  • ホームオートメーション
  • 民生

適用されたフィルター