特長
- 54MHz動作 RXv2コア(5.05 CoreMark/MHz*)、単精度FPU
- *RXv2コアの代表値
- 1.8V~3.6V動作 単一電源
- 動作周囲温度: -40~85℃
- Flashメモリ内蔵 : コードフラッシュ 512KB、SRAM 64KB
- モジュール品PKGサイズ
- 6.1 × 9.5 mm、0.5mmピッチ (LGA-83pin)
- 通信機能
- Bluetooth Low Energy x1ch
- Bluetooth 5.0 に準拠したRF トランシーバおよびLink Layer を内蔵
- LE 1M PHY、LE 2M PHY、LE Coded PHY(125kbps, 500kbps)、LE Advertising Extensions に対応
- Bluetooth 専用AES-CCM (128 ビット) 暗号回路を内蔵
- USB2.0 ホスト/ ファンクション/OTG (フルスピード(12Mbps)、ロースピード(1.5Mbps)、アイソクロナス転送、BC(バッテリチャージャ)に対応)
- CAN (ISO11898-1 準拠、最大1Mbps 転送)
- SD Host I/F(SD メモリ/SDIO 1 or 4 ビット SDバスをサポート)
- その他多彩な通信I/F(SCI、IIC、RSPI他)
- Bluetooth Low Energy x1ch
- 16ビットPWMタイマ、16ビットコンペアマッチタイマ、8ビットタイマ、RTC
- 12ビットA/Dコンバータ、12ビットD/Aコンバータ、温度センサ
- 静電容量式タッチセンサ(CTSU)
- 自己容量方式:1 端子1 キー構成で最大12 キーに対応
- 相互容量方式:マトリクス構成により最大36 キーに対応
- Trusted Secure-IP LiteによりハイレベルなRoot-of-trustを実現
- AESなどの各種暗号化エンジンを搭載、鍵管理、フラッシュメモリ保護機能
説明
RX23WはBluetooth® 5.0 Low EnergyおよびIoT機器に不可欠なセキュリティ機能、タッチキー、USB、CANなどの豊富な周辺機能を内蔵し機器のシステム制御と無線通信を1チップで実現可能なマイコンです。 Bluetooth 5.0 Low Energyのロングレンジやメッシュネットワークなどのフル機能のサポートと、優れた受信性能を実現しています。
また、RX23Wではアンテナと発振子を内蔵したモジュール品をラインアップしています。世界最小クラスのモジュールサイズでありながら、多くのマイコン周辺機能ピンが利用可能な仕様になっています。本モジュールは日本(技適)、北米(FCC/ISED)、欧州(CE)の電波法認証を取得しており、ユーザのRF設計や電波法取得等の手間を削減し、早期の市場投入を可能とします。
アプリケーション・ブロック図
| Bluetooth Low Energyメッシュ用ネットワークゲートウェイ デュアルコアMPU、Bluetooth LEメッシュ、Wi-Fi、ローカル/クラウドストレージ、アラーム、セキュア通信を備えたゲートウェイ設計。 | |
| 静電容量式タッチウォールスイッチ 静電容量式タッチウォールスイッチは、スマート機能、エネルギ効率、Bluetooth対応コントロールを提供します。 |
その他アプリケーション
- Bluetooth Low Energyワイヤレスソリューション
- セキュリティソリューション
適用されたフィルター