適用されたフィルター
Renesas Boards & Kits
R9A06G062GNP 日本電波法準拠Sub-GHz 無線通信評価キット
本製品は、ルネサス製Sub-GHz/Wi-SUNトランシーバ(R9A06G062GNP)、ルネサス製マイコンRX65Nなどを搭載した、日本電波法準拠のSub-GHz 無線通信評価キットです。FSK変調・OFDM変調、マルチホップ通信、メッシュネットワークに対応したWi-SUN FAN1.1をサポートできます。スマートメータ、スマートシティ、デジタルサイネージ、状態監視システムなどの無線通信にご活用ください。
*Wi-SUN FAN: Wireless Smart Utility Network for Field Area Network profile
R9A06G062GNP CE/UKCA準拠Sub-GHz 無線通信評価キット
本製品は、ルネサス製Sub-GHz帯無線通信IC(R9A06G062GNP)、ルネサス製マイコンRX65Nなどを搭載した、欧州 CE/UKCA準拠のSub-GHz 無線通信評価キットです。FSK変調・OFDM変調、マルチホップ通信、メッシュネットワークに対応したWi-SUN FAN1.1をサポートできます。スマートメータ、スマートシティ、デジタルサイネージ、状態監視システムなどの無線通信にご活用ください。
*Wi-SUN FAN: Wireless Smart Utility Network for Field Area Network profile
R9A06G062GNP FCC準拠Sub-GHz 無線通信評価キット
本製品は、ルネサス製Sub-GHz/Wi-SUNトランシーバ(R9A06G062GNP)、ルネサス製マイコンRX65Nなどを搭載した、北米 FCC準拠のSub-GHz 無線通信評価キットです。OFDM変調・FSK調、マルチホップ通信、メッシュネットワークに対応したWi-SUN FAN1.1をサポートできます。スマートメータ、スマートシティ、デジタルサイネージ、状態監視システムなどの無線通信にご活用ください。
*Wi-SUN FAN: Wireless Smart Utility Network for Field Area Network profile
RX65N MCUグループによるクラウドキット
CK-RX65Nクラウドキットは、ルネサス独自のRXv2コアをベースにしたRX65N MCUグループを用いて、ユーザが安全にクラウドに接続し、またクラウドサービスの機能を利用可能になるキットです。
複数のネットワーク接続オプションを準備し、世界のメジャーなクラウドサービスプロバイダに簡単に接続することができます。このキットはWi-Fiモジュール(DA16600)を同梱しており、Ethernet通信にも対応しています。
また、FreeRTOS、AzureRTOS、ミドルウェアを使用したソフトウェア構造と、クラウド接続部分・OTAなどのアプリケーション例を提供します... 続きを読む
RX65Nのターゲットボード
RX65Nターゲットボードは、RX65N MCUの評価、試作、および開発の入口を提供します。 さらに、本ボードはエミュレータ回路を内蔵しているため、追加のツールを用意せずに、そのままアプリケーション設計に使用できます。 本製品は、マイコンの全端子へアクセス可能なピンヘッダ用スルーホールを備えており、ブレッドボードでの簡易プロトタイピングが容易です。
Renesas Starter Kit+ for RX65N-1MB(保守製品)
Renesas Starter Kit+ for RX65Nは、RX65Nの入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX65Nの評価が始められます。ぜひ本製品でRX65Nの性能、機能を体感してください。
同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas... 続きを読む
RX65N Envision Kit
RX65N Envision Kitは、低コストHMI(ヒューマンマシンインタフェース)プロジェクトに最適なRX65Nマイコンを、迅速かつ容易に評価できるキットです。 さらに、プリインストールされたデモにより、RX65Nマイコンの新しいデュアルバンクフラッシュ機能を使用したファームウェア更新や、LCDコントローラおよび 2D描画エンジンによるグラフィックス性能などを体験できます。
ルネサスは、ボード回路図やデモ用ソースコードなど、ユーザー独自のボードおよびデモ開発に必要な一式を提供しています。そのため、本キットはシステム開発のリファレンスとして活用できます。... 続きを読む
Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB
Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBは、RX65N(コードフラッシュ 2MB、ピン数 176-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX65Nの評価が始められます。ぜひ本製品でRX65Nの性能、機能を体感してください。