メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 主な特長
    • 400MHzで最大4+4(LockStep)のRH850 G4MH CPUを搭載
    • 業界トップレベルの性能-消費電力効率
    • 最大16MBのフラッシュメモリ
    • 最大3.6MBのRAM
    • 最大3×ADC(12ビット)、最大94チャネル (4+4トラック&ホールド入力を含む)
    • 車載制御用タイマ GTM v3.5を搭載
    • ウォッチドッグ、OS、TAUxなどの各種汎用タイマモジュールを搭載
    • 動作温度: Tj=-40 - +160(max) ℃
    • 低消費電力
  • 通信インタフェース
    • Gbitと100MBitを含む最大2つのイーサネットAVB
    • CAN-FD、FlexRay、SPI、RHSIF、SENT、LIN、UART、I2C、PSI5、CXPI
    • SFMA (シリアルフラッシュメモリインタフェース)
    • MMCAインタフェース
  • 機能安全とセキュリティへの対応
    • ハードウェアセキュリティモジュール(車載セキュリティ標準規格EVITA-FULLに準拠) を搭載
    • ISO26262 ASIL-Dに対応
  • ツール、HW、SWの各分野の最新規格に対応した豊富なエコシステム
  • ハイパーバイザに対応

これらのドキュメントはNDA(秘密保持契約)が必要です:

説明

RH850/U2AはルネサスのクロスドメインMCUの第一弾です。このMCUは電気・電子アーキテクチャ(E/Eアーキテクチャ)の進化に対応し、複数のアプリケーションを1つのチップに統合する電子制御ユニット(ECU)を実現するために設計された、新世代の自動車制御用デバイスです。 32ビット車載制御用MCUであるRH850/U2Aは、28ナノメートル(nm)プロセス技術をベースに、ルネサスのシャシー制御用RH850/Pxシリーズ、ボディ制御用RH850/Fxシリーズの主要機能を搭載し、性能を向上させています。

この新しい車載制御用MCUは、最大4つの400メガヘルツ(MHz)のCPUコアを搭載し、デュアルコアロックステップ構造を採用しています。 各CPUコアにはハードウェアベースの仮想化支援機能が統合されており、ISO26262の機能安全レベルが異なる複数のソフトウェアシステムを、干渉することなく独立してハイパフォーマンスに動作させることが出来ます。 また、リアルタイム性能を維持するために、仮想化のオーバーヘッドを最小化しています。 これにより、ユーザは安全性、セキュリティ、およびリアルタイム動作の要件を維持しながら、複数のECU機能を1つのECUに統合することが出来ます。

このMCUには、サイバー攻撃からの保護を強化するEVITA Fullに対応したセキュリティ機能を搭載しています。セキュリティ要件の変化に応じた安全で迅速な待ち時間なしのフルOTAソフトウェアアップデートをサポートします。

また、RH850/U2Aは豊富なネットワークインタフェースを備えており、ADASや自律走行機能において複数の種類のセンサから生成される大量のセンサデータを処理することが出来ます。 これにより、お客様は将来の高速ネットワーク機能や高度な通信スループット要件をサポートすることが出来ます。

パラメータ

属性
Main CPUG4MH
Program Memory (KB)6144, 8192, 16384
RAM (KB)768, 1792, 3584
Supply Voltage (V)3 - 5.5
I/O Ports77, 97, 129, 165, 221, 301
DRAM I/FNo
3D GPUNo
Temp. Range (°C)-40 to +160
Ethernet speed100Mb, 100Mb/1Gb
Ethernet (ch)1, 2
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)0, 3
SPI (ch)4, 6, 9, 10
I2C (#)1, 2
CAN (ch)7, 8, 11, 12, 16
CAN-FD (ch)7, 8, 11, 12, 16
WirelessNo
SDHI (ch)0
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)16
16-Bit Timer (ch) (#)48
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)29, 45, 64, 79, 94
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionYes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
BGA15610 x 10 x 1.71560.65
BGA29217 x 17 x 1.92920.8
BGA37321 x 21 x 23730.8
BGA51625 x 25 x 25160.8
HLQFP14416 x 16 x 1.61440.4
HLQFP17624 x 24 x 1.61760.5

アプリケーション・ブロック図

Advanced Automotive Domain Controller (AADC) Block Diagram
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラ (AADC) システム
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラは、よりスマートでコネクテッドな車両のための主要システムを統合しています。
Vehicle Control Unit Block Diagram
車両制御ユニット
車両制御ユニットは、SOAとゾーンアーキテクチャをサポートし、マルチコアパフォーマンスとFuSaコンプライアンスを提供します。
Communication gateway and integrated DVR/DMS system block diagram featuring a high-performance R-Car S4 for CoGW and R-Car M3 SoC and RH850 MCU.
通信ゲートウェイおよび統合DVR/DMSシステム
CoGWとDVR/DMSビデオ処理を統合した統合車載ゲートウェイ。
Zone-ECU Virtualization Solution Platform Block Diagram
ゾーンECU仮想化ソリューションプラットフォーム
ゾーンECU仮想化プラットフォームは、バーチャルECUを1つの物理ユニットに統合し、コストを削減し、セキュアな設計を可能にします。
Wireless EV Battery Management System Block Diagram
EV用ワイヤレスバッテリマネジメントシステム
ルネサスのワイヤレスBMSは、ワイヤハーネスをなくし、柔軟性を高め、標準化のためにBluetooth LEを使用しています。
Connected Gateway for Future E/E Architecture Block Diagram
未来のE/Eアーキテクチャのためのコネクテッドゲートウェイ
ルネサスは、R-Car SoC、MCU、リアルタイムタスク、コネクティビティサポートにより、先進的なE/Eビークルアーキテクチャを実現します。

その他アプリケーション

  • ゾーンECU
  • ドメインコントロールECU
  • コミュニケーションゲートウェイECU
  • シャシー、セーフティECU
  • エナジーマネジメントECU

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)DRAM I/F3D GPUAcceleratorTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)PCI Express (generation and ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)I2C (#)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)PWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)
R7F702300BEBBB-CActiveN/A在庫切れBGA373RH850RH850/U2AU2ARH850G4MHNoYes3216384KB576KB3584KBYes373#0.8mm21 x 21 x 23#3 - 5.5221Yes321#Yes5NoNoNo-40 to +16040#Yes400MHzNoYes100Mb/1Gb2ch00( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No392#01616NoNo24#01648#0No0Yes0094000000000No0NoNoNoNo0
R7F702300BEBBC-CActiveN/A在庫切れBGA516RH850RH850/U2AU2ARH850G4MHNoYes3216384KB576KB3584KBYes516#0.8mm25 x 25 x 23#3 - 5.5301Yes321#Yes5NoNoNo-40 to +16040#Yes400MHzNoYes100Mb/1Gb2ch00( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No3102#01616NoNo24#01648#0No0Yes0094000000000No0NoNoNoNo0
R7F702300BFABA-CActiveN/A在庫切れBGA292RH850RH850/U2AU2ARH850G4MHNoYes3216384KB576KB3584KBYes292#0.8mm17 x 17 x 1.93#3 - 5.5165Yes321#Yes5NoNoNo-40 to +16038#Yes400MHzNoYes100Mb/1Gb2ch00( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No362#01616NoNo12#01648#0No0Yes0079000000000No0NoNoNoNo0
R7F702301BEBBA-CActiveN/A在庫切れBGA373RH850RH850/U2AU2ARH850G4MHNoYes328192KB320KB1792KBYes373#0.8mm21 x 21 x 23#3 - 5.5221Yes321#Yes3NoNoNo-40 to +16040#Yes400MHzNoYes100Mb/1Gb2ch00( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No392#01616NoNo24#01648#0No0Yes0094000000000No0NoNoNoNo0
R7F702301BFABG-CActiveN/A在庫切れBGA292RH850RH850/U2AU2ARH850G4MHNoYes328192KB320KB1792KBYes292#0.8mm17 x 17 x 1.93#3 - 5.5165Yes321#Yes3NoNoNo-40 to +16038#Yes400MHzNoYes100Mb/1Gb2ch00( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No362#01616NoNo12#01648#0No0Yes0079000000000No0NoNoNoNo0
R7F702302FABB-CActiveN/A在庫切れBGA292RH850RH850/U2AU2ARH850G4MHNoYes326144KB256KB768KBYes292#0.8mm17 x 17 x 1.93#3 - 5.5165Yes321#Yes3NoNoNo-40 to +16038#Yes400MHzNoYes100Mb1ch00( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No062#01212NoNo12#01648#0No0Yes0079000000000No0NoNoNoNo0
R7F702302FABD-CActiveN/A在庫切れBGA156RH850RH850/U2AU2ARH850G4MHNoYes326144KB256KB768KBYes156#0.65mm10 x 10 x 1.73#3 - 5.577Yes321#Yes3NoNoNo-40 to +16028#Yes400MHzNoYes100Mb1ch00( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No062#088NoNo8#01648#0No0Yes0064000000000No0NoNoNoNo0
R7F702302FAFK-CActiveN/A在庫切れHLQFP176RH850RH850/U2AU2ARH850G4MHNoYes326144KB256KB768KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.63#3 - 5.5129Yes321#Yes3NoNoNo-40 to +16037#Yes400MHzNoYes100Mb1ch00( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No062#01111NoNo12#01648#0No0Yes0045000000000No0NoNoNoNo0
R7F702302FAFM-CActiveN/A在庫切れLFQFPRH850RH850/U2AU2ARH850G4MHNoYes326144KB256KB768KBYes144#0.4mm16 x 16 x 1.63#3 - 5.597Yes321#Yes3NoNoNo-40 to +16030#Yes400MHzNoYes100Mb1ch00( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No041#077NoNo10#01648#0No0Yes0029000000000No0NoNoNoNo0
R7F702Z19BFDBGActiveN/A在庫切れBGA516RH850RH850/U2AU2ARH850G4MHNoYes3216384KB576KB3584KBYes516#0.8mm25 x 25 x 23#3 - 5.5301Yes321#Yes3NoNoNo-40 to +16040#Yes400MHzNoYes100Mb/1Gb2ch00( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No3102#01616NoNo24#01648#0No0Yes0094000000000No0NoNoNoNo0

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

Connectivity Module

CAN Bus J1939 Bridge (for Heavy-Duty)

Provides a high-performance communication bridge for heavy-duty commercial vehicles. Enables seamless data acquisition and translation from the Controller Area Network (CAN) J1939 protocol to telematics systems. Supports Fleet Management System (FMS) data standards to monitor vehicle diagnostics, fuel consumption, and environmental metrics. Designed to assist fleet operators in achieving ESG goals through precise carbon emission tracking and real-time vehicle status monitoring. The solution simplifies the integration of complex J1939 data into cloud-based management platforms.
SwiSys Co., Ltd.
Complementary Silicon Devices

DRAM & Flash Memory Solutions

Provides a comprehensive external memory solution for Renesas RZ and R‑Car families, supporting systems that require scalable off‑chip memory. Supported memory types include Serial NAND (Quad/Octal SPI, 512Mb to 8Gb, 1.8V and 3.3V, 100K/60K cycle endurance), ONFI NAND (ONFI 1.0, 1Gb to 8Gb, 1.8V and 3.3V, 100K/60K cycle endurance), DRAM (DDR2/3/4 from 512Mb to 32Gb and LPDDR2/3/4/4x/5/5x from 1Gb to 16Gb), and HyperRAM™ (HyperBus, 64Mb to 512Mb, 1.8V and 1.2V).
Other

Traction Inverter/Motor Controller

EV traction inverter platform based on the Renesas RH850. Provides efficient motor control for ACIM, BLDC, and PMSM applications. Enables high-performance operation with integrated intelligent power modules (IPM), patented thermal management stack, and advanced protection features. Supports CAN and RS-485 communication and multiple feedback interfaces, including hall sensors and encoders. Delivers compact design, high reliability, and scalable performance for EV powertrains.
iVP Semiconductor

サポートコミュニティ

  1. RH850/U2Aにおいて、e2studio/スマートコンフィギュレータを使用して生成したドライバがビルドエラーとなる

    RH850/U2Aにおいて、スマートコンフィギュレータを使用して、ADCドライバ、URATドライバを生成してビルドしたところ、エラ ...

    2024年7月1日
  2. RH850/U2A16について

    RH850/U2A16のマイコンででRTL9068AB(Realtek社製)のSWICが使用されている評価ボードはありますか?

    2026年1月6日

ナレッジベース

  1. G4MH搭載RH850マイコンのオプション・バイト設定方法

    ... ドを許可にすることで、Configuration Setting Areaにデータが書き込まれます。RH850/U2Aの場合は、バックサイドにダウンロードしてくださ ...

    2021年12月3日
  2. 車載SWS(Seeing with Sound)が必要な理由

    Reality AIが開発した車載SWS(Seeing with Sound:音響可視化)システムは、検知した音の旋法性を現在のADAS/ADセンサに取り込むことに ...

    2024年7月19日
  3. SWS(Seeing with Sound)の距離パフォーマンス

    距離は「近い」「遠い」と言ったゾーンに分類されるか、または「接近中」「離脱中」として認識されます。

    2024年7月19日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (8件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.

パートナー

Vector Informatik GmbH

The MICROSAR evaluation package includes the Vector basic software according to AUTOSAR Classic as well as all necessary software tools.

Embien Technologies India Pvt Ltd.

Embien has been working with Renesas devices for 10+ years helping OEM's and Tier 1s create products for Industrial and Automotive segments.

WITTENSTEIN High Integrity Systems

WITTENSTEIN high integrity systems are experts in embedded RTOS technology with a specialization in safety-certified software.

The MathWorks, Inc.

MathWorks®は、数値計算ソフトウェアのリーディングカンパニーです。 MATLAB®は、エンジニアや研究者に広く使われているプログラミング環境で、アルゴリズムの開発、データ解析、可視化、数値計算などに活用されています。 Simulink®は、複数の分野にまたがる組込みシステムのシミュレーションやモデルベース開発(MBD)を行うためのブロック線図ベースの開発環境です。 世界中のエンジニアや研究者が、自動車、航空宇宙、通信、エレクトロニクス、産業オートメーションなど、さまざまな分野での発見やイノベーション、開発の加速に向けて、これらの製品を活用しています。

ルネサスRH850向けMathWorks Embedded Coderサポートパッケージの詳細