適用されたフィルター
評価ボードおよびキット
RTK5RX6600C00000BJ アクティブ
Target Board for RX660
Target Board for RX660は、RX660の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E2エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。さらにPmodコネクタも搭載しているため、Wi-Fiモジュールやセンサモジュール等を接続して機能を拡張できます。
RX660-Starter-Kit アクティブ
Renesas Starter Kit for RX660
Renesas Starter Kit for RX660は、RX660(コードフラッシュ1MB、ピン数144-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。Renesas Starter Kit用統合開発環境インストーラはルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX660の評価が始められます。ぜひ本製品でRX660の性能、機能を体感してください。
※インストーラはこちら