特長
- CPU:RL78コア、最大32MHz
- 電圧:2.7V~5.5V
- パッケージ:32~48ピン HVQFN、48~80ピン LFQFP、20~30ピン LSSOP
- メモリ:SRAM最大8KB、プログラムフラッシュ最大128KB
- PWM:PWM出力 x 16、3相PWMl出力機能
- アナログ機能:10ビットA/Dコンバータ(ch)x 8
- オンチップオシレータ周波数 (MHz):64M、48M、32M、24M、16M、12M、8M、4M、1M、低速オシレータ15kHz
- その他:PLL、RTC、パワーオンリセット 、低電圧検出
説明
RL78/F13マイコンは78K0RおよびR8Cの後継品であり、20-80ピン、16-128KBフラッシュメモリのラインアップを用意、業界最 小レベルの消費電流を実現。車載インタフェースとして一般的なCANモジュール、LINモジュールを 搭載し、RL78/F12の機能安全の関連機能に RAM ECC機能、PLLロック機能、ポート出力状態モニタ、スタックオーバーフロー検出、WDT専用内蔵発振器など追加。より信頼性の高いシステムを構築できるため、車載用途はもちろん 産業用途にも使用可能。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Program Memory (KB) | 16, 32, 48, 64, 96, 128 |
| Data Flash (KB) | 4 |
| RAM (KB) | 1, 2, 3, 4, 6, 8 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 2.7 - 5.5 |
| I/O Ports | 13, 23, 25, 38, 52, 68 |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +105°C, Ta = -40 to +125, Ta = -40 to +125°C, Ta = -40 to +150, Ta = -40 to +150°C |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 24, 32 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 2, 3 |
| SPI (ch) | 2, 3, 4 |
| I2C (#) | 2, 3, 4, 5 |
| CAN (ch) | 0, 1 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| LIN (#) | 1 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 11, 15 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 4, 8, 10, 12, 15, 19, 20 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | No |
アプリケーション・ブロック図
|
|
サンルーフコントローラ
MCUとIPDを備えたサンルーフ制御システムは、車両での正確で安全かつ効率的な操作を保証します。
|
|
|
12Vモータコントローラ
FOCまたは台形波制御を備えたコンパクトな12V BLDCモータコントローラにより、迅速かつ効率的な開発を実現します。
|
|
|
AHL制御チャンネル付き車載カメラシステム
シングルケーブルビデオ伝送と制御、およびI2Cブロワー制御を備えた車載用AHLカメラシステム。
|
|
|
12V/48V EV/HEVシステム用双方向DC/DCコンバータ
12V/48VのEVおよびHEVシステムに最適な高効率双方向DC/DCコンバータです。
|
|
|
ソリッドステート車載配電モジュール
ソリッドステートパワーモジュールは、IPD保護と制御を備えた安全でコンパクトな車載ネットワークを実現します。
|
|
|
CAN/LINインタフェースを備えた車載センサ
車載センサシステムは、SSC、MCU、LIN/CANをサポートし、精度、柔軟性、信頼性の高い性能を提供します。
|
その他アプリケーション
- カーオーディオ
- ボディ
- シャシー&セーフティ
- HEV/EV
- パワートレイン
- モータ制御
適用されたフィルター
読込中
フィルター
ログイン後、ご登録が可能となります。
高温度:Ta = 150°C対応:RL78/F13 Ta = -40°C〜150°C仕様を発注される際には、発注型名および確認用のアプリケーション温度ミッションプロファイルをお問合せに提供してください
読込中