メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPUコア:
    • 400MHz コア x6 (ロックステップデュアルコア x4含む)
    • FPU x6, FP-SIMD x2,
  • クロック生成:
    • メインクロック:20/40 MHz, PLL: 400 MHz
    • 内蔵オシレータ: 100 MHz
  • データ転送機能: sDMAC / DTS
  • タイマ: エンジン制御用タイマ(ATU-V), GTM, Encoder Timer 2ユニット
  • アナログ: 逐次比較型A/Dコンバータ 96チャネル, 4モジュール ,
    • ΔΣA/Dコンバータ 38チャネル, 10モジュール ,
    • Cyclic A/Dコンバータ 8チャネル, 1モジュール
  • 通信インタフェース:
    • シリアルコミュニケーションインタフェース (SCI3) 4チャネル,
    • クロック同期式シリアルインタフェース (CSIH) 8チャネル,
    • High-Speed Bus (RHSB) 4チャネル,
    • LIN/UART,LIN/Master,LIN/Slave(RLIN3) 8チャネル,
    • CAN/CAN-FD(選択可) 10チャネル,
    • FlexRay 2 unit,
    • SENT I/F(RSENT) 20チャネル,
    • High Speed Serial Peripheral Interface (HS-SPI) 1チャネル,
    • High-Speed Serial I/F(RHSIF) 1チャネル,
    • Ethernet 1チャネル,
    • Peripheral sensor interface compliant with PSI5 Version 2.2 via the external transceiver (PSI5-S) 1チャネル,
    • Peripheral sensor interface compliant with PSI5 Version 2.0 (PSI5) 1チャネル,
    • 外部メモリインターフェース
  • デジタルフィルタエンジン(DFE) 20チャネル, 2ユニット
  • セキュリティ: ハードウェアセキュリティモジュール (車載セキュリティ標準規格 SHE/EVITA-Mediumに準拠)
  • 動作電圧:
    • 1.025 - 1.155 V (CPUコア用)
    • 3.0 - 3.6 V / 4.5 - 5.5 V (I/O用、システム用、ADコンバーター用)
  • 動作温度: Tj= -40 - +150°C

説明

RH850/E2UHはリアルタイム制御に必要な同クラス最高速で大容量コードフラッシュ/大容量RAMを搭載した400 MHz動作のマイコンです。G4MHコアの複数コア搭載によるさらなる高性能化、Evita Medium対応のセキュリティ機能、機能安全 (ISO26262)を実現する機能も多数内蔵することで認定取得簡素化にも支援します。 ソフトウェアをより安全性の高い制御プログラムに、無線を使って自動でアップデートするOTA(Over The Air)に対応しています。

パラメータ

属性値
Main CPUG4MH
Program Memory (KB)16384
RAM (KB)2048
Supply Voltage (V)3 - 5.5
3D GPUNo
Temp. Range (°C)-40 to +150
Ethernet speedYes
Ethernet (ch)1
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)20
SPI (ch)8
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)10
WirelessNo
SDHI (ch)0
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)154
16-Bit Timer (ch) (#)40
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)80, 96
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)38
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionYes

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
BGA373373
BGA468468

アプリケーション

  • Automotive powertrain

適用されたフィルター