メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 120MHz Arm® Cortex®-M4
  • 512KBフラッシュメモリ、および256KB SRAM
  • EEPROM のようにデータを保存できる 8KBフラッシュメモリ
  • パッケージ:64~100ピンまでラインナップ
  • 静電容量式タッチセンシングユニット
  • USB 2.0 Full Speed
  • CAN 2.0B
  • SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C)
  • SPI/ I2Cマルチマスタインタフェース
  • SDHI
  • SSI/シリアル サウンド インタフェース

説明

RA6M1グループのMCUは、高性能なArm® Cortex®-M4コアを要するアプリケーションに向けたRA6シリーズの中では、非常にコストパフォーマンスに優れたエントリーモデルです。高効率な40nmプロセスで製造されており、オープンで柔軟なエコシステム(FSP、FreeRTOS)をサポートしています。もちろん他のRTOSやミドルウェアも使用できるように拡張可能です。RA6M1グループは、セキュリティ、大容量RAMを搭載した組込みシステム、低消費電力を必要とするIoTアプリケーションに適しています。

パラメータ

属性
Main CPUArm Cortex-M4
Program Memory (KB)512
RAM (KB)256
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports40, 76
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)120
Ethernet speedNo
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)7
SPI (ch)2
I2C (#)2
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0, 2
High Resolution Output TimerYes
PWM Output (pin#)22, 26
32-Bit Timer (ch)11, 13
16-Bit Timer (ch) (#)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)8, 17
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)7, 12
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & Encryption128-bit Unique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA, SHA224/SHA256, GHASH

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN8 x 8 x 0.8640.4
LQFP10 x 10 x 1.7640.5
LQFP14 x 14 x 1.71000.5
TFLGA7 x 7 x 1.051000.65

アプリケーション・ブロック図

EV charger wall box block diagram features an MCU, multiple Pmod extensions, and versatile communication interfaces.
ハイエンドHMIを備えたEV充電器ウォールボックス
汎用性の高いEV充電器は、IoT接続と高度な計測機能を備えた単相/三相オプションを提供します。
Swappable Battery Charging Kiosk Block Diagram
バッテリ交換式充電ステーション端末
LEV用の交換可能なバッテリ充電キオスクは、待ち時間の短縮、簡単な操作、および多彩な機能を提供します。
Interactive block diagram of this flexible metering system features ultra-low power metrology MCUs, UART with optical isolation, and Sub-1 GHz MCU.
スマート単相電力メータ
有線および無線通信、改ざん検出、および分離サポートを備えた柔軟なエネルギ計測システム。
Cloud Gateway Module Block Diagram
クラウドゲートウェイモジュール
クラウドゲートウェイモジュールは、安全なデータ転送、安定な通信、柔軟な電源互換性を可能にします。

その他アプリケーション

  • セキュリティ(火災検知、盗難検知、パネル制御)
  • 計量(電動、自動検針)
  • 産業(ロボット、ドアオープナー、ミシン、自動販売機、UPS)
  • HVAC(暖房、空調、ボイラー制御)
  • 汎用

適用されたフィルター