メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPUコア:
    • 400MHz コア x 2 (ロックステップデュアルコア x2含む)
    • FPU x2, FP-SIMD x2,
  • クロック生成:
    • メインクロック:20/40 MHz, PLL: 400 MHz
    • 内蔵オシレータ: 100 MHz
  • データ転送機能: sDMAC / DTS
  • タイマ: エンジン制御用タイマ(ATU-V), GTM, エンコーダタイマ 2ユニット
  • アナログ: 逐次比較型A/Dコンバータ 80チャネル, 4モジュール ,
    • ΔΣA/Dコンバータ 26チャネル, 6モジュール ,
    • Cyclic A/Dコンバータ 8チャネル, 1モジュール
  • 通信インタフェース:
    • シリアルコミュニケーションインタフェース (SCI3) 4チャネル,
    • クロック同期式シリアルインタフェース (CSIH) 6チャネル,
    • High-Speed Bus (RHSB) 2チャネル,
    • LIN/UART,LIN/Master,LIN/Slave(RLIN3) 6チャネル,
    • CAN/CAN-FD(選択可) 5チャネル,
    • FlexRay 1 unit,
    • SENT I/F(RSENT) 17チャネル,
    • High Speed Serial Peripheral Interface (HS-SPI) 1チャネル,
    • High-Speed Serial I/F(RHSIF) 1チャネル,
    • Ethernet 1チャネル,
    • Peripheral sensor interface compliant with PSI5 Version 2.2 via the external transceiver (PSI5-S) 1チャネル
  • デジタルフィルタエンジン(DFE) 16チャネル, 2ユニット
  • セキュリティ: ハードウェアセキュリティモジュール (車載セキュリティ標準規格 SHE/EVITA-Mediumに準拠)
  • 動作電圧:
    • 1.20 - 1.35 V (CPUコア用)
    • 3.0 - 3.6 V / 4.5 - 5.5 V (I/O用、システム用、ADコンバーター用)
  • 動作温度: Tj= -40 - +150°C

説明

G4MHコアの複数コア搭載によるさらなる高性能化、Evita Medium対応のセキュリティ機能、機能安全 (ISO26262)を実現する機能も多数内蔵することで認定取得簡素化にも支援します。ソフトウェアをより安全性の高い制御プログラムに、無線を使って自動でアップデートするOTA(Over The Air)に対応しています。

一部のドキュメントは、NDAを締結いただくことで提出可能となります。

  • Security documentation - Please contact your local sales/FAE team to help with the NDA process and request access to the security documents for you. Alternatively, submit a support ticket.
  • Functional Safety documentation - Request Documents

パラメータ

属性値
Main CPUG4MH
Program Memory (KB)8192
RAM (KB)768
Supply Voltage (V)3 - 5.5
3D GPUNo
Temp. Range (°C)-40 to +150
Ethernet speedYes
Ethernet (ch)1
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)17
SPI (ch)6
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)5
WirelessNo
SDHI (ch)0
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)114
16-Bit Timer (ch) (#)36
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)52, 80
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)26
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionYes

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
BGA292292
BGA373373

適用されたフィルター