メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • RXv3コア 64MHz動作 (6.01 CoreMark/MHz*)、単精度FPU
    • *RXv3コアの代表値
  • 低消費電力(アクティブ時 : 69μA/MHz、スタンバイ時 : 1μA)
  • 広い動作電圧範囲 : 1.6V~5.5V
  • 動作周囲温度: -40~85℃/-40~105℃
  • Flashメモリ内蔵 : コードフラッシュ 512KB、SRAM 128KB
  • EEPROM のようにデータを保存できる 8KBデータフラッシュ
  • 48~100ピンまでの多様なパッケージラインアップ(LFQFP、HWQFN)
  • 最大89 本の汎用入出力ポート
  • 多彩な通信I/F(SCI、IIC、RSPI他)
  • 16ビット/32ビット汎用PWMタイマ、16ビットローパワータイマ、16ビットコンペアマッチタイマ、8ビットタイマ、RTC
  • 12ビットA/Dコンバータ、8ビットD/Aコンバータ、コンパレータ、温度センサ
  • 静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU2SL)
    • 自己容量方式:1 端子1 キー構成で最大36 キーに対応
    • 相互容量方式:マトリクス構成により最大64 キーに対応
  • フラッシュメモリ保護機能
  • 精度+/-1.0%のハイスピードオンチップオシュレータ

説明

RX260グループは卓越した電力効率と高度なタッチ機能を実現する32ビットマイクロコントローラです。家電、産業、ビルディングオートメーション、バッテリ駆動製品などの幅広いアプリケーションに適しています。

最大64MHzで動作するRXv3コアは、355CoreMarkの高い性能を発揮します。一方でアクティブ電流は69μA/MHz、スタンバイ電流は1μAに抑えられています。スタンバイ中に一部の周辺機能を動作させるスヌーズモードを使用することにより、間欠動作時の消費電力を最小化できます。

HMI機能として、第3世代の静電容量式タッチセンサ(CTSU2SL)を搭載しています。外来ノイズによる誤検出を低減するマルチ周波数スキャン、電極への水の付着による影響を抑えるアクティブシールド、CPUを起動せずにタッチを検出する自動判定機能、複数電極のタッチ計測時間と消費電流を低減するMEC機能を使用できます。

セキュリティ機能も充実しており、書き換え不可領域をコードフラッシュメモリ上に設定できるエリアプロテクション機能を搭載しています。セキュアブートプログラムの格納などに最適です。

パラメータ

属性値
Main CPURXv3
Program Memory (KB)256, 384, 512
RAM (KB)128
Carrier TypeFull Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports40, 56, 72, 92
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)64
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)6, 7
SPI (ch)7, 8
I2C (#)7, 8
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)19, 20
32-Bit Timer (ch)2
16-Bit Timer (ch) (#)10
8-Bit Timer (ch)4
Standby operable timerYes
12-Bit A/D Converter (ch)11, 15, 18, 25
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit D/A Converter (ch)0, 2
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)24, 32, 36
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
LFQFP7 x 7 x 1.7480.5
LFQFP10 x 10 x 1.7640.5
LFQFP12 x 12 x 1.7800.5
LFQFP14 x 14 x 1.71000.5

アプリケーション

  • 民生機器
  • ビルディングオートメーション
  • 産業オートメーション
  • 医療・ヘルスケア

適用されたフィルター