メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 100MHz Arm® Cortex®-M33、TrustZone® 搭載
  • セキュアエレメント機能
  • 512kB ~ 1MB フラッシュメモリ、パリティ機能搭載 64kB SRAM、エラー修正機能搭載 64kB SRAM
  • EEPROM のようにデータを保存できる 8KBフラッシュメモリ
  • 1kB スタンバイ SRAM
  • 64 ~ 144 ピンのパッケージラインナップ
  • 静電容量式タッチセンシングユニット (CTSU)
  • USB 2.0 Full Speed
  • CAN 2.0B
  • Quad SPI
  • SCI (UART、Simple SPI, Simple I2C)
  • SPI/I2C マルチマスタ インターフェース
  • SDHI および MMC

説明

Renesas RA4M3 32ビットMCUグループは、TrustZoneを搭載した高性能 Arm® Cortex®-M33 コアを採用しており、セキュア暗号エンジンと併せてセキュアエレメント機能を実現します。RA4M3 は高効率な 40nmプロセスで製造され、動作時の消費電力も低く抑えられています。オープンでフレキシブルなFlexible Software Package(FSP, FreeRTOS使用)だけではなく、多彩なRTOSやミドルウェアなどのパートナーエコシステムに対応します。RA4M3 は、多彩なコネクティビティ、今後ますます重要となるセキュリティ、大容量内蔵 RAM、そして低電力消費を必須とする IoT アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Main CPUArm Cortex-M33
Program Memory (KB)512, 768, 1024
RAM (KB)128
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports42, 46, 76, 110
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta= -40 to +85, Ta=-40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)100
Ethernet speedNo
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)6
SPI (ch)1
I2C (#)2
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0, 1
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)16
32-Bit Timer (ch)4
16-Bit Timer (ch) (#)4
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)6
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)8, 17, 19
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)7, 12, 20
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZone

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFBGA6 x 6 x 1.38640.65
LFBGA7 x 7 x 1.291440.5
LQFP10 x 10 x 1.7640.5
LQFP14 x 14 x 1.71000.5
LQFP20 x 20 x 1.41440.5

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Interactive block diagram of the 3-phase AC motor with a soft start features an MCU, HVPAK and optional bus interfaces.
三相ACモータのソフトスタート
位相カットのソフトスタータは、三相ACモータをスムーズに立ち上げ、リレーバイパスにより配線を簡素化します。
Dual-needle gauge interactive block diagram displays multiple real-time values for fast, intuitive analog monitoring.
デュアルニードルゲージ
デュアルニードルゲージは2つのリアルタイム値を表示し、素早く直感的なアナログモニタリングが可能です。
The mid-range smart lock block diagram features an MCU, load switches, NFC reader, Bluetooth and Wi-Fi connectivity.
ミッドレンジ CSA Aliro対応スマートロック
スマートロックプラットフォームはAliroをサポートするよう設計されており、安全なアクセスと最適化された電力消費を実現します。

その他アプリケーション

  • セキュリティ用途(火災検知、盗難検知、制御パネル)
  • 計量(電動、自動検針)
  • 産業(ロボット、ドアオープナ、ミシン、自動販売機、UPS)

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)External Memory Bus (bit)DRAM I/F3D GPUAcceleratorMOQTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)PCI Express (generation and ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I2C (#)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)High Resolution Output TimerPWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (DSI) (ch)MIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Security & EncryptionDebug InterfaceMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R7FA4M3AD2CBM#BC0ActiveAvailable2036 Dec在庫ありLFBGA1ku | $3.31Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32512KB8KB128KBYes144#0.5mm7 x 7 x 1.291#2.7 - 3.6110DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo2080Ta= -40 to +8516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001900020000020No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3TAIWANTAIWAN
R7FA4M3AD2CBQ#BC0ActiveAvailable2036 Dec在庫ありLFBGA1ku | $2.52Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32512KB8KB128KBYes64#0.65mm6 x 6 x 1.381#2.7 - 3.646DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo3016Ta= -40 to +8516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo00No1644#0Yes6Yes0080002000007No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3TAIWANTAIWAN
R7FA4M3AD3CBM#BC0ActiveAvailableTBD在庫ありLFBGA1ku | $3.54Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32512KB8KB128KBYes144#0.5mm7 x 7 x 1.291#2.7 - 3.6110DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo2080Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001900020000020No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3TAIWANTAIWAN
R7FA4M3AD3CBQ#BC0ActiveAvailableTBD在庫ありLFBGA1ku | $2.71Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32512KB8KB128KBYes64#0.65mm6 x 6 x 1.381#2.7 - 3.646DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo3016Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo00No1644#0Yes6Yes0080002000007No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3TAIWANTAIWAN
R7FA4M3AD3CFB#AA0ActiveAvailable在庫ありLFQFP1ku | $3.31Bulk (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32512KB8KB128KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.41#2.7 - 3.6110DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo1Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001900020000020No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AD3CFB#BA0ActiveAvailable2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $3.31Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32512KB8KB128KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.41#2.7 - 3.6110DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo480Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001900020000020No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AD3CFB#HA0ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $3.31Tape & ReelRARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32512KB8KB128KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.41#2.7 - 3.6110DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo800Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001900020000020No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AE2CBM#BC0ActiveAvailable2036 Dec在庫ありLFBGA1ku | $3.83Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32768KB8KB128KBYes144#0.5mm7 x 7 x 1.291#2.7 - 3.6110DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo2080Ta= -40 to +8516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001900020000020No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3TAIWANTAIWAN
R7FA4M3AE2CBQ#BC0ActiveAvailable2036 Dec在庫ありLFBGA1ku | $3.04Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32768KB8KB128KBYes64#0.65mm6 x 6 x 1.381#2.7 - 3.646DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo3016Ta= -40 to +8516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo00No1644#0Yes6Yes0080002000007No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3TAIWANTAIWAN
R7FA4M3AE3CBM#BC0ActiveAvailableTBD在庫ありLFBGA1ku | $4.11Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32768KB8KB128KBYes144#0.5mm7 x 7 x 1.291#2.7 - 3.6110DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo2080Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001900020000020No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3TAIWANTAIWAN
R7FA4M3AE3CBQ#BC0ActiveAvailableTBD在庫ありLFBGA1ku | $3.25Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32768KB8KB128KBYes64#0.65mm6 x 6 x 1.381#2.7 - 3.646DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo3016Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo00No1644#0Yes6Yes0080002000007No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3TAIWANTAIWAN
R7FA4M3AE3CFB#AA0ActiveAvailable在庫ありLFQFP1ku | $3.83Bulk (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32768KB8KB128KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.41#2.7 - 3.6110DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo1Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001900020000020No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AE3CFB#BA0ActiveAvailable2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $3.83Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32768KB8KB128KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.41#2.7 - 3.6110DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo480Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001900020000020No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AE3CFB#HA0ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $3.83Tape & ReelRARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32768KB8KB128KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.41#2.7 - 3.6110DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo800Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001900020000020No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AE3CFM#AA0ActiveAvailable在庫ありLFQFP1ku | $3.04Bulk (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32768KB8KB128KBYes64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.642DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo1Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo00No1644#0Yes6Yes0080002000007No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AE3CFM#BA0ActiveAvailable2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $3.04Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32768KB8KB128KBYes64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.642DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo1280Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo00No1644#0Yes6Yes0080002000007No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AE3CFM#HA0ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $3.04Tape & ReelRARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32768KB8KB128KBYes64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.642DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo1500Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo00No1644#0Yes6Yes0080002000007No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AE3CFP#AA0ActiveAvailable在庫ありLFQFP1ku | $3.39Bulk (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32768KB8KB128KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.676DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo1Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001700020000012No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AE3CFP#BA0ActiveAvailable2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $3.39Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32768KB8KB128KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.676DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo720Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001700020000012No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AE3CFP#HA0ActiveAvailableTBD在庫切れLFQFP1ku | $3.39Tape & ReelRARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle32768KB8KB128KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.676DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo1000Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001700020000012No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AF2CBM#BC0ActiveAvailable2036 Dec在庫ありLFBGA1ku | $3.99Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle321024KB8KB128KBYes144#0.5mm7 x 7 x 1.291#2.7 - 3.6110DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo2080Ta= -40 to +8516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001900020000020No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3TAIWANTAIWAN
R7FA4M3AF2CBQ#BC0ActiveAvailableTBD在庫ありLFBGA1ku | $3.2Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle321024KB8KB128KBYes64#0.65mm6 x 6 x 1.381#2.7 - 3.646DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo3016Ta= -40 to +8516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo00No1644#0Yes6Yes0080002000007No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3TAIWANTAIWAN
R7FA4M3AF3CBM#BC0ActiveAvailableTBD在庫ありLFBGA1ku | $4.27Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle321024KB8KB128KBYes144#0.5mm7 x 7 x 1.291#2.7 - 3.6110DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo2080Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001900020000020No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3TAIWANTAIWAN
R7FA4M3AF3CBQ#BC0ActiveAvailableTBD在庫ありLFBGA1ku | $3.42Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle321024KB8KB128KBYes64#0.65mm6 x 6 x 1.381#2.7 - 3.646DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo3016Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo00No1644#0Yes6Yes0080002000007No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3TAIWANTAIWAN
R7FA4M3AF3CFB#AA0ActiveAvailable在庫ありLFQFP1ku | $3.99Bulk (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle321024KB8KB128KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.41#2.7 - 3.6110DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo1Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001900020000020No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AF3CFB#BA0ActiveAvailable2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $3.99Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle321024KB8KB128KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.41#2.7 - 3.6110DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo480Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001900020000020No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AF3CFB#HA0ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $3.99Tape & ReelRARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle321024KB8KB128KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.41#2.7 - 3.6110DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo800Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001900020000020No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AF3CFM#AA0ActiveAvailable在庫ありLFQFP1ku | $3.2Bulk (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle321024KB8KB128KBYes64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.642DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo1Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo00No1644#0Yes6Yes0080002000007No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AF3CFM#BA0ActiveAvailable2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $3.2Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle321024KB8KB128KBYes64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.642DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo1280Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo00No1644#0Yes6Yes0080002000007No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AF3CFM#HA0ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $3.2Tape & ReelRARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle321024KB8KB128KBYes64#0.5mm10 x 10 x 1.71#2.7 - 3.642DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo1500Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo00No1644#0Yes6Yes0080002000007No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AF3CFP#AA0ActiveAvailable在庫ありLFQFP1ku | $3.55Bulk (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle321024KB8KB128KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.676DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo1Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001700020000012No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AF3CFP#BA0ActiveAvailable2041 Dec在庫切れLFQFP1ku | $3.55Full Carton (Tray)RARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle321024KB8KB128KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.676DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo720Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001700020000012No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN
R7FA4M3AF3CFP#HA0ActiveAvailableTBD在庫切れLFQFP1ku | $3.55Tape & ReelRARA4RA4M3ArmArm Cortex-M33NoSingle321024KB8KB128KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.71#2.7 - 3.676DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoNo1000Ta=-40 to +10516#Yes100MHzYesYesNo001#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No61102#020NoNo01No1644#0Yes6Yes001700020000012No00NoNoNoNo1chUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZoneJTAG/SWD3CHINATAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

Evaluation

RA Family Microcontroller Board

This solution provides a general-purpose evaluation board featuring Renesas RA Family microcontrollers. It is available as a standalone evaluation board or as part of functional kits supporting applications such as CAN, touch key interfaces, and brushless motor control.