特長
- 1GHz Arm Cortex-M85 & 250MHz Cortex-M33 コア
- Ethos-U55 NPU、256GOPS @500MHz
- 0.5MBまたは1MBのMRAM、4MBまたは8MBのフラッシュメモリ
- 2MB SRAM(TCMおよび64KBキャッシュを含む)
- ParallelおよびMIPI-CSI2カメラインタフェース — Vision AI向け
- I2SおよびPDMインタフェース — 音声AI向け
- パラレルRGBおよびMIPI-DSI I/Fを備えたGLCDC
- 2D描画エンジン
- XIPおよびDOTFを備えたxSPI準拠のオクタルSPI
- ルネサスセキュリティIP、TrustZone、改ざん防止機能
- ファーストステージブートローダ用の不変ストレージによるセキュアブート
- 32/16ビット高分解能タイマ、32ビット超低消費電力タイマ
- 16ビットADC、12ビットDAC、HSコンパレータ
- ギガビットイーサネット、TSNスイッチ、USB2.0 HS/FS、CAN-FD
- SDHI、SPI、I3C、I2Cシリアルインタフェース
- 32/16ビット外部メモリI/F(CS/SDRAM)
説明
RA8P1グループは、Renesas初のAI専用アクセラレータ搭載32ビットマイコンであり、Helium™ MVEに対応したArm® Cortex®-M85(CM85)と、Ethos™-U55 NPUを搭載しています。256 GOPS*のAI性能を実現し、7300 CoreMarkを超えるCPU性能を備えています。音声認識や画像処理、リアルタイム解析などの高度なAIアプリケーションを1チップで効率的に動作させることが可能です。22nm ULLプロセスで製造されたRA8P1 MCUは、シングルコアとデュアルコアのオプションがあり、デュアルコアMCUにはCortex-M33コアが搭載されています。
RA8P1 MCUは、高性能CPUコアと大容量メモリ、複数の外部メモリインタフェース、AIアプリケーションに最適化された豊富な周辺機能を搭載しています。224ピンおよび289ピンのBGAパッケージで、シングルコアおよびデュアルコアの製品を用意しており、幅広い市場の多様な用途に対応しています。高度な暗号化セキュリティIP、不変のストレージ、および改ざん防止機能を備えた、セキュアエレメントに類似した機能を内蔵しており、安全なエッジAIやIoTアプリケーションを実現します。
RA8P1マイコンは、開発の効率化と開発期間の短縮を実現するために、ハードウェアおよびソフトウェア開発ツールを包括的に提供する「Flexible Software Package(FSP)」と、AI開発・モデル最適化・変換に必要なすべてのツールを備えたAIソフトウェアプラットフォーム「RUHMI」に対応しています。これらはe2 studioと一体化されています。
*ギガオペレーション/秒
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M85 |
| Program Memory (KB) | 512, 1024, 5120, 9216 |
| RAM (KB) | 2048 |
| Carrier Type | Full Carton (Tray), Full Tray (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 1.62 - 3.6 |
| I/O Ports | 142, 144, 149, 187, 196, 199, 208 |
| DRAM I/F | SDRAM |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +105, Tj = -40 to +105, Tj = 0 to +95 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 800, 1000 |
| Ethernet speed | 10M/100M/1G |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 9, 10 |
| SPI (ch) | 2 |
| I2C (#) | 3 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 2 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 2 |
| High Resolution Output Timer | Yes |
| PWM Output (pin#) | 28 |
| 32-Bit Timer (ch) | 16 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 0 |
| Standby operable timer | No, Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 2 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 12, 30 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 2 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID, TRNG, AES, CHA-CHA20, SHA2, SHA3, ECC, Ed25519, RSA-4K, HMAC, GHASH, Wrapped Keys, DLM, SPA/DPA Protection, Tamper Detection, Arm TrustZone |
アプリケーション・ブロック図
| ミッドレンジのサーモスタット Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。 | |
| TFTインストルメントクラスタ (Bluetoothオーディオおよびテレマティクス対応) TFTインストルメントクラスタに統合されたテレマティクス、グラフィックス、AIにより、コスト効率に優れたコネクテッドモビリティを実現します。 | |
| AI駆動描画ロボットアーム 精密なモータ制御とスマートな画像処理でクリエイティブな自動化を実現するAI駆動ロボットアーム。 | |
| AI機能付きビデオ会議カメラ デュアルカメラとビームフォーミングオーディオを搭載したAI搭載360°ビデオ会議システム。 | |
| Ki 規格ワイヤレスパワートランシーバシステム (Tx) 誘導電力伝送とNFCを組み合わせた高効率なKi規格ワイヤレスパワートランシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電充電を実現します。 | |
| アセットトラッキング用ユニバーサルBluetooth Low Energy到着角度ロケーター ATLASシステムは、柔軟な電源と接続性により、何千もの物品をリアルタイムで高精度にトラッキングすることを可能にします。 | |
| 家電および産業システム向けのe-AI対応GUIコントローラ e-AI対応HMIコントローラは、AIによるスマート制御、予知保全、豊富な接続性を提供。 | |
| AI搭載モニタリングカメラ DRP-AIを搭載したAI搭載モニタリングカメラ、4K画像と低消費電力でセキュリティを強化します。 | |
| 産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC) エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。 |
その他アプリケーション
- マシンビジョン、ロボット
- カメラ付きインターホン、防犯カメラ
- スマートサーモスタット、スマートセキュリティパネル
- AI搭載指紋認証デバイス
- スマート家電
- 交通/歩行者/ドライバのモニタリング
- 人物検出、画像分類
- 予知保全
適用されたフィルター