メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

産業用モータドライブシステム

産業用モータドライブは、製造ラインを安定稼働させながらエネルギー消費を抑え、オートメーション、ロボティクス、家電、Eモビリティなど幅広い用途で高精度かつ高効率なモーション制御と高いシステム信頼性を実現します。

ルネサスは、高速応答、過酷環境での高信頼動作、高効率、高集積をバランスよく備えたスケーラブルなモータドライブソリューションを提供します。

高速スイッチングで高効率・低損失を実現

先進のGaNパワー技術と統合パワーソリューションにより、高速スイッチング、低損失、高電力密度を実現し、高効率なモータドライブを実現します。 パワーICとアナログICが損失と発熱を抑えることで、熱設計の余裕を広げ、システム全体効率の向上に寄与します。

高精度フィードバックによる性能と信頼性の向上

高性能モータ制御では、高精度かつ低遅延のフィードバックが極めて重要です。 ルネサスは、高精度アンプ、データコンバータ、誘導型位置センサICなどにより高精度な電流/位置センシングを提供し、高速かつ安定した制御ループに必要な高精度・低遅延のリアルタイムフィードバックを実現します。

コンパクトかつモジュール型で統合しやすいドライブシステム

ルネサスは、コンパクトなGaN FET、高集積ゲートドライバ(ハーフブリッジドライバや電源管理機能を統合)、および複数機能を単一ICに集約したGreenPAKを組み合わせることで、外付け部品点数を削減し、高電力密度のモータドライブ用PCBの小型化を実現します。

機能安全と決定論的制御

認証済みの安全ソフトウェア、内蔵の自己診断機能、および迅速な故障対応により、IEC 61508準拠の設計をサポートします。 ハードウェアアクセラレーションを備えた高速プロセッサとリアルタイムアナログセンシングにより、産業用ドライブに求められる安全・高精度・低遅延・決定論的なモータ制御を実現します。

モータドライブ アプリケーション

産業アプリケーション全体でモータを駆動

ロボティクス

コンパクトロボット向けの高出力密度モータ

UAV、AGV、多軸産業用ロボットのように実装スペースが限られたシステムでは、高精度・高効率・リアルタイムのモーション制御が不可欠です。

ルネサスは、GaNデバイスによる高速・高効率スイッチングと、ゲートドライバやHVPAK ICによる高集積化により、限られた実装面積でも高い性能を実現します。 その結果、電力密度の向上、システム効率の改善、トルクリップルの低減につながり、省スペースのロボットプラットフォームでも安定した高性能モーション制御が可能になります。

An autonomous delivery robot navigates a city street
Autonomous Delivery Robot
モータドライブ
ロボット関節向けサーボモータ制御
サーボモータ制御により、高精度、コンパクトな設計、柔軟な動作、コストの削減、効率的なロボット制御を実現します。
カタログ
ロボット掃除機向けHVPAK
PDF247 KBhvpak_for_robot _vacuums2023年11月8日
産業用機器
ロボティクス
Renesasのロボティクスソリューションは、高性能MCU/MPU、AIビジョン、モーター制御を統合し、産業用ロボット、サービスロボット、家庭用ロボットに対応します。低レイテンシー(低遅延)、高い安全性、優れたエネルギー効率を実現します。

産業オートメーション

連続運転を支える安全・堅牢なモータ

安全性と信頼性が必須となる産業用オートメーションシステムでは、モータに連続運転性能、精密制御、耐故障性が求められます。

ルネサスは、電流/電圧/位置フィードバックなどのセンシングと組み合わせて、リアルタイム制御/監視向けの機能安全アーキテクチャを支援します。 過電流保護や過熱保護などのドライバ内蔵保護機能によりパワーステージを保護できるため、GreenPAKでは制御・センシング・保護機能を単一ICに集約できます。 これにより、高信頼で耐故障性に優れたドライブシステムを構成できます。

A modern factory floor with a row of white robotic arms working on a conveyor belt.
White Industrial Robotic Arms
産業オートメーション
磁気浮上 (Maglev) コンベヤシステム
非接触型磁気浮上コンベヤは、スマートファクトリにおいて、正確な位置追従、同期動作、および効率的な電力供給を実現します。
評価ボード/キット
RTK0EF0190D01001BJ アクティブ
RZ/T2M & RZ/T2L Safety Motor Control Demonstration Kit
クイックスタートガイド
産業用機器
産業オートメーション
ルネサスの産業オートメーション統合ソリューションは、HMIや産業用コントローラから通信、試験・測定まであらゆる要素を網羅しています。高性能MCU・MPUとエッジAI、モータドライブ技術を統合することで、インダストリー4.0時代に求められる高効率で安全かつスマートな生産現場を実現します。

家電/HVAC

静音性と効率を両立する家電/HVAC向けモータ

家電製品やHVACシステムでは、コンプレッサ、ファン、ポンプを長時間安定動作させるために、低騒音かつ高効率なモータドライブが重要です。

ルネサスのMOSFET/GaNデバイスは、低オン抵抗(RDS(on))による導通損失低減、低ゲート電荷によるスイッチング損失低減、低ゲート容量による高速動作を実現します。 さらに、高効率電力変換と高精度PWM制御を組み合わせることで、電流リップルや振動を抑え、より静かで効率の高いモータ駆動を実現します。

Air conditioners (HVAC) installed on the roof of industrial buildings.
Rooftop Air Conditioners (HVAC)
評価ボード/キット
AIR-CON-ODU-REF アクティブ
エアコン室外機向けインターリーブPFC搭載デュアルモータ制御のリファレンスデザイン
PCB設計ファイル
産業用機器
家電
ルネサスの家電向け組み込みソリューションは、大型・小型家電から清掃機器、電動工具まで幅広く対応しています。MCU、BLDCモータ制御、ワイヤレス接続、エッジAIを統合し、省エネルギーかつ安全で信頼性の高い家庭用電化製品を実現します。
HVACシステム
ビルディングオートメーション向け空調(HVAC)システムに対応するルネサスのソリューションをご紹介します。高効率な制御、接続性、センシング、システム信頼性を実現します。

Eモビリティ

航続距離と性能を伸ばすEモビリティ向けモータ

Eモビリティでは、航続距離、電力密度、走行性能を高めるために、トラクション系と補機系の両方で高精度なトルク/速度制御が必要です。

ルネサスの高速スイッチングデバイスと、精密なデッドタイム制御に対応する最適化ゲートドライバは、スイッチング損失を抑えつつ電磁ノイズを低減します。 高効率電力変換と高電力密度設計を組み合わせることで、航続距離の向上、信頼性の向上、小型高性能EVモータシステムの実現に貢献します。

Electric scooter parked on an urban city street.
Electric Scooter
電気自動車&ハイブリッド車(EV/HEV)
2輪/3輪車向けトラクションモータ制御用低電圧インバータ
車載用マイコンやアナログ製品を使用した、モータ制御用に設計された2/3輪車用インバータです。
評価ボード/キット
REIN_Inverter_V2 アクティブ
トラクションモータ制御ボード向けリファレンスデザイン
マニュアル-開発ツール
自動車
Eモビリティ
ルネサスのeモビリティ向けリソース、アプリケーションブロック図、および電動モビリティ向けの高効率な電源、バッテリ、制御、コネクティビティシステムの開発を加速する設計ツールをご紹介します。

電動工具

小型・軽量化と長時間駆動を支える電動工具向けモータ

電電動工具では、軽量なバッテリ駆動機器で十分な出力を確保しつつ、変動負荷に対しても効率よくエネルギーを使うことが可能なモータドライブシステムが必要です。

ルネサスは、複数の駆動チャネルを統合し、ドライブ強度を調整可能なゲートドライバと、保護・センシング・制御機能を単一ICに集約するGreenPAKを提供し、外付け部品点数とBOMを削減します。 これらの技術を高電力密度のパワーステージと組み合わせることで、より小型・軽量で、バッテリ駆動時間の長い電動工具を設計しやすくなります。

Chainsaw System Demo
スマート家電
電動工具用の汎用性の高いモータ制御
MCU駆動のモータ制御により、性能が向上し、設計が簡素化され、電動工具の効率が向上します。
3D illustration featuring top and bottom views of QFN IC chip package with 48 lead count.
3相MOSFETドライバ、3相FETドライバ
RAA306012 アクティブ
3相BLDCモータ用スマートゲートドライバ
データシート
電動工具&ガーデン機器
電動工具およびガーデン機器向けのルネサス半導体ソリューションをご覧ください。高度なモータ制御MCU、ゲートドライバ、バッテリマネジメントIC、ワイヤレスコネクティビティソリューションにより、高性能なコードレス工具の開発を支援します。
Compact servo stepper motors.
キーテクノロジ

適切な制御システムでモータ性能を最大化

インバータとパワーステージを適切な制御システムと組み合わせることで、、モータ性能を最大限に引き出せます。 MCU、制御アルゴリズム、開発キットを含むモータ制御ソリューションにより、設計立ち上げを効率化できます。

設計&開発リソース

産業用モータドライブシステムの設計立ち上げに向けて、ツール、ハードウェア、製品、および各種リソースをご確認ください。

電源入力と電力変換
システムの電力要件を定義し、電源レールを設計することで、モータドライブ用途に最適化された電源アーキテクチャを構築できます。
インバータプラットフォームとアーキテクチャ
電圧レベルおよび相数構成に応じたインバータプラットフォームを活用することで、モータドライブシステムの開発を加速できます。
モータ制御システム
モータ制御技術、ソフトウェア、開発キットを組み合わせることで、完全なドライブシステムを構築できます。
高精度センシングとフィードバック
センシング情報を制御ループへフィードバックすることで、高精度かつ高信頼なモータ制御を実現します。
AIによる状態監視と異常検知
AIを活用した監視により、モータドライブシステムにおける故障や異常の早期検知を実現

モータドライブ向けハードウェアプラットフォームで設計を始めましょう

実証済みのモータドライブ向けハードウェアプラットフォームとリファレンスデザインを活用して、すぐに開発を始めましょう。 パワーステージ、制御アーキテクチャ、および複雑なシステムにわたる実証済みソリューションにより、開発の加速と設計リスクの低減を実現します。

ハードウェアモータタイプ/システム電圧クラス詳細
DCモータ/ステッピングモータドライバArduinoおよびPmod開発キットDCモータ/ステッピングモータ3.3~12V保護機能を内蔵し、制御設定が可能なプログラマブル・モータドライバソリューション
RZ/T2M、RZ/T2L、RZ/N2Lモータソリューションキット(AC 220V仕様)ACサーボ220VACコントローラ、インバータ、およびEtherCATに対応した完全なモータドライブシステム
3相ハーフブリッジドライバ デモボード3相BLDC5V~40VDC迅速な試作向けMOSFETおよびゲートドライバ内蔵3相インバータモジュール
RZ/T2H 9軸モータ制御リファレンスデザインサーボ、ステッピングモータ、PMSM、BLDC100~200VACロボティクスや高度な自動化アプリケーション向けに、最大9台のモータを同期制御可能な多軸モータ制御システム
TRIACモータ制御ボード リファレンスデザインAC誘導モータ/ユニバーサルモータ115/230VAC家電およびファンなどのコスト重視のACモータ用途向けTRIACベースモータ制御リファレンスデザイン
RX66Tモータ制御リファレンスプラットフォーム3相PMSM/BLDC48VDCモータドライブ性能およびシステム挙動評価向け、MCUベース制御とインバータ段を備えた回転モータ制御プラットフォーム
RL78/G24モータ制御評価キットPMSM/BLDC12~50VDCホールセンサおよびエンコーダを用いたPMSM/BLDC制御・駆動、または相電圧検出もしくは電流検出によるセンサレス制御

ドキュメント

ビデオ&トレーニング