メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

最大240MHzで動作可能な32bitマイコン。従来のRX製品に搭載されたRXコアとの互換性を踏襲しながらも更に強力に進化したRXv2コアを採用し、フラッシュ内蔵マイコンとして最高クラスとなる1160 CoreMarkを実現。
フラッシュメモリ向けに最適化したキャッシュ(AFU)により240MHzノーウェイト相当のフラッシュメモリアクセスに加え、120MHzノーウェイトフラッシュメモリによりCPUのウェイトはわずか1サイクル と非常に高速なメモリアクセスによりCPUの性能を十分に引き出す。
さらにネットワーク上のデータを保護するAES,DES,SHA,RNGを搭載 内蔵フラッシュ上の特定領域にあるコードを読み出し不可とするTrusted Memory機能搭載 IoTによるネットワーク制御等増大するコード/ワーク領域として最大4MBのコード用ROM、最大552KBのワークRAM大容量メモリを搭載。

パラメータ

属性値
Main CPURXv2
Program Memory (KB)2048, 2560, 3072, 4096
RAM (KB)512
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Tray
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports79, 112, 128
DRAM I/FNo, SDRAM I/F
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)240
Ethernet speed10M/100M
Ethernet (ch)1, 2
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 ), ( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)9, 13
SPI (ch)9, 11
I2C (#)9, 11
CAN (ch)2, 3
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0, 1
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)47
32-Bit Timer (ch)3
16-Bit Timer (ch) (#)22
8-Bit Timer (ch)4
Standby operable timerNo
12-Bit A/D Converter (ch)22, 29
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1, 2
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, Unique ID, AES, DES, 3DES, SHA-1, SHA224/SHA256, TRNG

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFBGA13 x 13 x 1.41760.8
LFQFP14 x 14 x 1.71000.5
LFQFP20 x 20 x 1.71440.5
LFQFP24 x 24 x 1.71760.5
TFLGA7 x 7 x 1.051000.65
TFLGA7 x 7 x 1.051450.5
TFLGA8 x 8 x 1.051770.5

適用されたフィルター