メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

V850E2/Px4マイコンはロックステップ動作のための2個のV850E2M・ CPUコアを内蔵しています。1つは通常動作ためのマスタCPUとして動作し、もう一方のCPUはマスタCPUをモニタリングしています。 最大1024 KBフラッシュ/144ピンQFPパッケージのV850E2/Px4 (V850E2/PJ4)は機能安全と高性能を同時に要求される車載アプリケーションに最適です。

アプリケーション

  • Common Automotive Technologies

適用されたフィルター