メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPU:RL78コア、最大24MHz
  • 電圧:1.8V~5.5V
  • パッケージ: 24ピン HWQFN, 20~30ピン LSSOP
  • メモリ: SRAM最大 2KB, プログラムフラッシュ最大 16KB
  • タイマ: 16ビットタイマ(ch) x 8, 8ビットタイマ(ch) x 4, ウォッチドッグタイマ(ch) x 1, 12ビットインターバルタイマ x 1 ch
  • PWM: PWM出力 x 7
  • アナログ機能: 10ビットA/Dコンバータ(ch) x 8
  • オンチップオシレータ周波数(MHz):
    • 高速 1M, 4M, 8M, 12M, 16M, 24MHz
    • 低速 15kHz
  • その他: パワーオンリセット, 低電圧検出

説明

RL78/G12マイコンはCPU動作時:63μA/MHz、スタンバイ (STOP) 時:230nAの業界最小レベルの低消費電流と、32.4DMIPS (24MHz時) の高性能を両立。発振子、不揮発メモリ、A/Dコンバータなどを搭載。安全機能 (ハードウェアの不正動作を検出する機能) の搭載により、欧州の家電安全規格 (EC60730) にも対応可能。20-30ピンの小型パッケージをラインアップし、小物家電や民生・産業機器のサブマイコンに最適です。

パラメータ

属性値
Program Memory (KB)2, 4, 8, 12, 16
Data Flash (KB)0, 2
RAM (KB)0.256, 0.512, 0.768, 1, 1.5, 2
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray), Magazine, Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
I/O Ports18, 22, 26
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)24
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)1, 3
SPI (ch)1, 2, 3
I2C (#)1, 3, 4
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)0
16-Bit Timer (ch) (#)4, 8
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)8, 11
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN4 x 4 x 0.8240.5
LSSOP6 x 4 x 1.45200.65
LSSOP9.85 x 6.1 x 1.4300.65
TSSOP6.5 x 4.4 x 1.2200.65

アプリケーション・ブロック図

Robot vacuum cleaner Interactive block diagram supports camera-based SLAM and includes safe motor drive technology for reliable cleaning.
ロボット掃除機
このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。
Portable UV disinfector block diagram features ultra-low power and low-cost MCU, high-performance AC/DC adapters, and integrated single-cell Li-ion or Li-polymer charger.
携帯用紫外線(UV)消毒器
折りたたみ式UV消毒器は、安全性と充電機能を備えた、携帯式で環境に優しい消毒器です。
Flexible 6-Channel Power Sequencer
MCUベースの6チャネルパワーシーケンサ
FPGAを搭載したPLCのスケーラブルな電源シーケンシングにより、柔軟性、使いやすさ、信頼性の高い自動化が保証されます。
Household Smoke Detector Block Diagram
住宅用煙感知機
AFEを内蔵した超低電力煙探知器で、柔軟で費用対効果の高い火災安全を実現します。
Interactive block diagram of the tankless gas water heater system features two MCUs, a sensor, a temperature and humidity sensor and supports both Bluetooth Low Energy and Wi-Fi.
スマートリモコンを備えたガス給湯器
リモコン、コンパクトな2チップMCU設計、正確な温度制御を備えたガス給湯器。

その他アプリケーション

  • OFFICE
  • 家電
  • ヘルスケア
  • セキュリティ

適用されたフィルター