メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPU:RL78コア、最大20MHz
  • 電圧:2.0V~5.5V
  • パッケージ: 10ピン LSSOP, 16ピン SSOP
  • メモリ: SRAM最大 0.5KB, プログラムフラッシュ最大 4KB
  • タイマ: 16ビットタイマ(ch) x 4, 8ビットタイマ(ch) x 4, ウォッチドッグタイマ(ch) x 1, 12ビットインターバルタイマ x 1 ch
  • PWM: PWM出力 x 3
  • アナログ機能: 10ビットA/Dコンバータ(ch) x 8
  • オンチップオシレータ周波数(MHz): 高速20M, 10M, 5M, 2.5M, 1.25M, 12M, 8M, 4M, 1M, 低速オシレータ15kHz
  • その他: パワーオンリセット

説明

RL78/G10マイコンはCPU動作時:46μA/MHz、スタンバイ(STOP)時:560nAの業界最小レベルの低消費電流を実現。発振子、A/D コンバータ、コンパレータなどを搭載し、10/16ピンのパッケージ・ラインアップでシステムの小型化をサポートします。小型民生機器に最適な小ピンマイコンです。

パラメータ

属性値
Program Memory (KB)1, 2, 4
Data Flash (KB)0
RAM (KB)0.128, 0.256, 0.512
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)2 - 5.5
I/O Ports8, 14
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Operating Freq (Max) (MHz)20
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)1
SPI (ch)1, 2
I2C (#)1, 2
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)0
16-Bit Timer (ch) (#)2, 4
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)4, 7
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LSSOP4.4 x 3.6 x 1.45100.65
SSOP5 x 4.4 x 1.73160.65

アプリケーション・ブロック図

Cordless leaf blower system interactive block diagram features a low-power MCU and smart gate driver offering adjustable speeds, rechargeable battery, and versatile design.
コードレスリーフブロワ
20Vコードレスリーフブロワは、調整可能な速度、スマートモータ、充電式バッテリ、および用途の広いデザインを特長としています。

その他アプリケーション

  • OFFICE
  • 家電
  • ヘルスケア
  • セキュリティ

適用されたフィルター