メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Target Board for RX140は初期の導入検討用として安価に入手でき、RX140の全信号ピンにアクセス可能な評価ボードです。また、エミュレータ回路を搭載しており、デバッグ用PCと接続することで、すぐにアプリケーションの開発が可能です。さらに、タッチ動作に必要なLPF用コンデンサを実装することで、タッチの初期評価としてもお試しいただけます。

特長

  • RX140 MCU搭載
  • 複数の電源供給に対応:USB VBUS(5V) or LDO(3.3V) or 外部電源供給 (1.8~5.5V)
  • エミュレータ回路
  • Micro-USB Type-Bコネクタ
  • Pmod™コネクタ標準実装。Pmod InterfaceType 2A(SPI), 3A(UART) and 6A(I2C) をサポート
  • ユーザ用スイッチ1個、リセットスイッチ1個
  • ユーザ用LED 2個、電源用LED1個、ACT LED1個
  • MCU電流測定ヘッダ
  • タッチLPF用コンデンサ接続対応
  • CE, UKCA適合マーキング及び中国RoHS適合マーキング

使用製品

サンプル&ご購入

Target Board for RX140

Target Board for RX140

RTK5RX1400C00000BJ アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150
1u | $23.53参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. 温湿度センサPmodボードUS082-HS3001EVZ(ルネサス QuickConnect IoT)ってRX SmartConfiguratorのCG Componentでは素朴に扱えない(cannot be used for it)?

    こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんの温湿度センサPmodTMボード(ルネサス クイックコネクトIoT)を買ったのでTB-RX671で触ろう ...

    2021年9月20日
  2. RX140タッチパッド制御

    RX140 Target Board(RTK5RX1400C00000BJ)で、タッチパッドを制御させたいと考えていますが、 e2Studio(22.1.0)+QE-Touch(V3.01)の組合せでコード生成可能でしょう ...

    2022年7月4日
  3. RenesasさんからRXマイコンの低価格Target Boardが出たのでサンプルプログラムをCSplus projectへ変換してみようと思います

    こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りま ...

    2018年2月20日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (4件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。