メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • CPU:RL78コア、最大32MHz
  • 電圧:1.8V〜5.5V
  • パッケージ:32〜48ピンHWQFN、48〜64ピンLFQFP、20〜30ピンLSSOP
  • メモリ:SRAM最大4KB、プログラムフラッシュ最大64KB
  • タイマ:16ビットタイマ(ch)×8、ウォッチドッグタイマ(ch)×1、インターバルタイマ×1ch、ウェイクアップタイマ×1ch
  • PWM:PWM出力×4
  • アナログ機能:10ビットA/Dコンバータ(ch)x 8
  • オンチップオシレータ周波数 (MHz):32M、24M、16M、12M、8M、4M、1M、低速発振器、15kHz
  • その他:RTC、パワーオンリセット、低電圧検出

説明

RL78/F12マイコンは、20-64ピン、8-64KBのフラッシュメモリをラインアップし、業界最小レベルの消費電流を実現しています。 車載インターフェースとしてLINモジュールが組み込まれています。 フラッシュメモリのCRC演算、不正アクセス検出、RAMガード、A/Dコンバータテスト、SFRガードなど、機能安全を実現するためのさまざまな機能を内蔵し、信頼性の高いシステムを構築できるため、産業用途はもちろん、車載用途にも活用できます。

パラメータ

属性
Program Memory (KB)8, 16, 24, 32, 48, 64
Data Flash (KB)4
RAM (KB)0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5, 2.7 - 5.5
I/O Ports16, 26, 28, 44, 58
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +125
Operating Freq (Max) (MHz)24, 32
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)3, 5
SPI (ch)2, 4, 6, 8
I2C (#)1, 4, 6, 7
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)1, 2
16-Bit Timer (ch) (#)9
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)4, 8, 10, 12
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN5 x 5 x 0.8320.5
LFQFP7 x 7 x 1.6480.5
LFQFP10 x 10 x 1.6640.5
LSSOP6.65 x 6.1 x 1.4200.65
LSSOP9.85 x 6.1 x 1.4300.65

アプリケーション・ブロック図

Unified Speed Control Solution for BLDC Ceiling Fans Block Diagram
BLDCモータ搭載シーリングファン用の統合速度制御プラットフォーム
BLDCシーリングファン用の統合プラットフォームは、多様な速度制御オプションを提供し、在庫とBOMコストを削減します。
Bidirectional DC/DC converter block diagram features a multi-phase DC/DC system delivering over 3kW between 12V and 48V board nets and supports ASIL B automotive safety standard with Renesas MCU and regulator.
12V/48V EV/HEVシステム用双方向DC/DCコンバータ
12V/48VのEVおよびHEVシステムに最適な高効率双方向DC/DCコンバータです。
Power Distribution Box Block Diagram
ソリッドステート車載配電モジュール
ソリッドステートパワーモジュールは、IPD保護と制御を備えた安全でコンパクトな車載ネットワークを実現します。

その他アプリケーション

  • カーオーディオ
  • ボディ
  • シャーシ&セーフティ
  • HEV/EV
  • モータ制御

適用されたフィルター