メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RH850/F1KM-S4は自動車電装のボディアプリケーション用に設計されたシングルチップマイコンでRH850/F1xシリーズの1グループです。低消費電力化を実現しつつ、内蔵フラッシュメモリは3 MBと4 MB、パッケージは100 ピンから272 ピンまでの広範な領域をカバーします。また新たに、CAN FDおよびEthernetインターフェースと、全製品にハードウェアセキュリティモジュールを備え、CPU動作周波数を240MHzに向上しています。

パラメータ

属性値
Main CPUG3KH
Program Memory (KB)3072, 4096
RAM (KB)384, 512
Carrier TypeTape & Reel, Tray
Supply Voltage (V)3 - 5.5
I/O Ports75, 114, 144, 174, 214
DRAM I/FNo
3D GPUNo
Temp. Range (°C)-40 to +105, -40 to +125
Ethernet speed100Mb, No
Ethernet (ch)0, 1
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)1, 2
SPI (ch)5, 6, 8
I2C (#)2
CAN (ch)8
CAN-FD (ch)0, 8
WirelessNo
SDHI (ch)0
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)16
16-Bit Timer (ch) (#)32, 48
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)32, 46, 58, 70
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionYes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
BGA23315 x15 x 1.92330.8
BGA23315 x 15 x 1.72330.8
BGA27217 x 17 x 22720.8
BGA27217 x 17 x 1.72720.8
QFP10014 x 14 x 1.71000.5
QFP14420 x 20 x 1.71440.5
QFP17624 x 24 x 1.71760.5

アプリケーション・ブロック図

Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System Block Diagram
車載システム向けモニタリング機能拡張
自動車システムにモータ監視および保護機能を搭載するためのコンパクトなCMICベースのシステム。

その他アプリケーション

  • Car Body
  • Body control module (BCM)
  • Automotive gateway
  • Automotive HVAC
  • Automotive lighting modules

適用されたフィルター