特長
- 32MHz Arm Cortex-M23コア
- 16KBのフラッシュと2KBのSRAM
- 1.6V~5.5Vの広い電圧範囲
- TAU(16ビット汎用PWMタイマ)
- TML32(32ビットインターバル・タイマ)
- 10ビットA/Dコンバータ
- 温度センサ
- SAU(UART、簡易SPI、簡易I2C)
- I2Cバス
- 安全機能
- +-1%の高精度高速オンチップ・オシレータ
- クラス最高のHALドライバコード
- Armエコシステムとルネサス独自の開発ツールをサポート
説明
RA0E3は、シンプルさ、効率性、信頼性の高い性能が求められる小ピン数アプリケーション向けに設計された、コスト効率に優れたエントリーレベルの汎用マイクロコントローラ(MCU)です。Arm® Cortex®‑M23コアを搭載し、超低消費電力、最適化された周辺機能、および低コストが要求されるMCU市場向けに部品コスト削減と設計開発の加速のために最適化されたアーキテクチャを提供します。
16KBのコードフラッシュ、2KBのSRAM、および1.6V~5.5Vの広い動作電圧範囲を備えたRA0E3は、コンパクトで省電力設計を実現する柔軟なプラットフォームを提供します。堅牢な動作温度範囲(-40°C~125°C)により、過酷な環境下でも信頼性の高い性能が求められる民生用機器、小型産業用機器、IoT機器などのアプリケーションに最適です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M23 |
| Program Memory (KB) | 16 |
| RAM (KB) | 2 |
| Carrier Type | Magazine, Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 1.6 - 5.5 |
| I/O Ports | 17 |
| DRAM I/F | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +125 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 32 |
| Ethernet speed | No |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 2 |
| SPI (ch) | 2 |
| I2C (#) | 3 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 7 |
| 32-Bit Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 8 |
| Standby operable timer | Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 1 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TSSOP | 6.5 x 4.4 x 1.2 | 20 | 0.65 |
アプリケーション・ブロック図
適用されたフィルター