メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 48MHz Arm Cortex-M23コア
  • 最大128KBフラッシュおよび16KB SRAM
  • EEPROMのようにデータを保存できる4KBのデータフラッシュ
  • パッケージ:32~64ピンまで幅広くラインナップ
  • -40~125℃の広い動作温度範囲
  • 1.6V~5.5Vの広い電圧範囲
  • +-1%の高精度高速オンチップ・オシレータ
  • 32ビット汎用PWMタイマ、低消費電力非同期汎用タイマ
  • 16ビット汎用PWMタイマ
  • RTC
  • 12ビットA/Dコンバータ
  • 温度センサ
  • 水晶振動子なしUSB FS、USB Type-Cインタフェース
  • SCI(UART、簡易SPI、簡易I2C、スマートカードインタフェース)
  • 低消費電力UART
  • I3Cバス
  • CAN
  • SPIインタフェース
  • SSI(シリアルサウンドインタフェース)
  • 乱数生成器
  • 安全機能

説明

RA2L2グループは、48MHzのArm® Cortex®-M23コアと、最大128KBのコードフラッシュおよび16KBのSRAMメモリを搭載した、RAファミリのエントリレベル・シングルチップマイクロコントローラです。最適化された処理とルネサスの低消費電力プロセス技術により、業界で最もエネルギー効率の高い超低消費電力MCUとなっています。RA2L2グループは、1.6V~5.5Vの広い動作電圧範囲をサポートし、I3C、SSI、低消費電力UART、CAN、水晶振動子なしのUSB FS、USB Type-Cインターフェースなど、豊富なシリアル通信機能を備えています。RA2L2は、RA2L1グループ、RA2E1グループ、RA2A1グループとピンと周辺機器の互換性があり、バッテリ動作アプリケーションや、スペースに制約のあるアプリケーションで高性能と低消費電力を必要とするその他のシステムに最適です。

パラメータ

属性
Main CPUArm Cortex-M23
Program Memory (KB)64, 128
RAM (KB)16
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports24, 38, 54
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta= -40 to +105, Ta= -40 to +125
Operating Freq (Max) (MHz)48
Ethernet speedNo
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)4
SPI (ch)1
I2C (#)0
CAN (ch)1
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)9, 14
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)6
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)10, 13, 17
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN5 x 5 x 0.8320.5
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
LQFP7 x 7 x 1.7320.8
LQFP7 x 7 x 1.7480.5
LQFP10 x 10 x 1.7640.5

アプリケーション・ブロック図

USB-C TWS charging cradle block diagram features an MCU, charger PMIC, Bluetooth LE, and GreenPAK IC, delivering efficient charging and compact system integration.
液体検知機能とデバッグアクセスを備えたUSB-Cプラットフォーム
1つのコネクタを通じて液体検知機能とデバッグアクセスを備えたUSB-Cシステムにより、信頼性を向上させるとともに、開発、テスト、製造を簡素化します。
USB data logger monitoring system block diagram features a cost-effective, highly integrated USB MCU with built-in RD termination and VBUS detection.
USBデータロガー
高速、低消費電力、正確な測定値をどこでも記録できるポータブルUSB Type-Cデータロガー。
Electronic toll with GNSS block diagram features an Arm Cortex-M23 MCU, Bluetooth Low Energy module, and GreenPAK Level Shifter.
GNSSによる通行料自動徴収
ETCシステムは料金支払いを自動化することで、交通量を減らし、手作業による料金所の渋滞をなくします。
Wired Gaming Keyboard Block Diagram
ゲーミングキーボード
カスタマイズ可能なRGBライティングと安定した低遅延のワイヤレス性能を備えた、電力効率が高く、高度に統合されたコンパクトなキーボードシステム。
Wired Gaming Mouse Block Diagram
ゲーミングマウス
カスタマイズ可能なRGBライティングと安定した低遅延のワイヤレス性能を備えた、電力効率が高く、高度に統合されたコンパクトなマウスシステム。
Dual-needle gauge interactive block diagram displays multiple real-time values for fast, intuitive analog monitoring.
デュアルニードルゲージ
デュアルニードルゲージは2つのリアルタイム値を表示し、素早く直感的なアナログモニタリングが可能です。
Current Loop Communication with AnalogPAK Block Diagram
AnalogPAKによる電流ループ通信
AnalogPAK™は、HARTモデムとFSK変調のサポートにより、4-20mA電流ループを可能にします。
Universal USB Converter for USB-UART, USB-I2C, USB-I3C Block Diagram
USB-UART、USB-I2C、USB-I3C用のユニバーサルUSBコンバータ
PmodをサポートするユニバーサルUSBコンバータを介して、UART、SPI、I2C、およびI3CデバイスをPCに接続します。

その他アプリケーション

  • オーディオストリーミング・デバイス
  • PC周辺機器
  • POSシステム周辺機器
  • 汎用システム
  • IoTデバイス
  • 産業オートメーションとセンサ
  • 民生用途
  • 家庭用電化製品
  • ビルディングオートメーション
  • 医療およびヘルスケア機器
  • ウェアラブルIoTデバイス

適用されたフィルター