適用されたフィルター
評価ボードおよびキット
RX130-512KB-Starter-Kit アクティブ
Renesas Starter Kit for RX130-512KB
Renesas Starter Kit for RX130-512KBは、RX130(プログラムフラッシュ512KB、ピン数100-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX130の評価が始められます。ぜひ本製品でRX130の性能、機能を体感してください。
Note
- E2 Lite(E2エミュレータLite)から電源供給する場合、供給電圧は3.3Vのみです。3.3V以外で使用する場合は外部電源をご使用ください... 続きを読む
RSSK-RX130 アクティブ
RX130搭載静電容量タッチ評価システム
RX130静電容量タッチキー評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
製品構成
- RX130搭載CPUボード
- タッチアプリケーションボード
- 自己容量方式評価ボード 静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダ... 続きを読む
RTK5RX1300C00000BR アクティブ
Target Board for RX130
Target Board for RX130は、RX130の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。