メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 32MHz動作 RXv2コア(5.05 CoreMark/MHz*)、DSP命令とFPUによりデジタル信号処理を実装可能
    • *RXv2コアの代表値
  • 動作周囲温度: -40~85℃/-40~105℃
  • 大容量メモリ:コードフラッシュ 256KB、SRAM 32KB
  • EEPROM のようにデータを保存できる 8KBデータフラッシュ
  • 6㎜角 40pin (HWQFN)または7㎜角 48pin (LFQFP)の小型パッケージラインアップ
  • 最大20 本の汎用入出力ポート
  • CAN (ISO11898-1 準拠、最大1Mbps 転送)
  • その他多彩な通信I/F(SCI、IIC、RSPI他)
  • アナログフロントエンド部
    • 24ビットΔΣA/Dコンバータ: 最大23ビットの有効分解能、データレート7.6 sps~15.6 ksps
      • デュアル 24ビットΔΣA/Dコンバータ (R5F523ExAxxx)
      • シングル 24ビットΔΣA/Dコンバータ (R5F523ExSxxx)
    • PGA:最大128倍まで設定可能なレールツーレール入力PGA。オフセットドリフト10 nV/℃、ゲインドリフト1 ppm/℃
    • 基準電圧源:温度安定性にすぐれた10 ppm/℃の低温度ドリフト特性
    • 励起電流源:マッチングの取れたプログラマブル電流源

説明

RX23E-Bグループマイコンは、産業用センサ機器に最適なアナログフロントエンド(AFE)を内蔵した製品です。RX23E-Aに対して、24ビットΔΣA/Dコンバータの高速性能とノイズ性能を強化しています。最大データレートは、ΔΣA/Dコンバータとしては高速に分類される125kSPSであり、RX23E-Aから8倍高速化を図っています。RMSノイズは、RX23E-Aから1/3程度に低減しています。これにより、ひずみや温度、圧力、流量、電流、電圧などを高速かつ高精度に計測することが可能です。また、新たに16ビットD/Aコンバータや+/-10Vアナログ入力が搭載されており、部品点数の削減や省スペース化に貢献します。CPUには、DSP/FPU演算に優れたRXv2コアを搭載し、1チップで高精度計測、制御、通信を実現できます。

パラメータ

属性値
Main CPURXv2
Program Memory (KB)128, 256
RAM (KB)16, 32
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
I/O Ports14, 15, 18, 27, 28, 44, 59
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)32
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)2, 3, 4, 5, 6
SPI (ch)3, 4, 5, 6, 7
I2C (#)3, 4, 5, 6, 7
CAN (ch)1
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)16
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)9
8-Bit Timer (ch)4
Standby operable timerYes
12-Bit A/D Converter (ch)2, 6, 8
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)4, 6, 8
16-Bit D/A Converter (ch)1
12-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo, Yes
Security & EncryptionUnique ID

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN6 x 6 x 0.8400.5
LFQFP7 x 7 x 1.7480.5
LFQFP10 x 10 x 1.7640.5
LFQFP12 x 12 x 1.7800.5
LFQFP14 x 14 x 1.71000.5
TFBGA6 x 6 x 1.21000.5

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the Pirani vacuum gauge system features MCU with a high-precision analog front-end with 24-bit ΔΣ ADC, a 16-bit DAC, and excitation current sources.
ピラニ真空計
熱伝導率を利用して真空圧を測定するシステムで、高精度でコンパクトな設計。
Displacement Measurement Using LVDT Block Diagram
LVDTによる変位測定
産業オートメーション向けの堅牢な信号処理を備えた高精度 LVDT 変位センサシステム。
Industrial Pressure Control System Block Diagram
産業用圧力制御システム
圧力制御システムは、AFEを内蔵したMCUを採用しているため、コストダウン、信頼性の向上、精度の確保が図られています。

適用されたフィルター